![](/media/vr1djshq/1920_420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133335544411530000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Fiable. Efficace et respectueux de l'environnement. Voici le CO₂.
Le CO₂ est utilisé dans le monde entier pour fournir des solutions de réfrigération durables et rentables. Découvrez ses avantages.
Développez votre activité avec des solutions de réfrigération au CO₂ fiables
Le choix des fluides frigorigènes a une incidence directe sur votre activité et vos résultats. Alors que la législation élimine progressivement les gaz F, les agents réfrigérants alternatifs ne sont plus une option mais une nécessité. La réfrigération au CO₂ (R744) apporte à votre entreprise une excellente efficacité énergétique, la sécurité alimentaire et des possibilités de récupération de la chaleur.
En outre, le CO₂ est un fluide frigorigène naturel, non toxique et ininflammable, qui n'appauvrit pas la couche d'ozone et dont le PRG n'est que de 1, ce qui est bénéfique à la fois pour l'environnement et pour l'empreinte écologique de votre entreprise. Avec Danfoss, vous bénéficiez de l'assistance et de l'expertise nécessaires pour faciliter votre transition vers la réfrigération au CO₂. De la conception à la mise en œuvre et à la maintenance de systèmes complets de refroidissement au CO₂, nous sommes là pour vous aider à refroidir de manière responsable et fiable.
![Système chambre froide au CO2](/media/xnal1xgy/butik-coldroom2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Obtenez un système complet de chambre froide au CO₂ avec seulement quatre composants.
Découvrez à quel point il est facile de trouver la bonne solution pour votre application.
Produits associés
Les solutions au CO₂ pour toutes vos applications
![Optyma iCO₂ 4.6kW](/media/utmh0g4g/condensing-unit-optyma-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma iCO₂ 20kW](/media/fwlh0uhp/optyma-ico2-20mt-10lt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Régulateurs Optyma™](/media/jyblfy5y/white-optyma-controller.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Détendeur thermostatique TE2](/media/2260/te-2-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Détendeurs électriques AKVP](/media/8047/akvp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Electrovannes EVT](/media/vnholz23/solenoid-valves-for-co2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Electrovannes EVUL](/media/2850/cr-evul.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Low GWP solutions](/media/aeqjfblr/low_gwp_cr_webbanner_1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=133594636458730000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Solutions à faible GWP
Notre vaste gamme de produits à faible PRG pour les chambres froides est compatible avec un large éventail de réfrigérants - de l'A2L au CO2 et au propane. En savoir plus sur la gamme.
Nous contacter
Pour plus d'informations, contactez-nous.