Réduisez les émissions et améliorez la sécurité
Danfoss est l'un des principaux fabricants mondiaux de dispositifs de régulation de la pression et de la température pour applications hydrauliques mobiles. Avec plus de 40 années d'expérience dans ce domaine, nous comprenons bien les complexités en augmentation constante auxquelles sont confrontés nos clients. Nous utilisons ce vaste savoir-faire pour construire des produits sophistiqués spécialisés dans l'hydraulique mobile, conçus pour répondre aux conditions extrêmes rencontrées dans l'agriculture, l'exploitation forestière, l'industrie minière, la manutention de matériaux et la construction.

Diagnostic
La nouvelle gamme de capteurs Danfoss offre de nouvelles fonctions logicielles programmables nous permettant de nous adapter rapidement et facilement aux besoins de vos applications. Écoutez Dennis Carstensen nous en parler.
De conception robuste largement éprouvée, les capteurs de pression et de température garantissent une grande fiabilité et un niveau de sécurité élevé. Les capteurs Danfoss joueront un rôle clé dans la réduction des émissions des chargeuses-pelleteuses, des tracteurs, des chariots élévateurs à portée variable, des porteurs forestiers et de nombreux autres types de matériel hydraulique mobile partout dans le monde.
En choisissant les capteurs de pression et de température Danfoss Industrial Automation pour vos applications hydrauliques mobiles, vous bénéficiez de nombreux avantages tout au long du cycle de vie de votre équipement :
Plus longue durée de vie de l'équipement
La régulation hydraulique plus intelligente prolonge la durée de vie de votre équipement mobile à usage intensif.
Confort accru pour les opérateurs
Le plus grand confort pour vos opérateurs améliore leur sécurité et leur efficacité. Il leur permet également d'être beaucoup moins fatigués après leur journée de travail.
Sécurité accrue
Si vous déplacez des équipements lourds, vous savez que les alarmes de recul se déclenchant lorsque les véhicules font marche arrière sont essentielles à la sécurité personnelle, surtout lorsque la visibilité arrière est limitée.
Réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance
Les opérateurs de machines mobiles comptent sur les indicateurs des filtres à huile hydraulique pour les informer lorsque ces filtres sont obstrués et doivent être remplacés.

Brochure sur les capteurs hydrauliques
Découvrez les solutions Industrial Automation pour systèmes hydrauliques.

Plage d'erreur totale
La plage d'erreur totale est une façon d'exprimer la précision des transmetteurs à différentes températures de fonctionnement. Chez Danfoss, nous appliquons les paramètres suivants : erreurs à la température de référence, précision à la température de référence et effets thermiques. Cliquez ci-dessous pour écouter les explications de Max Luig sur les questions de plage d'erreur totale et de précision.
Produits associés
Explorez notre site global (site en anglais)
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.