![Systèmes de lutte contre les incendies pour les applications maritimes et offshore](/media/6325/marine_and_offshore_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conception d’un système complet de lutte contre les incendies pour les navires
Au cours des dernières années, la sécurité à bord des navires est devenue un domaine prioritaire pour les chantiers navals ainsi que pour les propriétaires et les exploitants de navires. Imaginez qu’un incendie se déclare à bord d’un navire qui se trouve au milieu de l’océan : les conséquences pourraient être catastrophiques. Vous ne pouvez pas appeler les pompiers et il n’existe aucune issue de secours, si ce n’est en sautant à la mer. Cela impose de lourdes exigences aux équipements d’extinction d’incendie, ainsi qu’en matière de formation des équipages. Les solutions de lutte contre les incendies de Danfoss pour les secteurs maritime et offshore assurent une sécurité optimale contre les incendies à bord des navires, tant pour les passagers que pour les équipages, tout en protégeant les actifs et en minimisant les temps d’immobilisation.
![Brouillard d’eau à haute pression – Une technologie de lutte contre les incendies à croissance rapide](/media/6328/marine_and_offshore_firefighting_4_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Brouillard d’eau à haute pression – Une technologie de lutte contre les incendies à croissance rapide
La technologie du brouillard d’eau à haute pression est aujourd’hui l’une des technologies de lutte contre les incendies les plus avancées du secteur maritime. Danfoss a été l’un des pionniers sur ce marché et possède une expertise reconnue grâce à ses installations présentes dans le monde entier.
Le brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® est de plus en plus demandé pour lutter efficacement contre les incendies dans toutes les zones des navires, des salles des machines aux zones d’hébergement. Sa consommation d’eau minimale et ses importantes capacités d’extinction font du brouillard d’eau à haute pression un moyen optimal d’assurer la sécurité dans toutes les zones dangereuses des navires.
SEM-SAFE® est un système de lutte contre les incendies à brouillard d’eau haute pression qui utilise des microgouttelettes libérées dans les zones protégées par des buses. Il se compose d’une unité de pompage modulaire à haute pression, de vannes de zone, de tuyauteries et de buses à brouillard d’eau.
Les gicleurs de brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® s’activeront dès la détection d’un incendie afin d’assurer la meilleure protection possible des passagers et des équipages à bord des navires.
Le système de brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® de Danfoss peut protéger toutes les zones des navires sans qu’aucune technologie supplémentaire ne soit nécessaire. SEM-SAFE® constitue donc une solution qui permet d’économiser du temps et de l’argent en termes d’installation, de maintenance et d’exploitation.
![Lutte contre les incendies à bord des navires : le CO2 basse pression](/media/6329/marine_and_offshore_firefighting_5_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Lutte contre les incendies à bord des navires : le CO2 basse pression
Les systèmes au CO2 basse pression SEM-SAFE® sont conçus pour être utilisés dans les grands espaces où se trouvent des machines qui nécessitent une protection au dioxyde de carbone. L’avantage de ce système à basse pression est qu’un seul réservoir vient remplacer un grand nombre de bouteilles de CO2, ce qui représente une économie de poids d’environ 50 %. Le réservoir, les vannes principales, les vannes de distribution, les réfrigérateurs et les commandes associées sont fournis précâblés et sont déjà assemblés sur un châssis en acier commun.
Le CO2 basse pression SEM-SAFE® a un coût inférieur et permet un gain de sécurité, tant pour le chantier naval que pour le propriétaire et l’équipage.
Avantages pour le chantier naval :
- Unité montée sur patins et testée
- Réduction du temps de contrôle et de vérification
- Système opérationnel dès son raccordement
- Aucun risque de pièces manquantes
- Taille de la pièce : le chantier naval a plus de liberté dans la conception des navires et l’espace peut dès lors être utilisé pour d’autres choses, comme le fret.
- Manipulation plus rapide et plus facile
- Le poids réduit de l’installation permet au chantier naval/bureau de conception de respecter plus facilement les spécifications du propriétaire
- Le faible poids de l’installation réduit les coûts de carburant
Avantages pour le propriétaire du navire :
- Sécurité du système et confort de l’équipage
- Temps de manipulation réduit
- Le remplissage est beaucoup plus rapide qu’avec des bouteilles de CO2 haute pression
Avantages pour l’équipage du navire :
- Surveillance électronique des fuites
- Alarme de niveau faible dès la perte de 5 % du contenu du réservoir
- Le remplissage du réservoir ne prend que 10 heures
![Des voyages en mer plus sûrs pour tous les types de navires](/media/6326/marine_and_offshore_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Des voyages en mer plus sûrs pour tous les types de navires
Il est primordial que votre système de lutte contre les incendies soit fiable, sûr et adapté à votre type de navire. Sur la base d’une évaluation en collaboration étroite avec les architectes navals, les autorités maritimes et les concepteurs de navires, nous recommandons la solution de lutte contre les incendies la plus appropriée pour chaque navire :
- Conteneurs et vraquiers
- Navires-citernes
- Navires RO-RO et PCTC
- Navires de passagers et de croisière
- Marine et patrouilleurs
- Navires de ravitaillement
- Navires hauturiers
- Yachts
- Types de navires spéciaux, tels que les navires de soutien à l’exploitation minière et à la plongée
Dédié aux applications maritimes
Danfoss possède une expertise spécialisée dans l’intégration d’équipements et de processus. Nous disposons d’une capacité unique à comprendre et à identifier les besoins et les exigences de nos clients. Notre priorité est de créer des relations clients à long terme sur le marché mondial, en nous basant sur notre capacité exceptionnelle à fournir des solutions complètes et des conceptions innovantes.
Notre approche flexible nous permet de réagir de manière appropriée dans chaque situation et de désigner le système le mieux adapté à chaque application.
Les systèmes de lutte contre les incendies SEM-SAFE® ont été testés et reconnus par toutes les principales sociétés de classification et autorités maritimes nationales, notamment ABS, BV, DNV, FM, GL, KRS, LRS, NK, PRS, CCS, RMRS, RINA et bien d’autres. En plus d’obtenir des approbations externes, nous utilisons également des installations de contrôle interne agréées par DNV, LR et BV pour le contrôle des composants des gicleurs couvrant les tests suivants : fuites, tests hydrostatiques, vibrations, chocs thermiques, coups de bélier, vides, corrosions sous contrainte et revêtements.
![En savoir plus sur les solutions de lutte contre les incendies SEM-SAFE® pour les applications maritimes](/media/6327/marine_and_offshore_firefighting_3_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
En savoir plus sur les solutions de lutte contre les incendies SEM-SAFE® pour les applications maritimes
Evitez les incendies avec les systèmes de lutte SEM-SAM® pour les applications maritimes
Nous contacter
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe SEM-SAFE® Fire Fighting.