Treuils
Comparés aux systèmes hydrauliques, les moteurs électriques contrôlés par un variateur VLT® ou VACON® permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et assurent un fonctionnement peu bruyant sans risque de fuites d'huile hydraulique. Les variateurs assurent un contrôle parfait de la vitesse et de la tension ainsi qu'une répartition de la charge entre les différents moteurs entraînant le même treuil.
La commande de frein mécanique avancée atténue la contrainte appliquée sur le frein et l'appareil à piloter, alors que le préchauffage CC automatique maintient le moteur à sec en mode veille. Avec cette commande à boucle ouverte efficace, il est inutile de recourir à des codeurs fragiles sur des ponts ouverts. Pour améliore la fiabilité, la fonctionnalité de compensation de pilonnement hautement dynamique permet de soulever de manière active la cargaison.
Les solutions Danfoss Drives destinées aux secteurs maritime et offshore disposent du plus grand nombre d'homologations par types de classe, délivrées par neuf autorités : DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register of Shipping, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS et Class NK.
Vous bénéficiez donc du meilleur choix possible lors de la sélection des variateurs pour votre application maritime.
Grues
La commande de variateur à vitesse variable des grues assure une disponibilité et une productivité supérieures par rapport aux grues hydrauliques traditionnelles. L'utilisation d'un variateur permet à l'utilisateur d'éviter la surchauffe du système d'huile hydraulique et de profiter généralement d'une durée de cycle de 15 % plus courte, grâce à des mouvements plus rapides.
Il en découle un système efficace et respectueux de l'environnement, caractérisé par ce qui suit :
- Élimination des fuites de liquide hydraulique
- Pertes marginales en mode veille
- Haute efficacité pendant le fonctionnement normal
![](/media/7255/ahc-winch-control-for-subsea-oil-operations_1920x420_left.jpg?width=420&height=1920&rnd=131836241287770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Commande de treuil à compensation active de pilonnement (AHC) pour des profondeurs de 3 000 m
Les variateurs VACON offrent une commande de treuil précise, fiable et robuste pour les opérations pétrolières sous-marines.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledParfaitement adapté aux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace est limité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire. Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.