Commande du variateur synonyme de durée de vie supérieure du compresseur et d'économies d'énergie
Les convertisseurs à vis commandés par un variateur à fréquence variable (VFD) utilisent généralement 15 % d'énergie en moins que les compresseurs à vis traditionnels avec une commande du distributeur à tiroir uniquement.
Les cycles marche/arrêt sont optimisés pour réduire l'usure du compresseur. Les compresseurs à piston et à vis contrôlés par variateur présentent un COP supérieur pour les charges partielles. Les variateurs VLT® sont particulièrement indiqués pour le contrôle des compresseurs à spirale.
Les solutions Danfoss Drives destinées aux secteurs maritime et offshore disposent du plus grand nombre d'homologations par types de classe, délivrées par neuf autorités : DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register of Shipping, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS et Class NK.
Vous bénéficiez donc du meilleur choix possible lors de la sélection des variateurs pour votre application maritime.

Efficacité de réfrigération de 98 % à bord du M/V GECO Triton
Les variateurs Danfoss contrôlent les pompes et les compresseurs à eau de manière efficace dans le cadre de la modernisation du système de réfrigération du navire.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledParfaitement adapté aux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace est limité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire. Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.