Réduction de la puissance consommée dans les applications de pompage maritime
Les variateurs VLT® et VACON® commandent vos pompes en fonction des besoins réels du process, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie. Une réduction de la vitesse de 20 % entraîne une baisse de la puissance consommée de 50 %.
Outre les économies d'énergie, les variateurs de fréquence protègent également la pompe dans de nombreuses applications maritimes. Profitez d'une fiabilité optimale grâce aux fonctionnalités destinées à la pompe incluant des contrôleurs du PID intégrés, une fonction de détection de la pompe à sec, un démarrage à la volée, un mode veille, un contrôle en cascade, une fin de courbe et une compensation du débit.
En raison des limites de plus en plus strictes en matière d'émissions de gaz d'échappement, des épurateurs sont souvent installés. Ils servent de dispositifs de réduction des émissions de SOx sur les moteurs principaux et auxiliaires et les chaudières, et utilisent l'eau comme milieu d'absorption du soufre. À noter que les variateurs VLT® et VACON® se prêtent particulièrement bien à l'optimisation des pompes à eau pour ces épurateurs.
Parmi les autres domaines d'application typiques où les variateurs ajoutent de la valeur aux opérations de pompage, citons l'eau de ballast, l'eau de fond de cale, la circulation, la cargaison, la lutte contre les incendies, les pompes d'alimentation, la lubrification et le pompage à eau de mer.
Amélioration de la fiabilité et de la protection des séparateurs maritimes
Les variateurs VLT® et VACON® permettent un fonctionnement fiable des séparateurs de centrifugeuse d'eau de fond de cale, de conditionnement de carburant et d'huile. Les variateurs de fréquence garantissent une accélération en douceur qui protège les roulements de la boîte à engrenages et de la cuve haute vitesse.
Le contrôle des variateurs de fréquence fournit une tolérance contre les charges de choc de décharge. En cas de panne de courant, les variateurs peuvent freiner à la volée le séparateur rotatif, sans que des résistances ne soient nécessaires.
Les solutions Danfoss Drives destinées aux secteurs maritime et offshore disposent du plus grand nombre d'homologations par types de classe, délivrées par neuf autorités : DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register of Shipping, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS et Class NK.
Vous bénéficiez donc du meilleur choix possible lors de la sélection des variateurs pour votre application maritime.
![](/media/3904/norden-as_1920x420_left.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278689600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Économies d'énergie sur les pompes à eau de mer du pétrolier NORDEN A/S
Le recours à des variateurs VLT® pour adapter le débit des pompes de refroidissement d'eau de mer aux besoins de refroidissement en temps réel a permis à l'entreprise de considérablement réduire sa consommation d'énergie.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALDes modules de variateurs et des variateurs en armoire faciles à intégrer dans les principaux systèmes de contrôle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledParfaitement adapté aux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace est limité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire. Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation à quai rentable pour les navires amarrés de Maersk Supply ServiceGrâce à l'alimentation électrique à quai pendant le stationnement, Maersk Supply Service peut réduire au minimum la pollution par les gaz d'échappement diesel, les nuisances sonores et les coûts de maintenance.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }500 000 dollars d'économies d'énergie annuelles pour D/S Norden A/SLe recours à des variateurs de fréquence VLT® pour adapter le débit des pompes de refroidissement d'eau de mer aux besoins de refroidissement en temps réel a permis à l'entreprise de considérablement réduire sa consommation d'énergie.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.