Économies d'énergie et réduction des nuisances sonores
Le contrôle de capacité en fonction de la charge et l'optimisation automatique de l'énergie permettent d'économiser l'énergie et de réduire le bruit audible dans les systèmes de ventilation des salles des machines, des cuisines, des salles de propulseurs, des salles de cargaison, des salles de pompage, des systèmes de dégivrage, des déshumidificateurs et des systèmes de réfrigération des salles de cargaison. En cas d'incendie, les ventilateurs maintiennent l'extraction de la fumée dans toutes les conditions de fonctionnement en mode incendie.
Les solutions Danfoss Drives destinées aux secteurs maritime et offshore disposent du plus grand nombre d'homologations par organisme de certification, délivrées par neuf autorités : DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register of Shipping, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS et Class NK.
Vous bénéficiez donc du meilleur choix possible lors de la sélection des variateurs pour votre application maritime.

Climat agréable à bord du navire de ravitaillement du chantier naval d'Ulstein
À bord de ce navire de ravitaillement, les variateurs Danfoss contrôlent les ventilateurs afin de garantir une température intérieure agréable et une ventilation efficace de la salle des machines.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation à quai rentable pour les navires amarrés de Maersk Supply ServiceGrâce à l'alimentation électrique à quai pendant le stationnement, Maersk Supply Service peut réduire au minimum la pollution par les gaz d'échappement diesel, les nuisances sonores et les coûts de maintenance.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.