Systèmes de lutte contre les incendies pour bâtiments industriels

  • Vue d'ensemble
  • Nous contacter

Le système de lutte contre les incendies à brouillard d’eau à haute pression de Danfoss est parfaitement adapté aux zones dans lesquelles la perturbation du processus de fabrication doit être réduite au minimum en cas d’incendie et où des équipements sensibles sont installés.

Solutions de lutte contre les incendies SEM-SAFE® pour bâtiments industriels

Le brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® offre une protection idéale contre les incendies dans un large éventail d’usines et de sites industriels, tels que :

  • Générateurs
  • Moteurs
  • Lignes de production industrielles
  • Tunnels de câble
  • Usines de transformation alimentaire
  • Industrie papetière
  • Usines textiles
  • Usines chimiques

 

Une utilisation intelligente de l’eau

Une utilisation intelligente de l’eau

Imaginez un système de lutte contre les incendies qui éteigne le feu en quelques secondes, avec une consommation d’eau minimale et peu de dégâts causés par l’eau, vous offrant ainsi la meilleure protection possible. Avec SEM-SAFE® – le système à brouillard d’eau à haute pression unique de Danfoss – c’est exactement ce que vous obtenez.

SEM-SAFE® est un système de lutte contre les incendies à brouillard d’eau haute pression qui utilise des microgouttelettes libérées dans les zones protégées par des buses. Il se compose d’une unité de pompage modulaire à haute pression, de vannes de zone, de tuyauteries et de buses à brouillard d’eau. 

Sécurité et fiabilité améliorées

  • Le système SEM-SAFE® s’active de manière localisée là où un incendie est détecté, en contenant les flammes et en éteignant rapidement l’incendie.
  • Il a été démontré que le système est sans danger pour les équipements électriques avec un indice de protection IP22 ou supérieur.
  • Il empêche le refroidissement brutal des pièces moulées.
  • Le brouillard d’eau refroidit les câbles et le métal afin d’éviter tout dommage dû à la chaleur.
  • L’activation est plus rapide qu’avec les systèmes au gaz.
  • La sécurité est accrue pour les personnes travaillant dans l’usine.
  • Le brouillard d’eau à haute pression est sans danger pour l’homme et l’environnement.

Les dégâts causés par l’eau sont minimisés grâce à une consommation d’eau minimale.

  • Les dégâts causés par l’eau sont minimisés en cas d’incendie.
  • Un système à brouillard d’eau utilise 90 % d’eau en moins qu’un système d’arrosage classique. Par ailleurs, la majeure partie de cette eau s’évapore, ne laissant que très peu d’eau après un incendie.
  • Toute la tuyauterie est en acier inoxydable. L’eau dispersée est propre.

Nous contacter

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe SEM-SAFE® Fire Fighting.