Disponibilité supérieure et précision optimale
L'industrie textile se caractérise principalement par le filage des matières premières (fibres naturelles et synthétiques) en filaments, en fils ou en cordages, destinées à être tissées, tricotées, cousues, feutrées ou liées. Les produits finis sont utilisés dans l'habillement, les tapis, les textiles ménagers et une large gamme de produits techniques.
Les variateurs de fréquence et démarreurs progressifs de haute qualité Danfoss sont spécialement conçus pour la quasi-totalité des applications de l'industrie textile. Nous nous appuyons sur des années d'expertise dans les marchés textiles les plus forts de Chine et d'Inde pour optimiser les process dans l'usine et fournir une assistance en ingénierie des applications tout au long du cycle de vie des équipements de cette industrie lourde.
Les fonctions intégrées de série et les fonctionnalités dédiées font des solutions Danfoss le choix optimal pour les applications textiles. Nos solutions sur mesure incluent les éléments suivants :
- Concepts d'échange thermique pour répondre aux environnements difficiles
- Excellentes fonctions de passage et rampe de décélération contrôlée
- Fonctionnalité textile dédiée (modulation, bobineuse)
- Fonctionnalités de base et avancées de contrôle de mouvement
- Excellentes performances en matière de compatibilité électromagnétique (CEM)
Disponibilité maximale dans les environnements difficiles
Les conditions d'exploitation dans l'industrie textile peuvent être difficiles avec des températures élevées et des environnements souvent sales et poussiéreux.
Les variateurs de fréquence Danfoss sont conçus pour fonctionner de manière fiable à des températures pouvant atteindre les 50 °C. Ils sont équipés de systèmes intelligents de gestion de la chaleur et de divers concepts d'échange thermique (plaques froides, ventilation, montage sur panneau, avec ventilateur amovible pour le refroidissement par une source d'air externe) pour répondre à une grande variété d'exigences. Les cartes électroniques tropicalisées préviennent la corrosion due à l'humidité et la présence de peluches et de substances agressives. Différents degrés de protection (jusqu'à IP66) empêchent la pénétration de particules de poussière.
L'optimisation des conditions ambiantes, notamment de l'humidité et de la température, aux étapes critiques du process influe largement sur la qualité et les performances. L'utilisation de variateurs de fréquence pour, par exemple, contrôler les pompes à eau et les ventilateurs d'air, permet d'améliorer la qualité du fil, d'augmenter le temps de fonctionnement par une réduction des ruptures et de booster le rendement (avec des vitesses de traitement supérieures et une baisse des temps d'arrêt), tout en réduisant la consommation d'énergie.
Optimisation du process et de la fiabilité
La disponibilité affiche une importance toute particulière dans l'industrie textile. En effet, les arrêts imprévus sont synonymes de pertes de temps de production et de retards coûteux lors de la remise en marche. On peut également observer des ruptures de fil et des différences en termes de qualité du produit.
Les variateurs de fréquence Danfoss ont été spécifiquement élaborés pour prévenir ces arrêts imprévus. Ils peuvent supporter, par exemple, les surchauffes temporaires ainsi que les écarts de qualité d'alimentation et de rampe de décélération contrôlée en cas de perte de puissance. L'intelligence intégrée et les options librement programmables assurent un contrôle précis et une disponibilité optimale du process.
Contrôle du mouvement avancé
L'industrie textile se caractérise par des applications très dynamiques qui nécessitent des performances précises en matière de contrôle du mouvement. Les variateurs de fréquence Danfoss offrent une précision de positionnement et de synchronisation alliée à une flexibilité et à une fiabilité robustes.
Les solutions Danfoss sont conçues pour pratiquement toutes les applications de l'industrie textile, optimisant les performances et mettant fin aux temps d'arrêt coûteux.
- Polymérisation
- Ourdissage
- Préparation de la chaîne
- Préparation de la trame
- Tissage
- Retordage
- Étirage-retordage
- Teinture
- Étirage
- Crêpage
- Séchage
- Coupe
- Filage
- Filature à anneaux
- Cardage
- Tricotage
- Tricotage circulaire
- Extrusion
- Teinture en pièce
- Étirage-texturation
- Finissage
- Bobinage en cônes
- Teinture des tissus
- Mélange et soufflage
- Banc d'étirage
- Banc d'étirage avant peignage/Réunisseuse de rubans
- Filature à fibres libérées
- Peignage
- Bobinage
- Banc à broches
- Finissage
- Couture
- Humidification
Découvrez comment optimiser la productivité et la fiabilité de vos opérations textiles grâce aux solutions Danfoss :
- Réduction de la consommation d'énergie et de l'usure dans les applications de pompage
- Augmentation de la sécurité et des performances pour les grues et les applications de levage
- Amélioration de l'efficacité en matière de ventilation
- Amélioration du coefficient de performances dans les applications de compresseurs
- Synchronisation et positionnement par servocommande grâce au contrôleur de mouvement intégré