• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Industrie papetière

Grande précision et économies d'énergie

Qu'il s'agisse de papier journal, de papier fin et spécial, de produits forestiers, de matériaux d'emballage ou de tout autre produit de papier, la précision est essentielle dans cette industrie lourde. Pour une finition et une qualité de papier haute précision permanentes, l'usine de papier doit pouvoir compter sur des solutions de contrôle haute technologie afin d'optimiser le coût total de possession. L'industrie papetière se caractérise par une précision et une pureté extrêmes, deux points difficiles à atteindre au sein des environnements de l'industrie lourde.  Dans ce secteur hautement énergivore, à forte consommation d'eau, le rendement énergétique constitue également un facteur essentiel pour rester concurrentiel.

Le contrôle de la vitesse des pompes et des ventilateurs permet d'atteindre avec précision ces exigences, de sorte à conduire à des économies d'énergie significatives dans le domaine des machines à papier. La commande sophistiquée des machines vous permet d'améliorer le contrôle du process en facilitant la collecte des informations de mesure et de supervision. Les solutions Danfoss offrent une réponse de contrôle précise et rapide, une intégration flexible pour contrôler le système et un contrôle moteur robuste et précis.

Améliorez l'efficacité et réduisez la consommation d'eau et les coûts d'exploitation à l'aide des solutions Danfoss destinées au contrôle des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs dans les différentes sections de l'usine, de la station de pâte avec séchoir à pâte à la préparation de la pâte, en passant par la digestion de la pâte à papier et des usines de traitement de l'eau à la finition du papier.

Commande de vitesse et de couple pour une précision de bobineuse supérieure

Le contrôle continu de la bobine et les bobineuses figurent parmi les applications les plus exigeantes dans l'industrie papetière. Les variateurs de fréquence doivent être en mesure de garantir une commande de vitesse et de couple extrêmement précise, et ce, sur une large plage, afin que la résolution du couple soit suffisamment élevée pour ces applications de l'industrie lourde.

Grâce à un étiquetage adapté, vous pouvez commander avec précision la bobineuse et obtenir une finition très soignée avec les solutions Danfoss qui font correspondre en toute fiabilité la plage de couple et la résolution requises. Il en découle un fonctionnement plus précis des stations de déroulage ainsi qu'un positionnement exact des rouleaux destinés au centrage et au déplacement des rouleaux de papier, afin de profiter d'avantages déterminants. Une commande de couple précise permet d'éviter que le matériau d'emballage et le papier ne se froissent.

Pour une conception de machine et une modernisation de votre usine papetière des plus réussies, vous pouvez compter sur l'expertise de Danfoss dans les domaines de la commande des systèmes et du contournement, du dimensionnement des variateurs, de la mise en service, des appareillages de commutation et de la gestion de projets.

Dans son offre, Danfoss propose des conseils d'expert et une assistance tout au long du cycle de vie. En savoir plus sur les avantages possibles :

Traitement des eaux usées

Au sein de l'industrie papetière, la fabrication de la pâte entraîne une forte consommation d'eau. Pour l'approvisionnement dans le cadre de ces process et l'élimination des effluents, une multitude de pompes contrôlées par variateur de fréquence doivent être installées.

Le process de délignification des pâtes chimiques peut, s'il n'est pas contrôlé, libérer de grandes quantités de matières organiques dans l'environnement, en particulier dans les rivières ou les lacs. Les effluents des eaux usées peuvent également représenter une source importante de pollution, en raison de leur teneur en lignine dans le bois de papeterie, de la forte demande biologique en oxygène, du carbone organique dissous, ainsi que des alcools, des chlorates, des métaux lourds et des agents chélateurs.

Pour réduire l'impact environnemental de ces effluents, il convient de fermer la boucle et de recycler la « liqueur noire » des effluents, mais aussi d'utiliser des agents moins nocifs dans le cadre des process de fabrication de la pâte et de blanchiment. Aujourd'hui, les usines de pâte chimique, en particulier les usines de sulfure, sont généralement autosuffisantes sur le plan énergétique et fonctionnent selon le principe du cycle fermé, ne rejetant pratiquement aucun produit chimique inorganique dans l'environnement.

En savoir plus sur le savoir-faire de Danfoss pour optimiser ces process, tant dans l'industrie papetière que dans les secteurs suivants :

Applications

  • Pompe de distribution
  • Rouleau de toile
  • Rouleau de guidage/Rouleau de friction
  • Rouleaux de section des presses
  • Rouleaux de séchage
  • Rouleaux enducteurs
  • Calendrier
  • Enrouleuse à entraînement périphérique
  • Bobineuse centrale
  • Tambour
  • Dévidoir
  • Disques coupeurs