Assistance en ingénierie d'application tout au long du cycle de vie
La croissance de la population mondiale et l'augmentation du nombre de personnes qui s'installent dans les villes créent un besoin continu de nouvelles infrastructures et une demande constante de ressources minières. Une nouvelle qui ne manque pas de ravir les industries minières et métallurgiques. Toutefois, les sites miniers et les installations de traitement des ressources minérales ainsi que les aires de stockage et installations portuaires connexes présentent certains des environnements de production les plus difficiles de l'industrie lourde.
L'ampleur des opérations signifie fréquemment qu'il faut prévoir des longueurs de câbles importantes entre les variateurs et les moteurs. Les variateurs de fréquence Danfoss sont conçus pour fournir un fonctionnement sans problèmes avec des longueurs de câbles allant jusqu'à 150 m pour les câbles blindés et 300 m pour les câbles non blindés. Et, comme aucun filtre de sortie supplémentaire n'est nécessaire avec ces longueurs de câbles, cela se traduit par un gain d'espace et de temps à l'installation et par des économies substantielles par rapport aux solutions de variateurs plus traditionnelles.
Les sites miniers se trouvent souvent dans des endroits éloignés et difficiles d'accès, et les environnements poussiéreux et rudes avec des plages de températures extrêmes sont courants. Pour optimiser le temps de disponibilité et la fiabilité des opérations, il est essentiel de disposer du bon équipement et d'un service d'assistance à la fois disponible et compétent. Notre service après-vente et notre assistance technique de pointe sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que vous vous trouviez.
Métallurgie
Les industries de production, de recyclage et de fabrication de métaux et d'alliages comptent sur une sécurité élevée et des performances supérieures dans des conditions difficiles.
Pour les fonderies, les usines, et les applications caractérisées par de lourdes charges et un couple élevé où la précision joue un rôle capital, Danfoss offre des solutions polyvalentes pour un fonctionnement économe en énergie concurrentiel.
Les applications de fonte, d'acier, d'aluminium, de cuivre et de métaux légers desservies par les solutions Danfoss comprennent le moulage sous pression, l'extrusion, le forgeage et l'emboutissage profond.
Une gestion intelligente de la chaleur et des protections compactes
Il est de coutume d'installer des variateurs au sein des salles de commande et des sous-stations relativement propres, pressurisées et climatisées. Toutefois, cette pratique s'accompagne de son lot de défis, comme l'ajout de systèmes de climatisation à la fois plus grands et onéreux pourrait s'avérer nécessaire pour faire face aux charges calorifiques. Grâce à la conception unique de refroidissement par canal arrière des variateurs VLT® de puissance supérieure et des variateurs VACON® refroidis par liquide, les charges calorifiques sont réduites, ce qui permet d'utiliser des systèmes de climatisation plus petits et moins coûteux.
Pour optimiser le temps de disponibilité et maximiser la durée de vie du variateur, il est judicieux d'installer un système conçu pour les environnements difficiles. Les variateurs de fréquence Danfoss, compacts et robustes à la fois, affichent une conception économe en énergie et des pertes de puissance plus faibles. Disponibles avec des cartes électroniques tropicalisées, ils fonctionnent de manière fiable dans les environnements difficiles, ce qui permet de réaliser des économies sur les frais de maintenance et d'atteindre un coût de possession le plus bas possible, outre une meilleure disponibilité des actifs. Les variateurs modulaires moyenne tension sont spécialement conçus pour une fiabilité à toute épreuve dans des environnements difficiles.
Les solutions Danfoss sont disponibles pour toutes les applications d'équipements miniers et de traitement en vue de relever les défis tout en réduisant les coûts.
- Dispositifs d'alimentation
- Pompes à boue
- Hydrocyclones
- Pompes à résidus
- Cellules de flottation
- Pompes d'assèchement des mines
- Ventilateurs destinés à la ventilation des mines
- Ventilateurs destinés à la ventilation auxiliaire
- Ventilateurs secondaires
- Concasseurs
- Cribles vibrants
- Excavateurs
- Empileurs
- Récupérateurs
- Chargeurs de navires
- Convoyeurs des systèmes d'alimentation de déchets
- Aires de stockage
- Convoyeurs de chargement des trains
- Convoyeurs à tuyaux
- Longs convoyeurs par route
- Moulage sous pression
- Extrusion
- Forge
- Process de formage de tubes et de tôles
- Emboutissage
- Fraisage
- Soudage
- Traitement thermique
Découvrez comment améliorer les dépenses CAPEX et OPEX des opérations minières et métallurgiques grâce aux solutions Danfoss :
- Réduction de la consommation d'énergie et de l'usure dans les applications de pompage
- Amélioration de l'efficacité dans les applications de ventilateur
- Amélioration du coefficient de performances dans les applications de compresseurs
- Augmentation de la sécurité et des performances pour les grues et applications de levage