Pompes écoénergétiques pour l'humidification de l'air
Le maintien d'une humidité de l'air appropriée est essentiel à la santé et au bien-être humains. Parallèlement, l'humidification joue un rôle de plus en plus important dans les processus de fabrication pour contrôler les charges électrostatiques et les poussières mais aussi pour garantir des températures constantes dans les salles de production et de serveurs.
Dans un monde où une plus grande importance est attachée aux problèmes environnementaux, vous pouvez désormais bénéficier d'une humidité de l'air intérieur parfaite, d'une stabilité des processus et d'un refroidissement compétitif grâce à une humidification à haute pression par pulvérisation d'eau.
Cette nouvelle technologie gagne rapidement du terrain en tant que solution écoénergétique hautement fiable et leader du marché par rapport aux technologies traditionnelles.
Danfoss fournit des solutions basées sur des pompes à pistons axiaux haute pression pour l'humidification et le refroidissement adiabatique dans les applications résidentielles, industrielles, agricoles ou de haute technologie.
Caractéristiques et avantages
Technologie ultra-propre, aucune huile nécessaire
Meilleure fiabilité dans sa catégorie
Haute efficacité énergétique, faibles émissions de CO2
Faible encombrement, poids léger
Longue durée de vie
Coût total de possession (TCO) meilleur sur le marché

Pompes PAHT
Avec jusqu'à 95 % d'efficacité volumétrique, les pompes PAHT réduisent les factures d'énergie et les émissions de CO2. Les pompes PAHT sont connues pour leur faible niveau de pulsations, leur longue durée de vie et leur conception compacte. La lubrification des pièces mobiles est assurée par l'eau elle-même.