La disponibilité maximale est un facteur clé dans les chaînes de production industrielles complexes, ce qui les rend vulnérables à l'instabilité du réseau. Certaines applications exigent également un fonctionnement continu ou une décélération contrôlée, qui doit être maintenue même en cas de perturbation du réseau.
L’alimentation en courant alternatif intermittent affecte sérieusement la disponibilité du réseau pour les charges critiques. Lorsque des perturbations du réseau CA se produisent, il est important de maintenir une tension de bus CC stable pour les applications hautement critiques.
Danfoss propose des solutions de "DC backup" industrielles sur batterie qui dirigent l'alimentation vers les charges les plus critiques. Cela signifie que vous pouvez dimensionner les batteries aux charges critiques uniquement. Ces solutions prennent en charge une combinaison de différents stockages d’énergie pour assurer une alimentation électrique stable lorsque le réseau n’est pas fiable. Cela vous permet d'utiliser le stockage d'énergie comme source d'alimentation de secoure.

Coût et temps de conception réduits
La fonction "DC backup" de Danfoss garantit la fiabilité du matériel et des logiciels, sans système de contrôle externe.
Le système fournit une alimentation redondante alternative et garantit une disponibilité maximale de l'application. Le stockage de la batterie fournit de l'énergie pour les charges de pointe, ce qui vous permet de réduire la taille du générateur.
Cela permet d'économiser de l'énergie et de réduire la capacité de la batterie en alimentant directement la section critique de l'onduleur au lieu de l'ensemble du système.
Mieux encore, vous pouvez adapter ce système à une installation existante et même l’étendre ultérieurement.

La sélectivité pour les équipements essentiels
Regardez l'animation pour voir comment le DC Backup (sauvegarde industrielle en courant continu) avec stockage d'énergie sur batterie permet une disponibilité maximale pour les applications industrielles.
Le DC backup et le stockage d'énergie
Le stockage d'énergie intégré fournit une alimentation de secours en cas de creux de tension brefs ou de pannes de courant plus longues.
Utilisez une solution DC backup (sauvegarde CC) industrielle pour gérer les pics plutôt que de redimensionner une chaîne de distribution qui serait trop faible en puissance

Alimentation secourue :Back-up power
Un système de stockage d'énergie fournit une alimentation de secours en cas de pénurie d'énergie dans l'alimentation, par exemple en raison d'un délestage ou d'une panne d'électricité imprévue. Lors de la mise hors tension, le stockage d'énergie permet aux consommateurs de continuer à fonctionner.
La tension du circuit intermédiaire est maintenue en permanence, évitant ainsi toute surtension et sous-tension. La charge de la batterie est constamment complétée via une connexion fixe au secteur, de sorte que les batteries soient toujours prêtes, même pour de brèves baisses de tension.

Ecrêtage : Peak shaving
Dans un réseau industriel, vous pouvez utiliser l'énergie stockée comme source d'alimentation redondante. Cela signifie également que vous pouvez faire fonctionner des générateurs à charge nominale et utiliser une alimentation par batterie pour répondre aux demandes de pointe.
Les avantages? Vous utilisez des générateurs à pleine charge, ce qui est plus efficace que de fonctionner à charge partielle. Vous pouvez donc réduire la taille du groupe électrogène et obtenir au final les mêmes performances pour un investissement en capital moins élevé.

Quelle différence avec un UPS?
C’est une bonne question: en quoi la sauvegarde par courant alternatif industriel Danfoss est-elle différente de l’alimentation de secours?
Tout d’abord, Le "DC Backup" industrielle offre un contrôle flexible de la puissance de sortie pour les variateurs désignés, et non pour l’ensemble du réseau CA. Cela vous permet de réaliser des économies d'énergie en alimentant directement la section critique de l'onduleur, plutôt que l'ensemble du système. Cela réduit les coûts en capital système.
Deuxièmement, la sauvegarde CC industrielle est compatible avec différentes technologies de stockage d'énergie. Vous pouvez utiliser une technologie de stockage ou une combinaison de plusieurs technologies, par exemple des batteries lithium-ion, des super-condensateurs, des batteries à flux continu et des ultra-condensateurs.
Troisièmement, avec la sauvegarde CC industrielle, vous pouvez mettre à niveau une installation existante, en augmentant la taille de la puissance par une installation parallèle pour répondre aux besoins croissants au fil du temps. Pour les sauvegardes sur UPS, l’alternative est plus onéreuse: mettre hors service et remplacer un UPS spécialement conçu à cet effet. La sauvegarde CC industrielle Danfoss est une solution plus intégrée qu'un onduleur, ce qui signifie qu'elle peut être optimisée pour l'application. Par exemple, il est facile d'intégrer cette solution dans un lecteur système existant de Danfoss.
Enfin, lorsque vous choisissez une solution Danfoss, le partage des connaissances et l’assistance à la conception font partie du package. Nous visons à trouver la solution optimale pour répondre précisément à vos besoins.