Optimisation de la consommation d'énergie dans le cadre de la ventilation industrielle
Avec les solutions de variateurs de fréquence Danfoss pour la ventilation industrielle, vous profitez d'une grande précision, d'interfaces conviviales, d'une intelligence distribuée et de coûts d'exploitation moindres. Grâce à un contrôle des ventilateurs industriels avec les variateurs de fréquence Danfoss, vous pouvez optimiser vos process et réduire les coûts d'énergie et de maintenance de manière significative.
Les variateurs de fréquence Danfoss convertissent les valeurs du capteur de pression en valeurs de débit, ce qui permet de contrôler le ventilateur sur la base d'un débit fixe ou d'un débit différentiel fixe. De la sorte, il est possible d'optimiser la précision du débit d'air et la consommation d'énergie. Pour encore améliorer les niveaux de commande des ventilateurs, les variateurs reliés aux ventilateurs peuvent être réglés pour éviter les bandes de fréquence qui génèrent une résonance et des dommages dans le système de ventilation ou les dispositifs de ventilation industriels, comme les épurateurs.
Sécurité intégrée pour un fonctionnement à déclenchement libre
Les pannes de courant peuvent compromettre la sécurité et la productivité de l'équipement. Les variateurs qui alimentent des pompes et des refroidisseurs doivent être extrêmement fiables et quasiment insensibles aux coupures de courant. Pour atteindre ce niveau de fiabilité, les variateurs de fréquence Danfoss sont conçus pour ignorer les fléchissements de tension, voire les pannes de courant brèves, et continuer à pleinement fonctionner à tout moment.
Protection des opérateurs et des applications
Offrez à votre personnel et à vos équipements toute la sécurité qu'ils méritent avec la capacité de sécurité fonctionnelle intégrée au variateur, en plus de gagner du temps et de l'argent et de simplifier les opérations. Les variateurs Danfoss tels que le VLT® HVAC Drive FC 102 sont dotés de la fonction STO (Safe Torque Off) conformément aux normes ISO 13849-1 PL d et SIL 2 des normes CEI 61508/CEI 62061. Dans le cas d'applications très exigeantes, il est possible d'ajouter l'option de sécurité VLT® Safe Option MCB 150, soit des modules externes dotés de fonctions telles que l'arrêt de sécurité 1 (SS1), la vitesse limite de sécurité (SLS) et la vitesse maximum de sécurité (SMS), la commande de contacteurs externes, ainsi que la surveillance et le déverrouillage de porte de sécurité.
Amélioration des performances de traitement de l'air
Les variateurs VLT HVAC Drive et VLT Refrigeration Drive intègrent un contrôleur logique avancé et quatre contrôleurs du PID à réglage automatique pour le contrôle de traitement de l'air associés à des ventilateurs, des vannes et des registres. Les systèmes informatiques utilisés pour la gestion des bâtiments sont moins sollicités et des points de données intéressants sont sauvegardés, réduisant les coûts de traitement de l'air.
Le variateur VLT HVAC Drive gère les entrées raccordées à des capteurs et les règles logiques, permettant de réaliser des fonctionnalités en temps réel et des opérations planifiées. Le variateur de fréquence est ainsi en mesure de mieux contrôler un grand nombre de fonctions, parmi lesquelles :
- Équilibrage entre les flux d'air frais et d'air refoulé.
- P-PI en cascade pour le contrôle de température.
- Surveillance de la courroie. À partir de la relation courant-vitesse, le variateur de fréquence est capable de reconnaître de manière fiable la rupture d'une courroie. Tout flux d'air insuffisant est détecté immédiatement ; des actions peuvent donc être entreprises pour réduire les coûts et les temps d'arrêt.
- Horaires des week-ends et des jours ouvrés.
Atténuation des harmoniques fiable
Les variateurs de fréquence permettent d'améliorer la précision, d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des applications. Ils sont également générateurs d'harmoniques de courant dans le réseau. Non maîtrisés, ces harmoniques de courant peuvent avoir une incidence sur les performances et la fiabilité de générateurs et d'autres équipements.
Pour réduire au minimum les perturbations, Danfoss prodigue des conseils d'expert en matière d'atténuation des harmoniques. Libre à vous de tirer parti de notre savoir-faire en matière d'applications impliquant des harmoniques, de nos outils logiciels à télécharger et de nos multiples solutions d'atténuation des harmoniques.

Ventilation des tunnels haute performance même avec de longs câbles
La solution de ventilation de tunnel sans interférence reposait sur le système VLT® HVAC Drive installé avec pas moins de 800 m de câbles moteur non blindés.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCUn variateur en armoire conçu pour des applications exigeantes, qui inclut l'option Active Front End et des solutions à faible harmonique.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALDes modules de variateurs et des variateurs en armoire faciles à intégrer dans les principaux systèmes de contrôle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Économies d'énergie de 80 kW à la mine de KolomelaLe refroidissement par canal arrière des variateurs VLT® AutomationDrive réduit la charge calorifique de la sous-station, ce qui permet de recourir à des systèmes de climatisation plus petits et moins gourmands en énergie.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.