Solutions de refroidissement de processus
Le refroidissement spécialisé facilite diverses applications industrielles lorsqu'il permet d'améliorer la productivité d'un processus particulier. Les systèmes de refroidissement de processus sont utilisés pour refroidir différents fluides tels que l'eau, la saumure, le glycol, le lubrifiant, l'air, etc. afin d'atteindre une température, une humidité ou une siccité donnée. Cette catégorie regroupe en général des applications non agroalimentaires.
Les applications comprennent les refroidisseurs de processus, les dessiccateurs d'air, les refroidisseurs mortuaires, les machines à glaçons industrielles, les refroidisseurs d'armoires électroniques, les équipements médicaux et de laboratoire, etc.
Danfoss propose la plupart des composants de réfrigération nécessaires à ces applications. Une large gamme de commandes électromécaniques, de compresseurs à vitesse fixe et variable et d'échangeurs de chaleur à microcanaux et brasés permet de s'assurer que le système développé convient à l'application souhaitée.
Caractéristiques et avantages
Large plage de puissance
Régulation de la puissance des compresseurs et du système
Dérivation de gaz chauds avec régulateurs de pression
Unités compactes avec BPHE et MCHE
Régulateurs électroniques adaptés à l'application
Détendeurs permettant d'améliorer l'efficacité énergétique

Réservoirs de réfrigération du lait
La gamme Danfoss de solutions pour un refroidissement efficace de réservoirs à lait vous offre des solutions adaptées à toutes les tailles de réservoir, toutes les températures d'évaporation et tous les types de réfrigérant, y compris les réfrigérants à faible PRG. La régulation précise de la température des composants Danfoss garantit également que le lait ne gèle pas afin de préserver la qualité du lait frais. Nos solutions sont conformes à la législation nationale/régionale en vigueur.
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.