Des capteurs robustes et fiables pour l'hydraulique industrielle
Si vous recherchez des composants de surveillance et de régulation polyvalents et performants pour l'hydraulique industrielle, vous trouverez votre bonheur dans le portefeuille de produits Danfoss. Il est conçu sur mesure pour différentes applications industrielles et offre une large gamme de composants de régulation de la pression et de la température.
Avec plus de 50 années d'expérience dans le domaine de l'hydraulique industrielle, nous comprenons bien les complexités de ce secteur et développons sans cesse nos produits pour qu'ils répondent aux exigences actuelles.
Notre étroite collaboration avec des constructeurs de machines et des leaders du marché de l'usinage des matières plastiques, des presses et de la puissance hydraulique garantit que nos solutions offrent les performances et les coûts de cycle de vie des produits les meilleurs de leur catégorie.
Les capteurs de température et de pression robustes et largement éprouvés garantissent des performances sûres, fiables et écoénergétiques dans toutes les applications.

Transmetteur de pression MBS 1600
Visitez notre site Internet dédié aux capteurs pour en savoir plus sur le MBS 1600 spécialement conçu pour les applications d'usinage de matières plastiques.
Caractéristiques et avantages
Immunité totale contre les bruits électriques : les bruits électriques causés par les variateurs de fréquence et autres transitoires électriques rapides à couplage direct provenant des vannes et relais sont un problème croissant dans de nombreux secteurs. Évitez les défaillances de qualité et les arrêts de production avec des composants immunisés contre les champs magnétiques.
Temps de réponse rapide : un temps de réponse précis et rapide est un gage de productivité élevée.
Conception entièrement soudée : résistance élevée à la pression d'éclatement et à la surpression grâce à la conception entièrement soudée.
Produits conçus pour durer : fabriqués à partir des matériaux les plus durables, nos produits sont conçus pour résister aux chocs, aux vibrations et aux fluctuations de pression et de température pendant une utilisation quotidienne.
Applications hydrauliques industrielles

Brochure sur l'hydraulique industrielle
En savoir plus sur les applications hydrauliques industrielles et les produits recommandés.
Gamme de produits
Explorez notre site global (Site en anglais)
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Industrial Hydraulic Brochure v2 | Anglais | Multiple | 11 févr., 2021 | 2.8 MB |
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.