Réduction de la consommation d'énergie et d'eau grâce à la commande de vitesse des pompes
À travers la baisse de la vitesse moyenne du moteur de pompe de 100 à 80 %, vous pouvez enregistrer des économies d'énergie de l'ordre de 50 %. En réduisant la vitesse moyenne de 50 %, on augmente les économies de 80 %. La fonction de commande de la pompe sur les variateurs Danfoss vous permet non seulement d'enregistrer des économies d'énergie, mais également de réduire largement la consommation d'eau dans le cadre de vos opérations.
Pour les pompes, une fonctionnalité de variateurs comme le contrôleur de cascade répartit équitablement le nombre d'heures de fonctionnement entre toutes les pompes. Cela minimise l'usure de chacune d'elles et veille à ce qu'elles continuent à fonctionner de façon fiable. Avec une meilleure combustion des chaudières, la consommation d'électricité et de combustible peut être réduite. En outre, les performances hydrauliques des process de traitement de l'eau et le débit de l'eau d'alimentation peuvent être nettement améliorés grâce à des variateurs de fréquence.

Variateurs synonymes de réduction de la consommation d'eau chez Nestlé Waters
Le VLT® FlexConcept® a été adopté chez Nestlé Waters en vue d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs en matière de protection de l'environnement et de réduction de la consommation d'énergie.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un producteur de canneberges au Québec, Canneberges Drummond Inc., modernise son pompage et réduit son empreinte carbone grâce aux solutions DanfossCanneberges Drummond Inc. a récemment achevé une importante modernisation de son système de pompage, en passant du diesel à une solution automatisée et respectueuse de l'environnement, grâce à la collaboration de Kopers et 6MGB. En intégrant le VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss, le logiciel de calcul d'harmoniques MCT 31, et le filtre harmonique avancé VLT® AF010, le producteur de canneberges a réussi à réduire les émissions de CO2, à améliorer la fiabilité du système, et à diminuer les coûts opérationnels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La brasserie Carlsberg réduit sa consommation d’énergiePOLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss ont réduit la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optimisation du contrôle de process pour Valio100 variateurs VACON® 100 permettent un contrôle précis de la ligne de production et améliorent la sécurité et la fiabilité des opérations.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Économies de 25 % d'énergie par UnileverDans le cadre d'un projet de rénovation de la chaufferie, le VLT® AQUA Drive FC 202 accroît l'efficacité de la pompe et engendre des économies d'énergie.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.