Amélioration de l'efficacité des compresseurs à charge partielle
Les variateurs Danfoss optimisent la commande des compresseurs pour réduire la consommation d'énergie et réguler en permanence la pression. La commande de vitesse s'avère avantageuse dès lors qu'un compresseur pneumatique fonctionne à charge partielle de manière prolongée. En outre, la réduction du nombre de démarrages et d'arrêts contribue à réduire l'usure mécanique.
Par exemple, les refroidisseurs avec compresseur s'appuient sur les caractéristiques des variateurs économes en énergie pour dissiper efficacement le plus de chaleur possible. Les exigences en matière d'hygiène impliquent l'installation de protections robustes en mesure de résister aux lavages quotidiens à haute pression. Danfoss propose un certain nombre de variateurs VLT® de diverses tailles avec protection IP66/UL type 4X qui répondent à cet impératif.
La configuration en cascade permet une interaction optimale entre un compresseur et un variateur à charge partielle. La charge est gérée par un compresseur unique contrôlé par un système VLT® Refrigeration Drive. Lorsque la consommation augmente, le variateur démarre des compresseurs supplémentaires, un par un. Par conséquent, les compresseurs fonctionnent à leur point d'efficacité optimal, tandis que le variateur maintient constamment un rendement énergétique maximal dans tout le système. Le même principe s'applique aux ventilateurs et aux pompes contrôlés par un variateur.

Découvrir comment la commande du compresseur permet d'économiser sur les coûts de la chaufferie d'une usine de production de margarine
En 2009, les recherches menées par Unilever sur l'efficacité d'une chaufferie ont démontré qu'il était possible de réduire de 25 % les émissions de CO2 grâce à une approche innovante de rénovation.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les systèmes de réfrigération préservent la qualité des pommes à l’aide de VSD pourvus d’une fonction de surveillance intégrée de l’état des fruits et du service DrivePro Remote MonitoringITALIE : Chez Rivoira Group, les variateurs VLT® dotés d’une fonction de surveillance conditionnelle intégrée permettent de préserver parfaitement les fruits, en garantissant une réfrigération totalement fiable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Économies de 25 % d'énergie par UnileverDans le cadre d'un projet de rénovation de la chaufferie, le VLT® AQUA Drive FC 202 accroît l'efficacité de la pompe et engendre des économies d'énergie.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.