Unité mobile de formation au CO₂

  • Vue d'ensemble
  • Produits en vedette
  • Applications associées
  • Vidéos

Formation mondiale à la réfrigération au CO₂

Le CO₂ s'impose peu à peu comme la solution incontournable sur le marché de l'alimentation au détail, alors que les HFC traditionnels sont progressivement éliminés et que les détaillants cherchent de nouvelles façons de réduire leur empreinte carbone. Danfoss a lancé son unité mobile de formation au CO₂ en septembre 2016 pour dispenser une formation pratique facile d'accès à des milliers d'installateurs, de techniciens de service et d'ingénieurs de constructeurs partout dans le monde, désireux de profiter de tous les avantages de ce réfrigérant naturel.

L'unité mobile de formation au CO₂ rend la technologie et la compréhension de la réfrigération au CO₂ immédiatement accessibles aux professionnels du secteur. Les experts en CO₂ Danfoss présenteront les solutions et systèmes au CO₂, notamment les systèmes simples à dérivation de gaz ainsi que les solutions de compression parallèle plus complexes, avec ou sans récupération de chaleur. Ils vous feront également découvrir notre nouvelle solution Multi Ejector™, capable d'améliorer l'efficacité énergétique des systèmes jusqu'à 20 % le jour le plus chaud de l'année, permettant ainsi l'utilisation de systèmes transcritiques au CO₂ dans des climats beaucoup plus rigoureux.

Apprenez-en plus sur les sujets suivants :

  • Conception de système transcritique : système de compression simple, compression parallèle, compression parallèle avec éjecteur
  • Mise en service des systèmes au CO₂
  • Mise en place de contrôles d'emballages et de vitrines
  • Procédures d'entretien
  • Dépannage et correction
We love CO2

Gestion adaptative au CO₂ des liquides

La nouvelle solution CALM (CO₂ Adaptive Liquid Management, gestion adaptative au CO₂ des liquides) de Danfoss élargit le portefeuille de solutions pour la réfrigération au CO₂ dans les applications d'alimentation au détail. CALM allie le nouvel éjecteur de liquide révolutionnaire et l'algorithme innovant de régulation de vitrine ALC (Adaptive Liquid Control, régulation adaptative des liquides), pour une gestion optimale des liquides. Avec CALM, la gamme CO₂ de Danfoss offre des solutions pour tous les types de système, toutes les tailles de magasin et tous les climats.

Présentation des solutions au CO₂ Danfoss pour l'alimentation au détail

Le CO₂ est tendance pour les applications d'alimentation au détail

Le CO₂ est en train de devenir le réfrigérant de prédilection d'un nombre croissant de détaillants mondiaux, régionaux et locaux. Découvrez les solutions Danfoss pour la réfrigération au CO₂.

Produits en vedette

  • if (isSmallPicture) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss } else { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigération

    Refrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.

  • if (isSmallPicture) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss } else { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de réfrigération

    Les transmetteurs de pression de réfrigération sont destinés aux applications de réfrigération industrielles et commerciales et aux applications de conditionnement d'air commerciales. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour être compatibles avec les réfrigérants fluorés et naturels, et la soudure au laser exempte de joints souples assure une étanchéité hermétique pendant des décennies.

  • if (isSmallPicture) { Régulateurs de compresseurs et de condenseurs - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Régulateurs de compresseurs et de condenseurs - Danfoss } else { Régulateurs de compresseurs et de condenseurs - Danfoss }
    Régulateurs de compresseurs et de condenseurs

    Danfoss propose une large gamme de régulateurs de compresseurs et de condenseurs pour une utilisation dans la grande distribution, dans des systèmes compacts, ainsi que dans de larges blocs d'alimentation.

  • if (isSmallPicture) { Vannes de régulation électrique CCMT, CO₂ transcritique - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Vannes de régulation électrique CCMT, CO₂ transcritique - Danfoss } else { Vannes de régulation électrique CCMT, CO₂ transcritique - Danfoss }
    Vannes de régulation électrique CCMT, CO₂ transcritique

    La CCMT est une vanne électrique spécifiquement mise au point pour l'exploitation dans les systèmes au CO2. La vanne est capable de fonctionner comme détendeur, comme régulateur de pression pour le refroidisseur de gaz ou comme vanne de bypass du gaz avec régulation de contre-pression dans des applications transcritiques et subcritiques.

  • if (isSmallPicture) { La solution Multi Ejector Solution de Danfoss pour les systèmes au CO2 transcritique; } else if (isBigColumns) { La solution Multi Ejector Solution de Danfoss pour les systèmes au CO2 transcritique } else { La solution Multi Ejector Solution de Danfoss pour les systèmes au CO2 transcritique }
    Multi Ejector Solution™

    La solution Multi Ejector Solution™ veille à ce que les applications au CO₂ transcritique destinées aux détaillants offrent un bon rendement énergétique, et ce, quel que soit le climat.

Applications associées

Vidéos

Unité mobile de formation au CO₂ Danfoss : tournée mondiale 2017

La formation à la réfrigération au CO₂ part en tournée mondiale avec l'unité de formation mobile

L'unité de formation au CO₂ Danfoss en France en 2018