Process et stockage de produits alimentaires

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Nous contacter

Optimisez les performances, l'efficacité énergétique et la sécurité de votre système de réfrigération

La sécurité alimentaire est une priorité absolue pour les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Dans les filières laitière et viande, mais aussi dans la pêche et dans d'autres industries alimentaires, la sécurité alimentaire repose sur une chaîne du froid ininterrompue et efficace de la ferme à l'assiette.

Danfoss aide à fournir de la nourriture aux consommateurs du monde entier grâce à ses systèmes de réfrigération fiables, précis et efficaces destinés à l'industrie alimentaire.

Avec Danfoss, vous bénéficierez d'un partenaire de confiance possédant l'expérience et le savoir-faire d'un large éventail d'industries agroalimentaires, notamment des brasseries, laiteries, sociétés de pêche et de la filière viande, mais aussi de l'entreposage frigorifique et des produits surgelés.

L'hygiène est l'un des mots d'ordre de l'industrie alimentaire moderne. Lorsque l'hygiène est une absolue nécessité et qu'il existe un risque sérieux de corrosion dû à l'hostilité de l'environnement, l'acier inoxydable est le matériau idéal pour les systèmes de réfrigération. Avec ses nouveaux composants SVL SS et ICF SS Flexline™ en acier inoxydable, Danfoss vous offre désormais tout ce dont vous avez besoin pour une hygiène optimale et des solutions durables.

Les vannes et filtres Danfoss sont conçus pour la majorité des réfrigérants modernes fonctionnant à haute pression, y compris pour les réfrigérants à faible PRG (potentiel de réchauffement global), par exemple le CO₂ et l'ammoniac.

Les composants Danfoss vous permettent d'optimiser les performances, l'efficacité énergétique et la sécurité de votre système de réfrigération. Tous nos produits s'accompagnent d'un large éventail d'homologations et nous pouvons vous proposer des solutions clés en main nées de notre collaboration étroite et de longue date avec l'industrie alimentaire.

Caractéristiques et avantages

Régulation précise de la température

Produits en acier inoxydable pour un niveau d'hygiène élevé et un faible risque de corrosion

Solutions fiables à faibles coûts d'exploitation et de maintenance

Grande efficacité énergétique

Vidéo de promotion du module de dégivrage ICFD - Danfoss

Améliorez vos performances de dégivrage et réduisez votre consommation d'énergie

Le module de dégivrage ICFD 20 est un module de vidange à base de liquide que nous avons intégré à notre station de vannes ICF largement reconnue.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss } else { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigération

    Refrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.

  • if (isSmallPicture) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss } else { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss }
    Capteurs de température de réfrigération

    Les capteurs de température de réfrigération sont utilisées pour les applications de conditionnement d'air et de réfrigération commerciale et industrielle. L'élément de capteur Pt 1000 répond aux exigences de la norme DIN/IES 751 classe B et garantit un signal de température précis et fiable pour la régulation, la sécurité et l'enregistrement des données.

  • if (isSmallPicture) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss } else { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de réfrigération

    Les transmetteurs de pression de réfrigération sont destinés aux applications de réfrigération industrielles et commerciales et aux applications de conditionnement d'air commerciales. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour être compatibles avec les réfrigérants fluorés et naturels, et la soudure au laser exempte de joints souples assure une étanchéité hermétique pendant des décennies.

  • if (isSmallPicture) { SVL Flexline™ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVL Flexline™ de Danfoss } else { SVL Flexline™ de Danfoss }
    SVL Flexline™

    La plateforme de produits SVL Flexline™ est conçue pour satisfaire les exigences en matière de réfrigération industrielle. La gamme couvre cinq fonctions différentes avec seulement deux modèles de vannes.

  • if (isSmallPicture) { Composants de ligne en acier inoxydable SVL SS Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Composants de ligne en acier inoxydable SVL SS Flexline™ - Danfoss } else { Composants de ligne en acier inoxydable SVL SS Flexline™ - Danfoss }
    SVL SS Flexline™ en acier inoxydable

    Les modules fonctionnels de la plate-forme SVL SS proposent cinq fonctions différentes : arrêt, clapet anti-retour/d'arrêt, clapet anti-retour, régulation et filtre. La nouvelle gamme de produits en acier inoxydable repose sur le concept modulaire à succès des produits de la famille Flexline™.

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.