Solutions pour vitrines et chambres froides
La régulation précise de la température et du fonctionnement des vitrines et des chambres froides est essentielle pour des produits alimentaires sûrs et de haute qualité. Plusieurs options sont disponibles pour obtenir des conditions de fonctionnement optimales des vitrines et des chambres froides. Vous pouvez opter pour une régulation à distance avec une connexion à un rack/groupe de compresseurs et à un condenseur séparés, ou choisir une unité autonome avec l’ensemble du système, y compris le compresseur et le condenseur, intégré à l’unité.
Peu importe la solution, Danfoss vous fournit tout ce dont vous avez besoin en matière de composants et d’expertise d’application.
Caractéristiques et avantages
Des solutions innovantes pour améliorer la performance énergétique
Faibles coûts d’installation et de fonctionnement grâce à des composants à longue durée de vie et à des capacités de communication avancées
Une expertise inégalée en matière de fluides frigorigènes naturels pour des solutions sûres et efficaces
Services fournis sur site et par voie électronique en partenariat avec les utilisateurs finaux afin d’élaborer des projets qui permettent d’économiser de l’énergie et de réduire les coûts de maintenance
Sécurité alimentaire grâce à des régulateurs équipés de fonctions de rapport HACCP pour suivre et améliorer les performances

La gamme complète de régulateurs d’évaporateur ADAP-KOOL®
Les régulateurs de vitrines ADAP-KOOL® offrent des routines adaptatives très efficaces pour chaque armoire et chambre froide, garantissant des économies d’énergie significatives et des alarmes d’avertissement précoces pour éviter les pertes alimentaires potentielles.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | English | Multiple | 26 mars, 2025 | 936.9 KB | |
| Article | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Portuguese | Brazil | 22 oct., 2025 | 1.4 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Échangeurs de chaleur à microplaquesL'échangeur de chaleur à microplaques (MPHE) est idéal pour une utilisation dans les pompes à chaleur, les refroidisseurs et les systèmes de régulation haute précision pour des puissances frigorifiques allant jusqu'à 400 kW/115 TR en simple ou double circuit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Échangeurs de chaleur à micro-canauxGagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Voyants liquidesSGP est une série de voyants destinés aux applications haute pression (pression de service max de 52 bars/754 psig). SGP est disponible dans des versions optimisées pour les réfrigérants contenant de l'huile minérale, par exemple le HCFC, et dans des versions optimisées pour les fluides ininflammables HFC. SGP est disponible avec des raccordements à braser, flare et à emboîtement, avec ou sans indicateur d'humidité.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Pressostats et thermostats pour la réfrigérationNotre gamme de pressostats et thermostats couvre un grand nombre d'applications de réfrigération et conditionnement d'air. Les pressostats et thermostats Danfoss sont divisés en deux catégories : KP pour les applications normales et RT pour les applications industrielles. Ils sont disponibles pour les fluides fluorés et l’ammoniac.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Filtres déshydrateursLes filtres déshydrateurs hermétiques sont parfaitement adaptés aux applications de réfrigération commerciale nécessitant de hautes capacités de déshydratation afin d’empêcher la formation d’acide dans le système.
Formation
- Cours en ligne : Chambre froide Module 1 - Introduction
- Cours en ligne : Chambre froide Module 2 - Applications
- Cours en ligne : Chambre froide Module 3 - Calculs des charges frigorifiques Partie 1
- Cours en ligne : Chambre froide Module 3 - Calcul des charges frigorifiques Partie 2
- Cours en ligne : Chambre froide Module 4 - Sélection du produit Partie 1
- Cours en ligne : Chambre froide Module 4 - Sélection du produit Partie 2
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Le plus grand hypermarché en Italie opte pour le refroidissement au CO2L'utilisation de CO2 transcritique dans le refroidissement sous des climats chauds est un sujet brûlant depuis de nombreuses années. En avril 2016, le plus grand hypermarché d'Italie a ouvert ses portes à Milan. Les 10 000 m2 du nouveau marché Iper constituent un pionnier dans l’utilisation d’un système de réfrigération transcritique au CO2 utilisant la technologie Ejector pour améliorer l’efficacité à des températures jusqu’à 38 ° C.
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Mise à jour, la plate-forme Cloud durable de Danfoss permettra une meilleure efficacité des magasinsmercredi 7 octobre 2020Danfoss lance Alsense™ IoT Food Retail Services, fonctionnant avec Microsoft Azure.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss lance un module d’alimentation de secours durable et fiable pour les vannes électroniques de moteur pas-à-paslundi 13 juillet 2020Danfoss vient de lancer son module d’alimentation de secours EKE 2U pour des dispositifs tels que des refroidisseurs, des pompes à chaleur, des chambres froides, des CRAC et pour l’alimentation au détail. Il est dès lors plus facile que jamais de protéger le compresseur en cas de panne de courant.
Nous contacter
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.