Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Vidéos
  • Nous contacter

Armoire conçue pour recevoir et stocker des produits frais, congelés ou prérefroidis. Il s'agit généralement d'une unité autonome en acier inoxydable utilisée dans des cuisines professionnelles, des boulangeries et des laboratoires.

Grande variété d'équipements, notamment des armoires traditionnelles, des tables de préparation des aliments, des plans de travail, des unités encastrées sous comptoir, des tables de chef, des refroidisseurs de lait et des arrière-bars réfrigérés.

Caractéristiques et avantages

Excellente régulation de la température

Solutions légères et compactes

Produits en acier inoxydable pour les environnements agressifs et l'industrie agroalimentaire

Solutions fiables à faibles coûts d'exploitation et de maintenance

Produits compatibles avec tous les réfrigérants courants, y compris les réfrigérants naturels

Longue durée de vie

Composants clés

  • Détendeur TU pour une meilleure efficacité énergétique par rapport à un tube capillaire
  • Électrovanne EVUL pour un dégivrage par gaz chauds efficace
  • Régulateurs électroniques ERC/ETC pour optimiser les performances du système et ainsi réaliser des économies d'énergie
  • Filtre déshydrateur DML 1,5" pour l'élimination de l'humidité et des particules afin de protéger les systèmes contre le gel et les impuretés abrasives
  • Pressostat ACB, pour une limitation de haute/basse pression fiable et une protection efficace du compresseur
  • Serpentin plat de condenseur MCHE pour minimiser la charge de réfrigérant et améliorer l'efficacité
  • Compresseurs de petit tertiaire
Low GWP solutions

Solutions à faible GWP

Grâce à notre vaste gamme de réfrigérateurs et congélateurs commerciaux à faible PRP, vous pouvez trouver des solutions adaptées à vos besoins exacts.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss } else { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss }
    Échangeurs de chaleur à micro-canaux

    Gagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.

  • if (isSmallPicture) { ACB cartridge pressure switches - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB cartridge pressure switches - Danfoss } else { ACB cartridge pressure switches - Danfoss }
    Pressostats à cartouche ACB

    Le pressostat à cartouche ACB est un petit pressostat de type disque utilisé dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. L'ACB est équipé de série d'un système de contact 6 ampères avec remise à zéro automatique ou manuelle.

  • if (isSmallPicture) { Gamme de déshydrateurs - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gamme de déshydrateurs - Danfoss } else { Gamme de déshydrateurs - Danfoss }
    Filtres déshydrateurs

    Les filtres déshydrateurs hermétiques sont parfaitement adaptés aux applications de réfrigération commerciale nécessitant de hautes capacités de déshydratation afin d’empêcher la formation d’acide dans le système.

  • if (isSmallPicture) { Groupe de condensation Optyma de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Groupe de condensation Optyma de Danfoss } else { Groupe de condensation Optyma de Danfoss }
    Optyma™ (unités non carénées/pour intérieur)

    La conception des groupes de condensation Optyma™ repose sur l'optimisation, avec un nouveau design mono ou bi-ventilateurs et avec un condenseur standard ou plus grand (lorsque la température ambiante est élevée). Afin de répondre à la demande des clients, nous avons développé différentes versions de groupes de condensation Optyma dans le monde.

  • if (isSmallPicture) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss } else { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss }
    Capteurs de température de réfrigération

    Les capteurs de température de réfrigération sont utilisées pour les applications de conditionnement d'air et de réfrigération commerciale et industrielle. L'élément de capteur Pt 1000 répond aux exigences de la norme DIN/IES 751 classe B et garantit un signal de température précis et fiable pour la régulation, la sécurité et l'enregistrement des données.

Vidéos

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.