Machines à glace commerciales

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Nous contacter

Composants pour les machines à glace commerciales

Chaque jour, dans le monde entier, la glace est utilisée pour une multitude d’applications, du maintien de boissons au frais à des applications beaucoup plus critiques comme le maintien de la chaîne du froid alimentaire.

Les composants des machines à glace commerciales sont généralement utilisés pour les machines utilisées dans le domaine de la restauration, de l’hébergement, des soins de santé et dans les magasins de proximité.

La glace peut être produite de différentes manières et prendre la forme d’un carré, d’un croissant, d’un cube, d’un haut-de-forme ou être pilée. Les machines existent en plusieurs tailles et produisent généralement de la glace allant de 27 kg (60 lb) à 1 100 kg (2 500 lb) par jour. 

Peu importe la forme de la glace ou la taille de la machine, cette dernière doit être fiable, très performante, silencieuse, écoénergétique et compatible avec les réfrigérants écologiques afin de réduire votre empreinte carbone.

Danfoss propose une large gamme de composants destinés aux machines à glace commerciales afin de répondre à la demande du processus commercial de production de glace : régulateurs et compresseurs mécaniques et électroniques, etc. 

Vous recherchez des machines à glace industrielles ? Pour en savoir plus sur nos produits et nos solutions pour les machines à glace industrielles, cliquez ici.

Caractéristiques et avantages

Régulation optimale de la température

Solutions légères et compactes

Produits en acier inoxydable pour les environnements agressifs et l’industrie agroalimentaire

Solutions fiables avec de faibles coûts de fonctionnement et de maintenance

Produits compatibles avec tous les réfrigérants courants, y compris les réfrigérants naturels

Longue durée de vie

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss } else { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss }
    Échangeurs de chaleur à micro-canaux

    Gagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.

  • if (isSmallPicture) { Pressostats et thermostats - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostats et thermostats - Danfoss } else { Pressostats et thermostats - Danfoss }
    Pressostats et thermostats pour la réfrigération

    Notre gamme de pressostats et thermostats couvre un grand nombre d'applications de réfrigération et conditionnement d'air. Les pressostats et thermostats Danfoss sont divisés en deux catégories : KP pour les applications normales et RT pour les applications industrielles. Ils sont disponibles pour les fluides fluorés et l’ammoniac.

  • if (isSmallPicture) { ACB cartridge pressure switches - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB cartridge pressure switches - Danfoss } else { ACB cartridge pressure switches - Danfoss }
    Pressostats à cartouche ACB

    Le pressostat à cartouche ACB est un petit pressostat de type disque utilisé dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. L'ACB est équipé de série d'un système de contact 6 ampères avec remise à zéro automatique ou manuelle.

  • if (isSmallPicture) { Filtres déshydrateurs DML et DCL – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtres déshydrateurs DML et DCL – Danfoss } else { Filtres déshydrateurs DML et DCL – Danfoss }
    Filtres déshydrateurs hermétiques DML/DCL, compatibles HFC

    Les filtres déshydrateurs hermétiques DML sont optimisés pour les réfrigérants HFC et les huiles minérales ou benzène. Compatible avec les réfrigérants R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A et R450A. Ce produit est approuvé pour le R290, le R600 et le R600a conformément à la norme EN13463-1 pour l’évaluation de la source d’ignition.

  • if (isSmallPicture) { Groupe de condensation Optyma de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Groupe de condensation Optyma de Danfoss } else { Groupe de condensation Optyma de Danfoss }
    Optyma™ (unités non carénées/pour intérieur)

    La conception des groupes de condensation Optyma™ repose sur l'optimisation, avec un nouveau design mono ou bi-ventilateurs et avec un condenseur standard ou plus grand (lorsque la température ambiante est élevée). Afin de répondre à la demande des clients, nous avons développé différentes versions de groupes de condensation Optyma dans le monde.

Nous contacter

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.