Des solutions efficaces pour les chambres froides réfrigérées

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Documents
  • Outils et applis
  • Formation
  • Études de cas
  • Vidéos
  • FAQ pour les chambres froides
  • Nous contacter

Une solution de chambre froide pour répondre à chaque besoin

La chaîne du froid comprend des installations de stockage du froid telles que les chambres froides. Ces installations stockent ou traitent à la fois des produits réfrigérés et congelés. Elles peuvent se trouver dans l'installation de traitement proprement dite ou faire partie de la chaîne de distribution.

Le respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, mais aussi d'énergie, est essentiel. Que ce soit pour une nouvelle installation ou une rénovation, d'autres paramètres doivent être pris en compte lors de l'achat d'une chambre froide, notamment la facilité de sélection, le choix du réfrigérant, les options d'installation, la fiabilité, la maintenance et les coûts d'exploitation.

Danfoss propose la plus large gamme de solutions pour les chambres froides afin de s'adapter aux diverses capacités, températures et processus - pour des installations enfichables ou à distance, dans des tailles petites ou grandes.

Nous proposons des produits conviviaux et des solutions pour chambres froides construites avec l'expertise des leaders du marché qui sont disponibles partout et vous permettent de vous conformer facilement aux réglementations et d'économiser sur l'installation et la maintenance des réfrigérateurs de type walk-in. Faites le bon choix pour une protection optimale des denrées périssables, un fonctionnement efficace et une longue durée de vie.

Danfoss est un partenaire de confiance pour l'industrie des chambres froides, avec une gamme étendue de solutions de surveillance de la réfrigération, son expérience et son savoir-faire. Nos solutions pour des chambres froides fiables sont spécialement développées pour couvrir la vaste gamme d'applications de réfrigération commerciale dans les domaines suivants : services alimentaires (restaurants, traiteurs), commerce de détail spécialisé (boucheries, boulangeries, etc.), refroidissement de processus (laboratoire, médical, maturation des fruits, etc.), magasins de proximité, magasins à prix réduits et pharmacies.

Solutions à faible PRG

Solutions à faible PRG

Notre vaste portefeuille de solutions à faible PRG pour les chambres froides est compatible avec un large éventail de réfrigérants — allant des A2L au CO2 en passant par le propane. Trouvez la solution de refroidissement qui correspond à vos besoins.

Caractéristiques et avantages

Le portefeuille le plus vaste pour tous types d'applications en chambre froide ou réfrigérateur-chambre.

Solutions fiables à haut rendement énergétique

Longue durée de vie et faibles coûts d'exploitation et de maintenance

Respect de la réglementation sur les réfrigérants et l'énergie

Solutions pour une meilleure conservation des aliments

Produits compatibles avec des réfrigérants naturels et à plus faible PRG

Expertise en applications mondiale et locale

Sélection aisée des produits grâce au logiciel Coolselector®2

Pour en savoir plus sur les solutions pour chambres froides

Réfrigérants et chambres froides

Prosa IoT: A simple remote monitoring system

Alsense® IoT : Un système simple de surveillance à distance

Avec notre vaste portefeuille Alsense IoT pour la réfrigération commerciale, nous répondons à des exigences clés pour garder les denrées périssables fraîches et sûres, réduire les pertes alimentaires et les coûts de service, et augmenter le chiffre d'affaires.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Condensing unit Optyma™; } else if (isBigColumns) { Condensing unit Optyma™ } else { Condensing unit Optyma™ }
    Optyma™ iCO₂

    L'unité de condensation Optyma™ iCO₂ 4,6 kW (MBP) est une solution robuste, silencieuse et compatible avec le réfrigérant naturel R744.

  • if (isSmallPicture) { Groupes de condensation Optyma™ Danfoss; } else if (isBigColumns) { Groupes de condensation Optyma™ Danfoss } else { Groupes de condensation Optyma™ Danfoss }
    Groupes de condensation

    Les unités de condensation Optyma™ sont la combinaison optimisée d’efficacité, de fiabilité, de facilité d’installation et de performance sonore dans des applications telles que les cuves de refroidissement du lait, les chambres froides, les salles de fermentation, les cantines, les restaurants et les hôpitaux.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ iCO2 20MT 10LT; } else if (isBigColumns) { Optyma™ iCO2 20MT 10LT } else { Optyma™ iCO2 20MT 10LT }
    Optyma™ iCO₂ 20MT/10LT

    Le groupe de condensation Optyma™ iCO2 20MT (moyenne température)/10LT (basse température) est une solution robuste, peu bruyante et compatible avec le réfrigérant naturel R744.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Groupes de condensation BOCK®

    Les unités de condensation BOCK® sont conçues pour des conditions extrêmes car ces unités excellent dans les régions froides et très chaudes. Ils maintiennent l'efficacité sans compromettre les performances, grâce à des échangeurs de chaleur adaptatifs et des ventilateurs AC efficaces.

  • if (isSmallPicture) { Compresseurs pour la réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresseurs pour la réfrigération - Danfoss } else { Compresseurs pour la réfrigération - Danfoss }
    Compresseurs pour la réfrigération

    Danfoss se concentre sur la mise à disposition de compresseurs pour la réfrigération, économes en énergie, durables et intelligents pour une gamme variée d'applications commerciales telles que les chambres froides, les fenêtres d'affichage, les glacières, les présentoirs à portes vitrées, les systèmes de refroidissement, etc. Leur qualification avec des réfrigérants à faible PRB les rend conformes aux réglementations sur les réfrigérants telles que la F-Gas en Europe.

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques

    Les détendeurs thermostatiques (TXV) sont disponibles en kit, c’est-à-dire avec corps de vanne et orifices séparés ou en tant que vannes complètes (orifice fixe). Cette catégorie contient également les vannes d’injection thermostatiques.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Cold Room brochure for installers_FIN Finnois Finlande 16 janv., 2019 5.5 MB .pdf
Brochure Cold Room brochure for Installers_SWE Suédois Suède 16 janv., 2019 892.9 KB .pdf
Brochure Cold Room brochure for Installers/Contractors Europe Danois Danemark 17 janv., 2019 850.2 KB .pdf
Brochure Cold Room brochure for Installers/Contractors Europe Anglais Multiple 08 nov., 2018 871.8 KB .pdf
Brochure Cold Room brochure for OEMs Europe Anglais Multiple 29 juin, 2017 8.2 MB .pdf
Brochure Cold Room brochure for OEMs North America Anglais Multiple 08 sept., 2017 4.0 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Walk-in Coolers and Freezers Anglais Multiple 10 janv., 2024 3.7 MB .pdf
Article Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Anglais Multiple 25 mars, 2025 919.1 KB .pdf

Outils et applis

Formation

Programme de formation aux chambres froides - Danfoss Learning

Programme de formation aux chambres froides

Apprenez comment mieux conserver vos aliments avec des solutions pour chambre froide grâce à notre programme de formation en ligne.

Études de cas

  • if (isSmallPicture) { Emballage de pommes par des ouvriers de Rivoira; } else if (isBigColumns) { Emballage de pommes par des ouvriers de Rivoira } else { Emballage de pommes par des ouvriers de Rivoira }
    Les systèmes de réfrigération préservent la qualité des pommes à l’aide de VSD pourvus d’une fonction de surveillance intégrée de l’état des fruits et du service DrivePro Remote Monitoring

    ITALIE : Chez Rivoira Group, les variateurs VLT® dotés d’une fonction de surveillance conditionnelle intégrée permettent de préserver parfaitement les fruits, en garantissant une réfrigération totalement fiable.

  • if (isSmallPicture) {  L'unité de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin de surgelé écomiam; } else if (isBigColumns) {  L'unité de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin de surgelé écomiam } else {  L'unité de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin de surgelé écomiam }
    L'unité de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin de surgelé

    Nous sommes allé à la rencontre d'un gérant de magasin de surgelé écomiam et de l'installateur Kerfroid, spécialiste des installations frigorifiques, ayant réalisé l'installation du groupe de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack du magasin.

  • if (isSmallPicture) { Mother with child in supermarket's cooling section; } else if (isBigColumns) { Mother with child in supermarket's cooling section } else { Mother with child in supermarket's cooling section }
    Avec les solutions Danfoss, les supermarchés deviennent des fournisseurs de chaleur

    Un supermarché danois satisfait 95% de ses besoins en chauffage grâce à ses propres vitrines réfrigérées. La chaîne a installé des unités de récupération de chaleur Danfoss et a ainsi pu réduire de moitié son empreinte carbone en cinq ans. Imaginez si l´on faisait cela dans tous les supermarchés du monde...

Vidéos

Une meilleure conservation des aliments avec les chambres froides Danfoss

Meilleure conservation des aliments

Un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée. Le respect de la chaîne du froid pour assurer la sécurité alimentaire n'est pas une option, mais bien une obligation. C'est un autre aspect crucial de la demande alimentaire mondiale. Les solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.

FAQ pour les chambres froides

Questions générales sur les réfrigérants à faible PRG

Les réfrigérants à faible PRG (potentiel de réchauffement global) sont des substances utilisées dans les systèmes de refroidissement qui ont un impact réduit sur le réchauffement climatique par rapport aux réfrigérants traditionnels s’ils sont libérés dans l’atmosphère. Le PRG d’un réfrigérant mesure sa capacité à piéger la chaleur dans l’atmosphère sur une période spécifique, par rapport au dioxyde de carbone (CO2), qui a un PRG de 1. Les réfrigérants à faible PRG ont généralement un PRG inférieur à 150, ce qui les rend plus respectueux de l’environnement.  ;

Importance des réfrigérants à faible PRG pour les chambres froides  ;

1. impact sur l'environnement,

  • Réduction des émissions de gaz à effet de serre : Les réfrigérants à faible PRG contribuent moins au réchauffement climatique, ce qui contribue à atténuer le changement climatique.  ;
  • Conformité aux réglementations : De nombreuses régions mettent en œuvre des réglementations visant à réduire progressivement les réfrigérants à PRG élevé, ce qui rend les options à faible PRG essentielles à la conformité.  ;

2. Objectifs de développement durable : L’utilisation de réfrigérants à faible PRG est conforme aux initiatives de développement durable et aux objectifs de responsabilité sociale de l’entreprise.  ;

3. À l’épreuve du temps Le choix de réfrigérants à faible PRG aide à pérenniser les installations contre l’évolution des réglementations environnementales et l’élimination progressive potentielle des substances à PRG élevé.  ;

Importance de l’efficacité énergétique et de la performance du marché local  ;

1. Performance énergétique et coûts d’exploitation : Les réfrigérants écoénergétiques peuvent réduire les coûts d’exploitation en réduisant la consommation d’énergie dans les chambres froides.  ;

2. Préparation au marché local :  ;

  • disponibilité du fluide frigorigène. S’assurer que les réfrigérants à faible PRG sélectionnés sont facilement disponibles sur le marché local pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.  ;
  • Infrastructure et support : Tenez compte de la disponibilité de l’assistance technique, des pièces de rechange et du personnel formé pour l’installation et la maintenance des systèmes utilisant des réfrigérants à faible PRG.  ;

Les réfrigérants à faible PRG sont essentiels pour réduire l’impact environnemental des chambres froides et garantir la conformité aux réglementations. Il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que l’efficacité énergétique et la disponibilité sur le marché local pour sélectionner le réfrigérant le plus adapté, optimiser les performances du système et garantir la viabilité économique. En s’adressant à ces considérations, les entreprises peuvent atteindre des opérations durables et efficaces dans les chambres froides.  ;

L’obtention de solutions de réfrigérant durables nécessite une approche holistique, tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux. Considérations clés : 

1. Impact sur l'environnement

  • GWP et ODP : Choisissez des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global et à potentiel d’appauvrissement de l’ozone nul. 
  • Performance climatique du cycle de vie (LCCP) : Évaluer l’impact environnemental total, y compris les émissions et la consommation d’énergie. 

2. Performance énergétique Sélectionnez des réfrigérants qui améliorent les performances énergétiques et réduisent la consommation d’énergie. 

3. conformité à la réglementation Garantissez la conformité aux réglementations existantes et anticipées pour éviter des changements coûteux. 

4. Sécurité: »

  • Inflammabilité et toxicité : Évaluer et réduire les risques liés à l’inflammabilité et à la toxicité. 
  • de pression acoustique S’assurer que les systèmes peuvent gérer la pression du réfrigérant en toute sécurité. 

5. Coûts de maintenance réduits : Tenez compte de l’investissement initial, de la maintenance et du coût total de possession. 

6. Disponibilité et stabilité sur le marché : Garantir la disponibilité du réfrigérant et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. 

7. la compatibilité d'étanchéité du matériau. Vérifier la compatibilité avec les systèmes et matériaux existants. 

8. Personnel qualifié : S’assurer que les techniciens sont formés pour manipuler les réfrigérants en toute sécurité. 

Les solutions de réfrigérant durables nécessitent un équilibre entre les considérations environnementales, économiques et sociales. En évaluant ces facteurs, les entreprises peuvent développer des systèmes de réfrigération efficaces et durables. 

Le potentiel de réchauffement global (PRG) d’un réfrigérant et son inflammabilité sont des propriétés distinctes, mais les deux jouent un rôle crucial dans les applications de chambre froide. Comprendre leur relation aide à sélectionner des réfrigérants qui équilibrent l’impact environnemental et la sécurité.  ;

Potentiel de réchauffement climatique (PRG)

Le PRG mesure la quantité de chaleur qu’un gaz à effet de serre retient dans l’atmosphère sur une période spécifique (généralement 100 ans) par rapport au dioxyde de carbone (CO₂). Plus le PRG est élevé, plus sa contribution au réchauffement climatique est importante. Les réfrigérants à PRG élevé représentent une menace environnementale importante s’ils sont libérés, ce qui entraîne une pression pour des alternatives à PRG plus faible afin de réduire l’impact climatique.  ;

Inflammabilité  ;

L’inflammabilité fait référence à la capacité d’une substance à prendre feu et à maintenir la combustion. Les réfrigérants sont classés en différentes catégories d’inflammabilité selon des normes telles que la norme ASHRAE 34. Les réfrigérants hautement inflammables nécessitent des mesures de sécurité strictes pour prévenir les risques d’incendie, ce qui fait de l’inflammabilité une considération clé dans la conception des systèmes de réfrigération.  ;

Équilibrer le PRG et l’inflammabilité dans les applications de chambre froide  ;

Il y a souvent un compromis entre l’impact environnemental et les risques pour la sécurité lors du choix des réfrigérants pour les chambres froides :  ;

  • Faible PRG, haute inflammabilité : Certains réfrigérants, comme les hydrocarbures (par exemple, le propane, l’isobutane), ont un faible PRG, mais sont hautement inflammables. Ils nécessitent une manipulation prudente, une ventilation adéquate et des mesures de sécurité supplémentaires.  ;
  • Faible inflammabilité, PRG élevé : Les réfrigérants traditionnels tels que le R404A sont ininflammables mais ont un PRG élevé. Bien qu’ils réduisent le risque d’incendie, leur impact environnemental est significatif en cas de fuite.  ;

Bien que le PRG et l’inflammabilité soient des facteurs distincts, les deux doivent être pris en compte lorsque l’on sélectionne des réfrigérants pour les chambres froides. L’objectif est de trouver un équilibre entre responsabilité environnementale et sécurité,en garantissant la conformité aux réglementations tout en maintenant des opérations de réfrigération efficaces et sûres.  ;

Les hydrofluorooléfines (HFO) sont des réfrigérants synthétiques offrant des solutions à faible PRG pour les chambres froides. Ils incluent : 

  • R-1234yf : Généralement utilisé dans la climatisation automobile et de plus en plus dans les systèmes de réfrigération stationnaire. 
  • R-1234ze : Réfrigération dans les refroidisseurs, pompes à chaleur et autres applications de réfrigération en raison de son faible PRG et de ses bonnes performances en matière d’énergie. 
  • Mélanges : Le FL est souvent utilisé comme composant dans des mélanges tels que le R454C mélangé au R32 et le FL R1234yf 

Les FL jouent un rôle crucial dans les réfrigérants à faible PRG pour les chambres froides en raison de leurs avantages environnementaux, de leur efficacité, de leur sécurité et de leurs performances. Leur faible potentiel de réchauffement global (PRG) en fait une alternative plus durable aux HFC et CFC traditionnels, aidant les industries à se conformer aux réglementations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Les fiouls lourds offrent également de fortes performances thermodynamiques, assurant un refroidissement efficace tout en consommant moins d’énergie.  

En termes de sécurité, les fiouls lourds sont légèrement inflammables (classés A2L par l’ASHRAE) mais plus sûrs que les hydrocarbures. Une conception appropriée du système permet de gérer les risques d’inflammabilité. Ils sont également généralement peu toxiques, ce qui en fait un choix sûr pour diverses applications de réfrigération. 

Les fiouls lourds sont largement utilisés dans les chambres froides pour le stockage alimentaire et pharmaceutique, offrant un contrôle précis de la température dans différentes applications. 

Alternatives au R404A/R507 et au R409A

Lorsque vous sélectionnez une alternative au R404A/R507 pour les chambres froides commerciales, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que le PRG, l’efficacité énergétique, la sécurité et la compatibilité avec les systèmes existants ou, s’il s’agit d’une nouvelle installation, les fiouls lourds et leurs mélanges, les hydrocarbures et les réfrigérants naturels tels que le CO2 offrent des options viables qui équilibrent l’impact environnemental avec les performances et la sécurité. Chaque alternative présente ses propres avantages et défis. Le choix dépendra donc des exigences et des contraintes spécifiques de l’application.  ;

A – Le R448A et le R449A sont deux alternatives populaires au R404A et au R507 dans la réfrigération commerciale, y compris les applications de chambre froide. Voici une comparaison détaillée de leurs performances:  ;

1.Efficacité énergétique.

  • R404A/R507 : Réputé pour ses bonnes performances en matière d’énergie dans les applications à basse et température moyenne.
  • R448A: Offre généralement une meilleure performance énergétique par rapport au R404A, avec des économies d’énergie potentielles allant jusqu’à 10 %.
  • R449A: Elle offre également une meilleure performance énergétique, avec des économies d’énergie potentielles allant jusqu’à 12 % par rapport au R404A.
  • Impact Le R448A et le R449A peuvent réduire la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation dans les applications de chambre froide.  ;

2. Puissance frigorifique  ;

  • R404A/R507: Réfrigération haute puissance, adaptée à une large gamme d’applications.
  • R448A:Puissance frigorifique similaire ou légèrement inférieure à celle du R404A, mais généralement dans les limites acceptables pour la plupart des applications.
  • R449A: Puissance frigorifique similaire ou légèrement inférieure à celle du R404A, mais toujours adaptée à la plupart des applications.
  • Impact La légère réduction de la puissance frigorifique pour le R448A et le R449A est généralement compensée par un meilleur rendement énergétique et un PRG inférieur.  ;

3. Pressions de service  ;

  • R404A/R507: Réfrigération basse et température moyenne avec pressions de service standard.
  • R448A: Pressions de service similaires au R404A, ce qui permet une mise à niveau facile des systèmes existants.
  • R449A:Pressions de service similaires au R404A, ce qui permet une mise à niveau facile des systèmes existants.
  • Impact Les pressions de service similaires du R448A et du R449A facilitent leur utilisation en remplacement directdu R404A/R507, ce qui réduit le besoin de modifications importantes du système.   ;

4.Glissement de température

  • R404A/R507: Mélanges presque azéotropes avec un glissement de température minimal.
  • R448A:Présente un glissement modéré de la température (environ 6-7 °C), ce qui nécessite une prise en compte attentive dans la conception et le fonctionnement du système.
  • R449A: Il présente également un glissement modéré de la température (environ 5-6 °C), qui doit être géré dans la conception du système.
  • ImpactLe glissement de température du R448A et du R449A peut affecter les performances de l’échangeur de chaleur et l’efficacité du système, mais une conception et un fonctionnement corrects du système peuvent atténuer ces effets.

5. Compatibilité et mise à niveau  ;

  • R404A/R507: Largement utilisé dans les systèmes existants.
  • R448A: Compatible avec les systèmes R404A/R507 existants, nécessitant peu de modifications.
  • R449A:Également compatible avec les systèmes R404A/R507 existants, avec des modifications minimales.
  • Impact La compatibilité du R448A et du R449A avec les systèmes existants en fait des choix pratiques pour la modernisation, ce qui réduit les coûts et la complexité de la transition vers des réfrigérants à faible PRG.  ;

Le R448A et le R449A sont d’excellentes alternatives au R404A et au R507 pour les applications de chambre froide. Ils offrent des PRG nettement inférieurs, une meilleure performance énergétique et des pressions de service similaires, ce qui les rend adaptés à la mise à niveau de systèmes existants avec des modifications minimales. Bien qu’ils présentent un glissement modéré de la température, une bonne conception et un bon fonctionnement du système peuvent gérer cet aspect efficacement. Dans l’ensemble, le passage au R448A ou au R449A peut entraîner des avantages environnementaux et des économies potentielles dans la réfrigération commerciale.  ;

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Lors du remplacement du R404A/R507 dans les systèmes de réfrigération, seuls desréfrigérants ininflammables (A1) doivent être utilisés pour la rénovation. Bien qu’il n'y ait pas de remplacements parfaits qui ne nécessitent aucune modification, le R448A et le R449A sont des alternatives courantes qui peuvent être mises en œuvre avec des ajustements minimes du système. 

Lors de la transition du R404A/R507 au R449A, plusieurs considérations techniques doivent être prises en compte pour garantir une conversion fluide et efficace: 

1. Compatibilité et modifications du Systeme 

  • Compresseurs et huiles : Assurez-vous que le compresseur et l’huile utilisés dans le système sont compatibles avec le R449A. Les huiles de polyolester (POE) sont généralement recommandées pour le R449A.
  • Boulons d'ancrage et joints d'étanchéité :Vérifier la compatibilité des joints et autres élastomères avec le R449A. Il peut être nécessaire de remplacer certains matériaux pour éviter les fuites.
  • DétendeursDétendeurs pouvant nécessiter un réglage ou un remplacement pour s’adapter aux différentes caractéristiques pression-température du R449A.
  • Échangeurs de chaleur Évaluer les performances des échangeurs de chaleur, car le glissement modéré de la température du R449A peut affecter leur efficacité. Une conception et des réglages appropriés peuvent s’avérer nécessaires. 

2.Performances du système :

  • Puissance frigorifique : Le R449A a une puissance frigorifique similaire ou légèrement inférieure à celle du R404A/R507. Assurez-vous que le système peut répondre à la charge frigorifique requise avec le R449A.
  • Performance énergétique Le R449A offre généralement des performances énergétiques améliorées. Surveiller et optimiser les performances du système pour tirer parti des économies d’énergie potentielles.
  • Pression d'opération :Le R449A fonctionne à des pressions similaires à celles du R404A/R507, mais il est essentiel de vérifier que les composants du système peuvent supporter les caractéristiques de pression du nouveau réfrigérant. 

3.Glissement de température

  • Impact sur les échangeurs de chaleur: Le glissement modéré de la température du R449A (environ 5-6 °C) peut affecter les performances des échangeurs de chaleur. Assurez-vous que la conception du système peut s’adapter à ce glissement pour maintenir les performances.
  • Surchauffe et sous-refroidissement Des réglages de la surchauffe peuvent être nécessaires pour optimiser les performances du système avec le R449A. 

4. Conformité réglementaire et réglementations environnementales: La transition vers le R449A aide à répondre aux exigences réglementaires pour réduire les réfrigérants à PRG élevé. Respecter les réglementations locales et internationales relatives à l’utilisation et à la mise au rebut du réfrigérant. 

Bien que le R449A ne soit pas un véritable substitut au R404A/R507, il peut être utilisé avec des modifications minimales du Systeme. Les principales considérations techniques incluent la compatibilité des composants du système, les réglages des dispositifs d’extension et des échangeurs de chaleur, ainsi que la garantie de la sécurité et de la conformité réglementaire. Une planification et une exécution appropriées de la transition peuvent améliorer l’efficacité énergétique et réduire les performances environnementales. 

Marché du rétrofit pour les chambres froides

Réfrigération désigne le processus de modification d’un système de réfrigération existant pour utiliser un réfrigérant différent de celui pour lequel il a été conçu à l’origine. Ce processus est souvent nécessaire pour se conformer aux réglementations environnementales, améliorer les performances énergétiques ou s’adresser à la disponibilité et au coût des réfrigérants.  ;

Quand une mise à niveau est-elle nécessaire ?  ;

1. Conformité réglementaire :

  • Élimination progressive des réfrigérants à PRG élevé : Transition vers des alternatives à faible PRG pour répondre aux réglementations.  ;
  • Normes de sécurité S’adapter aux changements nécessitant des réfrigérants à faible inflammabilité ou toxicité.  ;

2. Réduisez votre bilan carbone Utilisez des réfrigérants à faible PRG pour améliorer la durabilité.  ;

3. Considérations économiques :  ;

  • Liste des réfrigérants Passez à des options plus économiques et plus disponibles.  ;
  • Performance énergétique Les nouveaux réfrigérants améliorent souvent les performances, réduisant la consommation d’énergie et les coûts.  ;
  • Durée de vie prolongée du Systeme : La modernisation peut prolonger la durée de vie de l’équipement en alignant   ;

La mise à niveau est essentielle pour des raisons de conformité, d’efficacité et de performance. Il s’agit d’évaluer le système, de sélectionner un réfrigérant adapté et de garantir la sécurité et la conformité. Une mise à niveau appropriée peut réduire l’impact environnemental, réduire les coûts et améliorer les performances.  ;

  ;

Il est possible de moderniser des systèmes conçus pour le R404A/R507 pour utiliser des réfrigérants ininflammables à faible PRG tels que le R448A, le R449A et le R452A, mais cela nécessite une planification minutieuse pour garantir la compatibilité, la sécurité et les performances. Ne jamais transformer un système R404A/R507A en réfrigérants inflammables. Rétrofit uniquement avec d’autres réfrigérants ininflammables tels que R448A, R449A, R452A.    ;

Etapes clés du rétrofit :  ;

1. Évaluation et planification :  ;

  • Evaluation Systeme : Évaluer la compatibilité des composants tels que les compresseurs et les échangeurs thermiques.  ;
  • Sélection des réfrigérants Choisissez un réfrigérant à faible PRG qui répond à toutes les exigences, les alternatives courantes incluent le R448A, le R449A, le R452A  ;

2. Préparation :  ;

  • Propreté du systèmeSupprimer l’huile résiduelle et les impuretés.  ;
  • Remplacement des composants : Remplacez les pièces incompatibles telles que les joints et les vannes d’extension.  ;

3. Conversion :  ;

  • changement d'huile Utiliser des lubrifiants compatibles.  ;
  • Chargement du fluide frigorigène Remplir correctement le système avec le nouveau réfrigérant.  ;

4. Optimisation du système

  • Réglages Optimisez les réglages tels que la surchauffe et le sous-refroidissement.  ;
  • Détection de fuite Assurez-vous que le système est étanche.  ;

5. Tests et validation :  ;

  • Tests de performance : Vérifiez l’efficacité du fonctionnement et les exigences de refroidissement.  ;
  • Fonction de surveillanceSurveiller et ajuster en continu pour des performances optimales.  ;

La mise à niveau vers des réfrigérants à faible PRG offre des avantages environnementaux et économiques, en améliorant l’efficacité énergétique et en prolongeant la durée de vie du système. Une exécution correcte garantit la sécurité et la conformité.  ;

Il est très dangereux de transformer un système de réfrigération d’un réfrigérant ininflammable à un réfrigérant inflammable tel que le R290 (propane) qui a une classification A3 est hautement inflammable et nécessite des mesures de sécurité strictes, y compris une ventilation appropriée, la détection des fuites et l’utilisation d’équipements antidéflagrants. Ils sont souvent utilisés dans des applications où l’impact environnemental est une priorité et où des mesures de sécurité peuvent être mises en œuvre efficacement.

Impact sur les performances de refroidissement

Les réfrigérants à faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global) ont un impact significatif sur les performances et la capacité des systèmes de chambre froide.   ;

Voici les points clés :  ;

1. Rendement énergétique :

  • La transition vers des réfrigérants à faible PRG tels que le R290 (propane) et le CO2 (R744) peut améliorer l’efficacité énergétique.  ;
  • Nécessite de repenser la conception pour équilibrer les coûts, la sécurité et l’impact environnemental.  ;

2. Puissance frigorifique :

  • Affecté par les propriétés du réfrigérant ; une densité et une pression plus élevées (p. ex. R290) peuvent nécessiter des considérations de conception spécifiques.  ;
  • Les défis comprennent la gestion des températures de refoulement plus élevées du compresseur et du glissement du réfrigérant, ce qui nécessite une sélection et une optimisation minutieuses des composants.  ;

3. Conformité réglementaire :

  • L’évolution des réglementations pousse à réduire les valeurs de PRG, offrant des opportunités de conceptions plus propres, plus sûres et plus efficaces.  ;
  • Le respect des normes de sécurité et des codes du bâtiment est crucial, en particulier pour les réfrigérants inflammables tels que le R290.  ;

4. Tendances du marché :  ;

  • Passer à des solutions à PRG plus faible, avec un niveau de PRG cible d’environ 1 500, en optant pour des options encore plus faibles telles que le CO2, le R290 ou les mélanges de FL.  ;
  • Adoption influencée par la disponibilité des réfrigérants, le coût et les réglementations régionales.  ;

Lorsque vous passez du R404A au R448A ou au R449A, vous pouvez vous attendre à plusieurs changements dans les performances de refroidissement. Voici les points clés basés sur les documents disponibles et les connaissances générales a propos des performances de refroidissement :  ;

1. Rendement énergétique :

  • Le R448A et le R449A sont conçus pour être plus écoénergétiques que le R404A. Cela permet de réduire la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation.  ;
  • Ces réfrigérants ont un PRG plus faible, ce qui est conforme aux réglementations environnementales et aux objectifs de durabilité.  ;

2. Puissance frigorifique :

  • La puissance frigorifique du R448A et du R449A est généralement comparable à celle du R404A. Cependant, il peut y avoir de légères variations en fonction du système spécifique et des conditions d’exploitation.  ;
  • Il est important d’évaluer les performances du système et d’effectuer les ajustements nécessaires pour garantir une capacité de refroidissement optimale.  ;

3. Sonde de température de déchargement

  • Le R448A et le R449A ont généralement des températures de refoulement plus élevées que le R404A. Cela peut nécessiter des considérations supplémentaires pour le refroidissement du compresseur et la lubrification.  ;
  • Assurez-vous que les composants du système, tels que les compresseurs et les échangeurs de chaleur, sont compatibles avec les températures de refoulement plus élevées.  ;

4. Niveaux de pression :  ;

  • Les niveaux de pression du R448A et du R449A sont similaires à ceux du R404A, ce qui signifie que les composants existants du système peuvent souvent être utilisés sans modifications importantes.  ;
  • Il est toujours important de vérifier la compatibilité de tous les composants avec le nouveau réfrigérant.  ;

5. Réglages du système :  ;

  • Lors de la mise à niveau d’un système de R404A à R448A ou R449A, il peut être nécessaire d’ajuster les Détendeurs et autres réglages de régulation pour optimiser les performances.  ;
  • Effectuez une évaluation approfondie du système et procédez aux ajustements nécessaires pour garantir un fonctionnement efficace.  ;

Le maintien des réfrigérants au CO₂ (R744) dans les chambres froides présente des défis uniques en raison de leur fonctionnement à haute pression et des exigences complexes du système.  ;

L’un des principaux problèmes est la pression de service élevée, qui nécessite des compresseurs, des tuyauteries et des échangeurs de chaleur spécialisés pour garantir la sécurité et la durabilité du système. De plus, le fonctionnement transcritique, courant dans les climats plus chauds, complique le contrôle et la conception du système, nécessitant des refroidisseurs de gaz et des vannes haute pression pour l’efficacité.  ;

Le rejet de chaleur est crucial, car les systèmes au CO₂ dépendent de refroidisseurs de gaz efficaces. Dans les climats chauds, un refroidissement adiabatique ou une compression parallèle peuvent être nécessaires pour maintenir les performances. La complexité de la conception du système exige également une sélection minutieuse des composants haute pression et une planification efficace de la disposition.  ;

La formation et l’expertise sont essentielles, car les techniciens doivent comprendre les propriétés uniques du CO₂. Pression élevée du CO₂ entraînant des risques potentiels, il est nécessaire de détecter régulièrement les fuites et de vérifier la sécurité.  ;

Bien que les systèmes au CO₂ puissent être très efficaces, en particulier dans les climats plus froids, l’obtention de performances optimales nécessite des régulateurs avancés et une optimisation du système. Malgré ces défis, une conception, une formation et une maintenance appropriées peuvent garantir un fonctionnement fiable et économe en énergie.  ;

Caractéristiques techniques des fluides frigorigènes

Les classifications de réfrigérant A1, A2L et A3 font partie du système de classification de sécurité défini par les normes ASHRAE 34 et ISO 817. Ces classifications sont basées sur l’inflammabilité et la toxicité des réfrigérants. La compréhension de ces classifications est cruciale pour sélectionner le réfrigérant adapté à des applications spécifiques et garantir la sécurité.  ;

Classifications des réfrigérants :  ;

1. Classification A1 :  ;

  • InflammabilitéAucune propagation de flamme (ininflammable).  ;
  • Toxicité Toxicité réduite.  ;
  • Exemples : R134a, R410A, R404A.  ;

Important : Les réfrigérants A1 sont considérés comme les plus sûrs en termes d’inflammabilité et sont couramment utilisés dans une large gamme d’applications. Ils conviennent aux environnements où l’inflammabilité est un problème majeur.  ;

2. Classification A2L :  ;

  • Inflammabilité Inflammabilité réduite (légèrement inflammable).  ;
  • Toxicité Toxicité réduite.  ;
  • Exemples :R32, R1234yf, R1234ze.  ;

Important : Les réfrigérants A2L ont une faible inflammabilité et sont souvent utilisés comme alternatives aux réfrigérants à PRG plus élevé. Ils requièrent des mesures de sécurité et des équipements spécifiques conçus pour manipuler des substances légèrement inflammables.  ;

3. Classification A3 :  ;

  • Inflammabilité Inflammabilité plus élevée (hautement inflammable).  ;
  • Toxicité Toxicité réduite.  ;
  • Exemples : R290 (propane), R600a (isobutane).  ;

Important :Les réfrigérants A3 sont hautement inflammables et nécessitent des mesures de sécurité strictes, y compris une ventilation appropriée, la détection des fuites et l’utilisation d’équipements qui ne sont pas une source d’inflammation. Ils sont souvent utilisés dans des applications où l’impact environnemental est une priorité et où des mesures de sécurité peuvent être mises en œuvre efficacement.  ;

Pourquoi les classifications des réfrigérants sont importantes  ;

Les classifications des réfrigérants sont essentielles pour la sécurité, la conformité, la conception du système, l’impact environnemental et la formation. 

La sécurité est cruciale, car différents réfrigérants varient en termes d’inflammabilité et de toxicité. Une classification appropriée garantit le bon choix pour des applications spécifiques, ce qui réduit les risques.  ;

La conformité réglementaire aide à éviter les problèmes juridiques, car différentes régions ont des lois et des normes spécifiques pour l’utilisation des réfrigérants.  ;

La conception et la maintenance du système dépendent de la classification. Les réfrigérants A2L et A3 nécessitent des détecteurs de fuites, une ventilation et un équipement antidéflagrant pour un fonctionnement sûr. 

L’impact environnemental est un autre facteur, car les réfrigérants A2L et A3 ont souvent un PRG inférieur aux options A1, ce qui les rend plus écologiques.  ;

Enfin, la formation et l’expertise sont essentielles. Les techniciens doivent être certifiés et formés pour manipuler différents réfrigérants de manière sûre et efficace.  ;

Lors de la manipulation de réfrigérants inflammables tels que le propane (R290), plusieurs considérations de sécurité et de manipulation doivent être prises en compte, mais cette liste n’est pas exhaustive :  ;

1. Formation Seul le personnel formé doit manipuler les réfrigérants inflammables. Pas de formation, pas de manipulation.  ;

2. conformité à la réglementation Respectez les réglementations et normes régionales pour garantir un fonctionnement sûr et éviter les problèmes juridiques.  ;

3. Inflammabilité :  ;

  • Le R290 est hautement inflammable ; assurez-vous que les systèmes sont conçus pour une manipulation sûre.  ;
  • Évitez les flammes nues, les étincelles et le tabagisme à proximité du R290.  ;

4. Ventilation :  ;

  • Assurer une ventilation adéquate pour éviter l’accumulation de gaz.  ;
  • Utilisez des systèmes antidéflagrants si nécessaire.  ;

5. Détection de fuite Installez des systèmes de détection des fuites et inspectez régulièrement l’équipement pour éviter les fuites.  ;

6. Stockage :  ;

  • Stocker le R290 dans un endroit frais et ventilé, à l’abri de la chaleur et de la lumière du soleil.  ;
  • Marquez clairement les zones de stockage et respectez les réglementations relatives aux matériaux inflammables.  ;

7. Compatibilité des équipements :  ;

  • Utiliser un équipement conçu pour les réfrigérants inflammables.  ;
  • Assurez-vous que les composants électriques sont adaptés aux environnements inflammables.  ;

En suivant ces directives, les risques liés à l’utilisation de réfrigérants inflammables tels que le R290 peuvent être gérés efficacement.  ;

Lors de l’utilisation du CO2 (R744) comme réfrigérant dans les chambres froides, il convient de garder à l’esprit des considérations spécifiques de pression et température :  ;

Considérations sur la Pression  ;

1. conformité à la réglementation Différentes régions ont des réglementations et des normes qui dictent l’utilisation de certains réfrigérants en fonction de leur classification. Le respect de ces réglementations est nécessaire pour éviter les problèmes juridiques et garantir un fonctionnement sûr  ;

2. Pression de service élevée : (jusqu’à 140 bar)  ;

  • Les systèmes au CO2 fonctionnent à des pressions beaucoup plus élevées que les réfrigérants traditionnels. Cela nécessite l’utilisation de composants et de tuyauteries capables de résister à ces pressions.  ;
  • S’assurer que tous les composants du système, y compris les compresseurs, les vannes et la tuyauterie, sont adaptés aux hautes pressions associées au CO2.  ;

3. Soupapes de décharge

  • Installez des régulateurs de pression pour protéger le système contre les situations de surpression.  ;
  • Inspecter et entretenir régulièrement les soupapes de sécurité pour s’assurer de leur bonne fonction.  ;

Considérations relatives à la température  ;

1. Température critique (°C)

  • A propos, le CO2 a une température critique relativement basse d’environ 31 °C (87,8 °F). Au-dessus de cette température, le CO2 ne peut pas se condenser en liquide, ce qui peut affecter les performances du système.  ;
  • Concevoir des systèmes pour fonctionner efficacement en dessous de la température critique, en particulier dans les climats plus chauds.  ;

2. Performance à basse température : Grâce à ses excellentes propriétés thermodynamiques, le CO2 convient parfaitement aux applications à basse température, telles que les chambres froides.  ;

3. Fonctionnement transcritique :  ;

  • Dans certaines applications, les systèmes au CO2 peuvent fonctionner dans un cycle transcritique, où le réfrigérant est supérieur à sa température critique et à sa Pression. Cela nécessite des stratégies spécialisées de conception et de contrôle du système.  ;
  • Utilisez des systèmes de régulation appropriés pour gérer le fonctionnement transcritique et optimiser l’efficacité.  ;

En s’adressant à ces considérations de pression et température, le CO2 peut être utilisé efficacement comme réfrigérant dans les chambres froides, offrant des avantages tels qu’une performance élevée et un faible impact environnemental.  ;

Réfrigérants inflammables vs ininflammables

Les principales différences de sécurité entre les réfrigérants inflammables et ininflammables concernent les risques d’incendie, la conception du système, les exigences de manipulation et la conformité réglementaire. 

Les réfrigérants inflammables tels que le propane (R290) et l’isobutane (R600a) présentent un risque d’incendie et d’explosion s’ils fuient et sont exposés à une source d’inflammation. Pour minimiser ce danger, les systèmes de réfrigération doivent être étanches et conçus pour empêcher l’accumulation de réfrigérant à des concentrations inflammables. Il est nécessaire d’utiliser un équipement spécialisé, tel que des composants électriques antidéflagrants, ou localisé en dehors des zones où des concentrations inflammables peuvent se produire. La manipulation et le stockage nécessitent des précautions extra, et le personnel doit être formé à la manipulation sûre et à la réponse d’urgence. De plus, des réglementations strictes régissent l’utilisation de réfrigérants inflammables, y compris les limites de taille de charge et les exigences d’installation.  ;

En revanche, les réfrigérants ininflammables tels que le R134a et le R410Ane présentent aucun risque d’incendie ou d’explosion dans des conditions normales. Cela permet une conception plus flexible du système sans avoir besoin de composants antidéflagrants. Bien que la manipulation et le stockage soient généralement plus sûrs, la prévention des fuites, la ventilation et la conformité environnementale restent importantes. Certains réfrigérants ininflammables peuvent avoir un appauvrissement de l’ozone ou un potentiel de réchauffement global, ce qui nécessite une mise au rebut soigneuse et le respect des directives environnementales.  ;

En comprenant ces distinctions de sécurité, les systèmes de réfrigération peuvent être conçus et entretenus pour garantir un fonctionnement sûr, qu’ils utilisent des réfrigérants inflammables ou ininflammables.  ;

Lorsque vous évaluez si un réfrigérant A2L convient à votre chambre froide, tenez compte des facteurs suivants : 

1. Normes de sécurité Garantir la conformité aux normes de sécurité locales et internationales pour les réfrigérants A2L, qui sont légèrement inflammables. Vérifiez les réglementations telles que ASHRAE 15 et ISO5149/EN378. 

2. Compatibilité CEM Vérifiez que votre système de réfrigération est compatible avec les réfrigérants A2L. Cela inclut de vérifier la compatibilité du compresseur, des vannes, des échangeurs de chaleur, du système électrique et d’autres composants avec les caractéristiques de pression et température du réfrigérant. 

3. Détection de fuite et ventilation : Mettre en œuvre des systèmes de détection des fuites appropriés et assurer une ventilation adéquate pour atténuer les risques associés à l’inflammabilité légère des réfrigérants A2L. 

4. Efficacité des performances : Évaluez la performance énergétique du réfrigérant dans votre application spécifique. Les réfrigérants A2L offrent souvent une meilleure performance, ce qui peut entraîner des économies. 

5. Impact sur l'environnement Tenez compte du potentiel de réchauffement global (PRG) et du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (POA) du réfrigérant. Les réfrigérants A2L ont généralement un PRG plus faible que les réfrigérants traditionnels. 

6. Applications au CO2 Évaluez le coût du réfrigérant lui-même, ainsi que toute modification potentielle nécessaire pour que votre système puisse s’adapter au réfrigérant. 

En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez prendre une décision éclairée à propos de l’adéquation d’un réfrigérant A2L pour votre chambre froide. 

L’utilisation de réfrigérants inflammables tels que le R32 ou le R290 nécessite une attention particulière lors de l’installation et de la maintenance pour garantir la sécurité et l’efficacité.  ;

Pendant l’installation, il est essentiel de respecter les réglementations de sécurité locales et internationales telles que les normes ISO 5149, EN 378, ASHRAE 15 et la famille ISO 60 335-2. La conception du système doit prendre en charge les réfrigérants inflammables, en utilisant des composants approuvés et en garantissant des pressions nominales appropriées. Une ventilation adéquate est cruciale pour empêcher l’accumulation de gaz inflammables, et des systèmes de détection des fuites doivent être mis en place pour identifier et adresser rapidement les fuites. Les mesures de sécurité électrique, y compris l’utilisation de composants antidéflagrants ou sans étincelles, aident à réduire les risques d’inflammation. De plus, il est important de respecter les limites de charge de réfrigérant pour rester dans les niveaux d’utilisation sûrs.  ;

Lors de la maintenance, des inspections régulières sont nécessaires pour garantir le fonctionnement sûr du Systeme. Il est essentiel de former le personnel à la manipulation, au stockage et à l’intervention d’urgence pour les réfrigérants inflammables. Un plan clair de gestion des fuites doit être mis en place, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) et d’outils appropriés. La tenue à jour d’une documentation détaillée de l’utilisation du réfrigérant, des activités de maintenance et des incidents garantit la conformité réglementaire et un dépannage efficace. Lors du remplacement de composants, seules des pièces homologuées par le fabricant doivent être utilisées pour maintenir la compatibilité et la sécurité du système.  ;

En s’adressant à ces considérations d’installation et de maintenance, les réfrigérants inflammables tels que le R32 et le R290 peuvent être utilisés de manière sûre et efficace dans les systèmes de Réfrigération.  ;

La famille IEC 60 335-2 est une norme cruciale qui fixe les exigences de sécurité pour les appareils de réfrigération commerciale utilisant des réfrigérants inflammables. 

L’un de ses aspects clés est les exigences de sécurité, garantissant que les appareils frigorifiques sont conçus et construits pour fonctionner en toute sécurité dans des environnements où des réfrigérants inflammables sont présents. La norme fixe également des limites de charge de réfrigérant, définissant la quantité maximum admissible en fonction du type de réfrigérant, de l’application et de l’environnement de fonctionnement. 

Pour atténuer les risques, la famille IEC 60 335-2 spécifie des mesures de sécurité telles que les exigences de ventilation, les systèmes de détection des fuites et l’utilisation de composants antidéflagrants. Il comprend également des directives de test et de conformité pour vérifier les fuites de réfrigérant,la sécurité électrique et l’intégrité mécanique afin de s’assurer que les appareils répondent à des normes de sécurité strictes. 

Les considérations de conception sont un autre focus clé, nécessitant que les fabricants intègrent dès la phase de conception la sélection des composants, la disposition du système et les caractéristiques de sécurité. En tant que norme internationalement reconnue,la famille IEC 60 335-2 favorise le commerce mondial en garantissant des réglementations de sécurité cohérentes sur différents marchés. 

Importance du secteur 

  • Sécurité des consommateurs : Garantit un fonctionnement sûr des appareils utilisant des réfrigérants inflammables. 
  • conformité à la réglementation Aide les fabricants à respecter les exigences légales, en évitant les risques juridiques. 
  • Besoins du marché : La conformité est souvent requise pour vendre des produits à l’international. 

En suivant la famille IEC 60 335-2, les fabricants et les opérateurs peuvent garantir l’utilisation sûre, conforme et efficace des réfrigérants inflammables dans la réfrigération commerciale. 

Réfrigérants CO2 et propane

L’efficacité du CO₂ (R744) dépend de facteurs tels que le climat, l’application, la conception du système, le coût, l’expertise et les réglementations. 

Le CO₂ est le plus efficace dans les climats plus froids, où il fonctionne dans un cycle sous-critique, mais dans les climats plus chauds,un cycle transcritique peut réduire les performances. Il convient parfaitement aux applications à basse température telles que la congélation, bien que les systèmes à charge variable puissent nécessiter des contrôlesavancés. 

Des pressions de service élevées nécessitent des composants capables de résister à ces pressions plus élevées allant jusqu’à 140 bar. Les coûts initiaux peuvent être élevés en raison de l’équipement spécialisé, mais les économies d’énergie peuvent compenser les dépenses au fil du temps. L’installation et la maintenance requièrent du personnel qualifié.  ;

D’un point de vue environnemental, le CO₂ est attrayant en raison de son faible PRG et de son ODP nul, ce qui en fait une option solide pour la conformité réglementaire.  ;

Bien que le CO₂ soit efficace et respectueuxde l’environnement, son adéquation dépend du climat, de l’infrastructure et des considérations de coûts. Une évaluation approfondie est nécessaire pour déterminer si c’est le meilleur choix ou si des alternatives seraient plus pratiques.  ;

Le R290 (propane) offre des avantages et des défis notables par rapport aux réfrigérants synthétiques, en particulier en termes de performance et de sécurité.

En termes d’efficacité, le R290 présente d’excellentes performances thermodynamiques, ce qui se traduit par une efficacité énergétique élevée et une consommation d’énergie réduite par rapport à certains réfrigérants synthétiques. Il fonctionne également bien sur une large plage de fonctionnement,ce qui le rend adapté à la réfrigération domestique et à la réfrigération commerciale. De plus, ses caractéristiques supérieures de transfert de chaleur améliorent les performances du système et réduisent les coûts d’énergie.  ;

Cependant, la sécurité reste une préoccupation critique. Le R290 est hautement inflammable (classification A3), ce qui nécessite une manipulation, une installation et une maintenance soigneuses pour atténuer les risques d’incendie et d’explosion. Les systèmes utilisant du R290 doivent intégrer des mesures de sécurité telles que la détection de fuites, une ventilation appropriée et des composants anti-étincelles. Le respect des normes et réglementations de sécurité est essentiel, car des restrictions sur l’utilisation du R290 peuvent s’appliquer dans certaines régions.  ;

Par rapport aux réfrigérants synthétiques, le R290 est souvent adapté aux niveaux de performance ou les dépasse, mais comporte des risques d’inflammabilité plus élevés. Cependant, ces risques peuvent être gérés grâce à une conception appropriée du système et au respect des protocoles de sécurité. De plus, le R290 est plus respectueux de l’environnement, car il présente un potentiel d’appauvrissement de l’ozone (ODP) nul et un faible potentiel de réchauffement global (PRG). 

Le R290 est une alternative très efficace et écologique aux réfrigérants synthétiques, à condition que les problèmes de sécurité soient correctement adressés. Le choix entre le R290 et les options synthétiques doit tenir compte des besoins de l’application, des exigences réglementaires et de la disponibilité de l’infrastructure pour garantir à la fois la performance et la sécurité.

Lors de l’utilisation de réfrigérants naturels tels que le CO2 (R744) et le propane (R290), plusieurs considérations réglementaires doivent être prises en compte pour garantir la conformité aux normes de sécurité et environnementales. Voici les principaux aspects à prendre en compte :  ;

General Regulatory Considerations  ;

1. Normes de sécurité :  ;

  • Famille ISO5149/EN 378/ISO60335-2 : Ces normes fournissent des exigences de sécurité et environnementales pour les systèmes de réfrigération et les pompes à chaleur, y compris ceux utilisant des réfrigérants naturels.  ;
  • ASHRAE 15Cette norme décrit les exigences de sécurité pour les systèmes de réfrigération aux États-Unis, applicables au CO2 et au propane.  ;

2. Inflammabilité et pression :  ;

  • Classification d’inflammabilité : Le propane est classé comme réfrigérant A3 (hautement inflammable), ce qui nécessite le respect de protocoles de sécurité stricts, y compris une ventilation appropriée, la détection des fuites et l’utilisation de composants anti-étincelles.  ;
  • Pression élevée Les systèmes au CO2 fonctionnent à des pressions élevées, ce qui nécessite une conception robuste du système et des composants conformes aux réglementations relatives aux réservoirs sous pression.  ;

3. Charge limite de réfrigérant Les réglementations peuvent imposer des limites à la charge admissible de réfrigérants inflammables tels que le propane dans certaines applications afin de minimiser les risques.  ;

4. Installation et maintenance

  • Personnel qualifié : Les réglementations exigent souvent que l’installation et la maintenance soient effectuées par du personnel qualifié formé à la manipulation des réfrigérants naturels.  ;
  • Documentation et tenue des registres : Une documentation appropriée de l’utilisation du réfrigérant, de la maintenance du système et des contrôles de sécurité est généralement requise.  ;

Réglementations environnementales  ;

1. Potentiel de réchauffement climatique (PRG) Les réfrigérants naturels tels que le CO2 et le propane ont un faible PRG, conformément aux réglementations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, telles que la réglementation européenne sur les gaz fluorés.  ;

2. Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (POA) : le CO2 et le propane n’ont pas de POA, ce qui les rend conformes aux réglementations telles que le Protocole de Montréal, qui se concentrent sur la protection de la couche d’ozone.  ;

6. Réglementations régionales et nationales  ;

1. Union européenne :  ;

  • Règlement européen relatif aux gaz à effet de serre fluorés Encourage l’utilisation de réfrigérants à faible PRG, y compris des options naturelles telles que le CO2 et le propane, en réduisant progressivement les réfrigérants synthétiques à PRG élevé.  ;

2. États-Unis :  ;

  • Programme EPA SNAP : Le programme Significant New Alternatives Policy (SNAP) évalue et réglemente les substituts aux substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris les réfrigérants naturels.  ;

3. Autres régions :  ;

Les réglementations peuvent varier d’un pays à l’autre, certaines régions ayant des exigences spécifiques pour l’utilisation de réfrigérants naturels dans certaines applications.  ;

Lors de l’utilisation de réfrigérants naturels tels que le CO2 et le propane, il est essentiel de comprendre et de se conformer aux réglementations de sécurité et environnementales pertinentes. Cela inclut le respect des normes de conception, d’installation et de maintenance du système, ainsi que le respect des exigences en matière de documentation et de formation. De cette manière, les entreprises peuvent garantir une utilisation sûre et écologique de ces réfrigérants.  ;

Refrigerant Transition Center À quoi devez-vous faire attention ?

En général, la transition implique la construction de nouveaux systèmes avec des réfrigérants à faible PRG. La transition des réfrigérants à PRG élevé comme le R404A/R507 vers des alternatives à PRG inférieur implique plusieurs étapes clés pour garantir une conversion fluide et efficace. Etapes clés :  

1. Évaluation et planification : 

  • Évaluer le système courant : Évaluer le système de réfrigération existant pour déterminer sa compatibilité avec les alternatives à faible PRG. Tenez compte de facteurs tels que l’âge, l’état et la conception du système. 
  • Identifier les alternatives appropriées : Recherchez et sélectionnez des réfrigérants à faible PRG compatibles avec votre système et répondant à vos besoins de refroidissement. Les alternatives courantes incluent le R448A, le R449A et les réfrigérants naturels tels que le CO2 (R744) ou le propane (R290). 

2. conformité à la réglementation

  • Comprendre les réglementations : Familiarisez-vous avec les réglementations locales et internationales relatives à l’utilisation des réfrigérants, y compris les plannings de réduction progressive et les normes de sécurité. 
  • Obtenir les autorisations nécessaires : Assurez-vous de disposer de tous les permis et approbations requis pour le processus de transition. 

3. Modifications du Systeme : 

  • Compatibilité des composants : Vérifier la compatibilité des composants existants (compresseurs, vannes, joints, etc.) avec le nouveau réfrigérant. Certains composants peuvent nécessiter un remplacement ou une mise à niveau. 
  • Paramètres Systeme Modifiez le système si nécessaire pour s’adapter aux caractéristiques de pression et température du nouveau réfrigérant. Cela peut inclure des modifications des régulateurs d’extension, des échangeurs de chaleur et des systèmes de régulation. 

4. Formation et sécurité : 

  • Personnel de formation : Fournir une formation aux techniciens et au personnel de maintenance sur la manipulation du nouveau réfrigérant, y compris les procédures de sécurité et les meilleures pratiques. 
  • Mettre en œuvre des mesures de sécurité : S’assurer que des mesures de sécurité, telles que la détection de fuites et la ventilation, sont mises en place pour gérer tout risque associé au nouveau réfrigérant. 

La transition vers un réfrigérant à faible PRG nécessite une planification minutieuse, des ajustements techniques et le respect des normes de sécurité et réglementaires. En suivant ces étapes, les entreprises peuvent réussir une transition qui réduit l’impact environnemental tout en maintenant les performances et l’efficacité du système. 

Le passage aux réfrigérants A2L nécessite de concevoir de nouveaux systèmes spécifiquement pour leurs propriétés. Contrairement aux réfrigérants A1, qui sont ininflammables, les réfrigérants A2L sont légèrement inflammableset nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires. L’assurance de la compatibilité du système implique plusieurs étapes critiques pour adresser ces différences et maintenir un fonctionnement sûr et efficace.  ;

Etapes pour garantir la compatibilité du système  ;

1. Evaluation du système :

  • Évaluer l’équipement : Vérifiez si le système courant peut gérer les propriétés des réfrigérants A2L.  ;
  • Identification des composants : Déterminez quels composants sont compatibles ou doivent être remplacés.  ;

2. Sélection du réfrigérant Sélectionnez en fonction des besoins de refroidissement, de la performance et de l’impact environnemental.  ;

3. Compatibilité des composants :  ;

  • Compatibilité des matériaux Assurez-vous que tous les matériaux sont adaptés aux réfrigérants A2L.  ;
  • Composants de mise à niveau : Remplacer les pièces incompatibles, en mettant l’inflammabilité et la pression au focus.  ;

4. Mesures de sécurité :  ;

  • Mettre en œuvre les protocoles de sécurité : Installez un détecteur de fuites, assurez la ventilation et utilisez des composants anti-étincelles.  ;
  • Conformité aux normes : Respectez les normes de sécurité telles que ISO5149/EN 378 et ASHRAE 15.  ;

5. Modifications du système :  ;

  • Conception du système simple Modifier la conception pour les propriétés A2L, y compris la tuyauterie et les commandes.  ;
  • pour les tests de pression Garantir un fonctionnement sûr à des pressions A2L.  ;

6. Formation et documentation :  ;

  • Personnel de formation : Former le personnel à la manipulation et à la sécurité des réfrigérants A2L.  ;
  • Documentation disponible : Consigner le processus de transition et les mesures de sécurité.  ;

Garantir la compatibilité avec les réfrigérants A2L nécessite une planification minutieuse, des modifications du système et le respect des protocoles de sécurité pour maintenir la sécurité et l’efficacité.  ;

Lors de l’utilisation de réfrigérants inflammables tels que le R290 (propane), il est essentiel de tenir compte des limites de charge du système pour garantir la sécurité et la conformité aux réglementations. Les principales considérations sont les suivantes : 

1. conformité à la réglementation

  • Normes et codes : Respecter les normes et codes de sécurité pertinents, tels que ISO5149/EN 378, la famille IEC 60 335-2 et ASHRAE 15, qui spécifient les limites de charge maximum admissibles pour les réfrigérants inflammables. 
  • Réglementations localesRespecter les réglementations locales qui peuvent imposer des restrictions supplémentaires sur les limites de charge de réfrigérant. 

2. Type d'application

  • Commercial vs Domestique : Les limites de charge peuvent varier selon que l’application est commerciale ou domestique. Les applications domestiques ont généralement des limites plus strictes en raison du potentiel d’exposition humaine. 
  • Conception du système Tenez compte de la conception et de la disposition du système, car certaines configurations peuvent permettre des limites de charge plus élevées. 

3. Précautions d’emploi 

  • Détection de fuiteMettez en œuvre des systèmes robustes de détection des fuites pour identifier et adresser rapidement toute fuite, en minimisant le risque d’incendie ou d’explosion. 
  • Ventilation Assurer une ventilation adéquate dans les zones où des réfrigérants sont utilisés ou stockés pour éviter l’accumulation de gaz inflammables. 

4. Conception du système et composants : 

  • Sélecteur de composant Utiliser des composants adaptés aux réfrigérants inflammables et s’assurer qu’ils sont adaptés à la taille de charge spécifique. 
  • Configuration système Concevez le système pour minimiser la charge de réfrigérant, par exemple en utilisant des échangeurs de chaleur à microcanaux ou des systèmes distribués. 

5. Effectuer des évaluations des risques : Effectuer des évaluations des risques approfondies pour évaluer les dangers potentiels associés à la charge de réfrigérant et mettre en œuvre des mesures d’atténuation appropriées. 

6. Formation et procédures : S’assurer que tout le personnel impliqué dans l’installation, la maintenance et le fonctionnement du système est formé à la manipulation des réfrigérants inflammables et comprend les risques associés. 

En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez gérer en toute sécurité les limites de charge du système pour les réfrigérants inflammables tels que le R290, garantissant la conformité aux réglementations et minimisant les risques. Une conception, des mesures de sécurité et une formation appropriées du système sont essentielles pour utiliser en toute sécurité les réfrigérants inflammables dans diverses applications. 

La pérennité est une considération essentielle lorsque l’on sélectionne des réfrigérants pour de nouvelles installations de chambre froide. Il s’agit de choisir des réfrigérants et des conceptions de systèmes qui resteront viables et conformes à l’évolution des réglementations, des avancées technologiques et des demandes du marché. Voici comment pérenniser votre choix de réfrigérants :  ;

1. Conformité réglementaire :

  • Anticiper les changements réglementaires : Choisissez des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et à potentiel d’appauvrissement de l’ozone (POA) nul pour vous conformer aux réglementations actuelles et futures prévues, telles que l’amendement de Kigali au protocole de Montréal et les réglementations régionales sur les gaz fluorés.  ;
  • Éviter les risques de retrait : Sélectionner des réfrigérants moins susceptibles d’être supprimés progressivement ou limités à l’avenir en raison de préoccupations environnementales.  ;

2. Impact environnemental : Aligner les choix de réfrigérants sur les objectifs de durabilité et les initiatives de responsabilité environnementale de l’entreprise, qui peuvent donner la priorité aux réfrigérants naturels et à faible PRG.  ;

3. Avancées technologiques :  ;

  • Compatibilité avec les nouvelles technologies : Assurez-vous que le réfrigérant choisi est compatible avec les technologies et les conceptions de systèmes émergents, tels que les compresseurs écoénergétiques et les systèmes de contrôle avancés.  ;
  • Adaptabilité : Optez pour des réfrigérants qui permettent une adaptation facile aux futures améliorations technologiques ou modernisations.  ;

de l’efficacité opérationnelle

  • Performance énergétiqueSélectionnez des réfrigérants qui offrent une performance énergétique élevée pour réduire les coûts d’exploitation et l’empreinte carbone, ce qui restera important à mesure que les prix de l’énergie fluctueront et que les objectifs de réduction du carbone deviendront plus stricts.  ;
  • Performance dans toutes les conditions : Choisissez des réfrigérants qui offrent de bonnes performances dans une gamme de conditions d’exploitation pour garantir la fiabilité et l’efficacité dans divers climats et applications.  ;

Considérations des coûts :  ;

  • Performances à long terme : Évaluer le coût total de possession, y compris l’investissement initial, la maintenance et les coûts d’énergie, pour garantir la viabilité économique à long terme.  ;
  • Disponibilité et stabilité des prix : Tenez compte de la disponibilité et de la volatilité potentielle des prix des réfrigérants, en optant pour ceux dont les chaînes d’approvisionnement sont stables.  ;

Sécurité et formation :  ;

  • Normes de sécurité Garantir le respect des normes de sécurité pour la manipulation et l’utilisation des réfrigérants, en particulier pour les options inflammables ou à haute pression.  ;
  • Formation et expertise : Investir dans la formation du personnel pour manipuler les nouveaux réfrigérants de manière sûre et efficace, en se préparant aux futures normes et pratiques de l’industrie.  ;

La pérennité de la sélection des réfrigérants implique une approche stratégique qui prend en compte les tendances réglementaires, l’impact environnemental, la compatibilité technologique et les facteurs économiques. En choisissant des réfrigérants qui répondent à ces considérations, les entreprises peuvent s’assurer que leurs installations de chambres froides restent conformes, efficaces et compétitives à long terme. Cette approche proactive aide à atténuer les risques associés aux changements réglementaires et aux évolutions du marché, fournissant une solution durable et résiliente.  ;

FAQ General sur les chambres froides

Une chambre froide est une chambre isolée ou à air froid qui maintient une plage de température spécifiée. Les chambres froides sont destinées au stockage de différents types de marchandises dans différents secteurs. Les produits alimentaires et les boissons, les produits biologiques, les textiles et les produits pharmaceutiques sont de type type.

Une chambre froide permet un contrôle précis des températures dans les espaces commerciaux où une réfrigération ou une congélation constante et efficace est nécessaire. Le stockage d’aliments ou de produits chimiques implique un contrôle étendu de la température pour les matériaux périssables ou instables, ce qui réduit les taux de dégradation et garantit que les articles resteront dans un état optimal. La FDA recommande que les produits pharmaceutiques soient conservés à une température, une humidité et une luminosité appropriées et qu’ils soient étiquetés avec le nom d’identification et de conservation de leur pureté.

Une chambre froide fonctionne comme un réfrigérateur domestique. Vous disposez d’un caisson isolé et d’un système de réfrigération qui extrait la chaleur indésirable de l’intérieur et l’évacue vers l’extérieur. Il est commandé par un thermostat qui s’active lorsque la température à l’intérieur de la boîte isolée est trop élevée et s’arrête lorsque la température est correcte.

Les principaux composants sont les panneaux isolés qui composent la pièce complète avec une porte. Le système de réfrigération se compose normalement d’un groupe de condensation qui abrite le compresseur, le condenseur, le réservoir et l’équipement électrique associé localisé à l’extérieur de la chambre froide, puis l’évaporateur, qui est placé à l’intérieur de la chambre froide avec le régulateur d’extension pour supprimer la chaleur de la chambre froide. L’ensemble du système est ensuite contrôlé par un thermostat pour le début et l’arrêt du système de Réfrigération, afin de maintenir la température correcte dans la chambre froide.

Sélectionnez facilement vos composants de réfrigération pour chambre froide avec Coolselector® 2

Il existe de nombreuses applications différentes qui vont de l’exploitation agricole à la fourchette dans l’ensemble de la chaîne alimentaire, telles que le fait de supprimer la chaleur des champs des produits dans les zones agricoles, les usines alimentaires, la distribution alimentaire, les supermarchés, les magasins de proximité, les cuisines commerciales, la restauration rapide. D’autres domaines notables incluent la pharmacie, la floriculture, les mortuaires et les processus de production.

Il n'y a pas de réponse spécifique en raison des nombreuses exigences variées et des différents types de produits nécessitant un refroidissement.

En règle générale

a. Chambre froide à haute température - un exemple pourrait être de supprimer la chaleur de champ des produits alimentaires tels que les tomates avec une température ambiante d’environ 12 °C

b. Chambre froide d’entrée - par exemple, une chambre froide dans l’arrière d’une cuisine professionnelle pour stocker des aliments frais à une température ambiante d’environ 2 à 5 °C

c. Chambre de congélation à passage libre - un exemple pourrait être une chambre de congélation dans l’arrière d’un supermarché pour stocker des aliments congelés à une température ambiante d’environ -18 °C, ou pour un stockage à long terme, la température peut être aussi basse que -28 °C.

Il est important de veiller à ce que la structure de la chambre froide et l’équipement de réfrigération soient régulièrement entretenus, car lorsqu’ils sont utilisés régulièrement, de nombreux éléments différents peuvent mal tourner ou se détériorer au fil du temps.

Par exemple, le textile de la structure de la chambre froide est très utilisé, l’ouverture et la fermeture de la porte, etc.

Les composants du système de réfrigération tels que le condenseur peuvent être obstrués par des débris, les ailettes de l’évaporateur peuvent être obstruées par du givre, les composants mécaniques tels que les moteurs de ventilateur, les résistances de dégivrage ou le compresseur peuvent tomber en panne ou les performances peuvent se dégrader. Le premier symptôme d’une défaillance serait que la chambre froide ne maintient pas la température de stockage correcte.

Il existe de nombreuses façons de s’assurer que la chambre froide fonctionne aussi efficacement que possible en termes d’énergie, notamment :

  • La structure de la chambre froide est étanche à l’air et la porte se ferme correctement
  • Minimiser les périodes d’ouverture de la porte
  • Utiliser un rideau d’air au-dessus de l’ouverture de la porte pour stopper l’échange de chaleur et l’entrée d’air chaud/humidité dans la chambre froide
  • Optimiser les réglages de régulation pour garantir le bon fonctionnement du Système de Réfrigération
  • Maintenir le condenseur propre/sans débris pour assurer un bon débit d’air
  • S’assurer que le débit d’air de l’évaporateur n’est pas obstrué par des produits dans la chambre froide
  • Point de consigne correct du thermostat pour les produits stockés

Oui, le sol doit être isolé et équipé d’un tapis chauffant ou d’autres systèmes pour s’assurer que la température négative dans une chambre froide ne gèle pas l’humidité naturelle présente dans les fondations du sous-plancher. Sinon, le sol de la chambre froide pourrait se fissurer et devenir instable. Les effets de ce phénomène sont connus sous le nom de gel et peuvent être graves.

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.