Des solutions durables et fiables pour les applications pétrolières et gazières
Le marché mondial de l'énergie est confronté à un défi de taille, qui n'est autre que de répondre à une demande croissante tout en assurant un environnement durable et en répondant aux besoins d'une économie à faible émission de carbone et de la COP21. Il en découle d'importants changements en matière de technologies, de lieux, de process et de réglementations.
Les énergies renouvelables se développent à grande vitesse, mais les combustibles fossiles, comme le pétrole et le gaz, demeurent une importante source d'énergie mondiale. Au fur et à mesure que la carte de l'énergie change, les lieux et les environnements deviennent plus exigeants. La technologie progresse rapidement pour répondre à ces demandes dans les domaines de l'exploration, de la production, du raffinage, des pipelines, du stockage et du transport.
Avec une expertise considérable dans la fourniture de pompes haute pression, d'instrumentation spécialisée, d'équipements hydrauliques et de solutions de variateurs de fréquence de première catégorie pour l'industrie pétrolière et gazière, le groupe Danfoss occupe une place centrale pour aider ses clients à améliorer leurs équipements et process. En effet, les variateurs de fréquence permettent de réaliser des économies d'énergie dans tous les process de ce domaine grâce à une commande de vitesse efficace des moteurs électriques. En outre, ils remplacent rapidement les dispositifs mécaniques à vitesse variable moins efficaces dans les applications de pompage d'huile et apportent également de nombreux avantages dans le domaine de l'information et du diagnostic.
La plupart des process de l'industrie pétrolière et gazière sont complexes et exposés à des conditions environnementales difficiles, ce qui impose une forte demande en équipement de traitement. De plus, la nécessité de réduire les coûts de levage et d'optimiser la production est cruciale. L'atteinte d'un niveau élevé d'efficacité et de disponibilité de l'équipement se traduit directement par des bénéfices nets : l'augmentation de la production et l'amélioration de la qualité des produits.

Des solutions éprouvées et fiables pour le pétrole et le gaz
Faites en sorte de répondre aux exigences des industries maritime, pétrolière et gazière, main dans la main avec Danfoss, au moyen de solutions tantôt électriques, tantôt hydrauliques. Fort de décennies d'expérience dans les domaines pétrolier, gazier, maritime et offshore, Danfoss conçoit des solutions destinées à optimiser votre application spécifique.
Découvrez nos nombreuses solutions pour les applications de pétrole et de gaz :
- Pompes pour turbines à gaz (Découvrez notre site global)
- Systèmes hydrauliques et instrumentation pour le forage offshore (Découvrez notre site global)
- Systèmes hydrauliques et instrumentation pour le forage terrestre (Découvrez notre site global)
Optimisation de la vitesse de pompage et maîtrise des coûts
Plus de 60 % des puits de pétrole en bon état de fonctionnement nécessitent une technologie de levage assistée pour récupérer le pétrole accessible. Rien que dans les puits terrestres, il est possible de réaliser d'importantes économies d'énergie en utilisant des variateurs de fréquence dans les pompes volumétriques (PCP), les pompes submersibles électriques (ESP), les pompes à balancier, les pompes à piston et les pompes centrifuges. Les variateurs de fréquence Danfoss se prêtent particulièrement bien à une utilisation intensive, depuis le contrôle du débit des fluides dans les pompes PCP et à balancier jusqu'aux applications de pompage personnalisées. Ils sont également utilisés dans les systèmes haute pression destinés à la récupération assistée du pétrole dans les puits matures.
Les variateurs de fréquence Danfoss sont spécialement conçus pour s'adapter aux conditions difficiles rencontrées dans la production pétrolière, où les compresseurs et les pompes peuvent ne pas toujours fonctionner à leur meilleur niveau. Danfoss fournit des variateurs de fréquence basse tension de 0,25 kW à plus de 5 MW et des variateurs moyenne tension conçus individuellement pour répondre aux exigences les plus strictes.
Danfoss propose des variateurs refroidis par air ou par liquide pour différentes puissances et tensions. Les investissements réalisés dans des variateurs de fréquence haute efficacité, peu gourmands en entretien, permettent de maîtriser les coûts. Cet aspect joue un rôle d'autant plus important dans les industries pétrolières et gazières, caractérisées par un grand besoin d'optimiser la production, d'économiser l'énergie et de réduire l'impact environnemental.
Par ailleurs, l'amélioration des process d'application au moyen de variateurs de fréquence permet d'améliorer la sécurité. Une meilleure commande moteur entraîne une diminution des risques d'accident sur site, comme les ruptures de courroie ou dysfonctionnements mécaniques. De plus, la fonction de filtrage des harmoniques RFI/EMI dans les variateurs élimine les perturbations électriques.
Applications
En amont
Forage
- Variateurs supérieurs
- Treuils
- Tables rotatives
- Palans-grues (levage actif)
- Propulsion (positionnement dynamique)
- Pose de câbles/tuyaux
- Treuils
- Systèmes d'élévation
- Pompes à boue
- Treuils
- Pompes de cimentation
- Pompes à piston
- Grues
- Système de vérin
- Manipulation des conduites
- Agitateurs
- Pompes de cimentation
- Centrifugeuses
Injection
- Pompes à injection
- Pompes de fracturation
Récupération
- Pompes submersibles électriques (ESP)
- Pompes volumétriques (PCP)
- Pompes à tiges
- Pompes à balancier
- Pompe à tige linéaire (LRP)
- Pompe à tige d'aspiration (LSR)
- Système de pompage hydraulique
- Montée de gaz
- Extraction et séparation des sables bitumineux
- Pression naturelle
Secteur intermédiaire
Transport
- Pompes de pipeline
- Compresseurs
- Pompes à jet
- Pompes de distribution
Stockage
- Pompes
- Compresseurs
En aval
Raffinage
- Ventilateurs
- Pompes
- Soufflantes
- Compresseurs
- Centrifugeuses
Pétrochimie
- Pompes
- Soufflantes
- Compresseurs
- Extrudeuses
Séparateurs d'air
- Pompes
- Soufflantes
- Compresseurs