![](/media/10210/key_image_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Gestion intelligente de puissance pour les smart grids
Les smart grids évoluent en raison des nouvelles exigences en matière d'approvisionnement en énergie. Le développement d'un smart grid est étroitement lié à l'intégration des sources d'énergie renouvelables (RES) et des véhicules électriques (EV) dans la production décentralisée (DG) ou les ressources énergétiques distribuées (DER) dans le réseau national. Cette intégration pose des exigences de conformité difficiles pour les nouvelles unités de production. La plupart de ces spécifications sont réglementées et appliquées par les régulateurs nationaux.
L'équilibre entre l'offre et la consommation est une tâche complexe dans un réseau intelligent distribué. Danfoss propose aux équipementiers et aux intégrateurs de systèmes des solutions de conversion intelligentes certifiées, ce qui leur permet de gagner du temps, de réaliser des économies de coûts et d’effort en termes de tests et de certification.
Afin de réaliser l'équilibre requis entre l'offre et la consommation, la conformité aux réglementations et normes locales est l'une des principales considérations lors de la conception d'un réseau intelligent. Les exigences de conformité concernent la sécurité, la compatibilité électromagnétique et les codes de réseau. Ces codes, normes et règlements régissent la conception, la construction, l'installation, la mise en service et l'exploitation de l'ensemble, dans le but de protéger la santé, la sécurité et le bien-être du public.
L’une des dernières tendances en matière de réseaux intelligents est l’intégration du «chaînon manquant»: le stockage de l’énergie. Le stockage de l'énergie permet au réseau de s'adapter en douceur aux consommateurs imprévisibles et aux sources de production d'énergie. Souvent, le stockage est mis en œuvre sous forme de batteries ou de systèmes de stockage d'énergie par batterie, BESS. Bien entendu, les systèmes de stockage d'énergie sont également soumis aux exigences de conformité locales.
Smart grid et stockage d'énergie
Les smart grids avec stockage d'énergie intégré facilitent le décalage temporel de l'approvisionnement en énergie pour surmonter la nature intermittente de nombreuses sources d'énergie renouvelables. Ils fournissent également une alimentation de secours en cas de panne de courant et gèrent les pics, permettant aux concepteurs de réduire les équipements à la baisse afin de pouvoir gérer des charges normales, et non des charges de pointe.
![](/media/9640/peak-shaving_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/9641/backup_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/9642/time-shift_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Le stockage d'énergie améliore la qualité du réseau électrique
Les réseaux traditionnels: la charge et la consommation ne sont pas lisses et crée des pics.
Smart grid: Le stockage sur batterie élimine les pics de puissance sur le réseau d’approvisionnement, de sorte que la charge du consommateur ne perturbe pratiquement pas le réseau. Cela se traduit par une bonne qualité d'alimentation et nous permet idéalement de réduire l'infrastructure de distribution, en réduisant les coûts.
En découvrir plus concernant l'hybridation
Visitez la page hybridation (en anglais)
En découvrir plus concernant le stockage d'énergie
Support grid codes
Les nouvelles technologies apparaissent, la production autonome augmente sa part dans le bouquet énergétique et les normes et réglementations de sécurité changent avec le temps et d'un pays à l'autre. Lors de la conception de systèmes hybrides, tous ces facteurs doivent être dûment évalués et intégrés. Les concepteurs sont donc confrontés à de multiples défis et incertitudes.
Diverses exigences locales affectent la conformité de la conception, de sa construction, de la maintenance connexe, etc. Les codes, normes et réglementations applicables au composant ou au système sont basés sur les facteurs suivants:
Pays / région où le périphérique / système sera déployé
Identification de l'autorité compétente (AC)
Entités tierces pour mener des activités
Point de connexion PoC / PCC
MV / LV
Application ou technologie
Les codes, normes et réglementations modernes ajoutent beaucoup de complexité et de coûts au développement de nouveaux produits et systèmes en raison de la nécessité de disposer de nombreuses exigences techniques, de tests et de procédures juridiques. Chaque autorité compétente peut entreprendre des activités pour vérifier la conformité et peut donc nécessiter une documentation, des tests et des simulations. Un moyen de simplifier la certification globale du système consiste à pré-certifier individuellement la conformité de chaque composant du système. C'est pourquoi, dans un souci de simplification des processus de conception, de test, de mise en service et de maintenance, Danfoss met à jour et certifie ses produits conformément aux normes les plus récentes et les plus importantes.
La conversion de puissance pour smart grids
Lors de l'intégration du stockage d'énergie et de diverses sources d'énergie dans le réseau, les solutions intelligentes de conversion d'énergie de Danfoss améliorent les performances du réseau et réduisent les besoins en investissements. Les intégrateurs de systèmes et OEM peuvent utiliser les conceptions de référence Danfoss pour rationaliser la conception et la construction de leurs installations d'alimentation afin de gagner du temps, de réduire les coûts et les efforts liés aux essais et à la certification.
Les solutions Danfoss prennent en charge une grande diversité de technologies de production d'énergie et de solutions de stockage d'énergie:
![](/media/9644/wind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/9645/solar_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/9646/hydro_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/9647/bess_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/1122/vacon-nxp-grid-converter.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/9648/caes_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/9649/tidal2_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/9650/geothermal_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/q1lnlpwf/fuelcell-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/10225/hybridizationcover_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Un réseau parfaitement équilibré
Améliorer votre performance avec une meilleure gestion de l'énergie