Amélioration des coûts d'exploitation pour la ventilation souterraine
Une ventilation fiable de la mine est cruciale pour la santé et la sécurité du personnel travaillant dans la mine souterraine. Il est nécessaire, par exemple, de garantir que les particules des fumées de moteurs diesel sont correctement diluées. Les coûts de fonctionnement de la ventilation représentent souvent une proportion significative des coûts totaux d'énergie électrique du site ; ainsi en ventilant le plus efficacement possible, les coûts d'exploitation sont sensiblement réduits.
Les variateurs de fréquence sont largement reconnus comme la méthode la plus flexible, la plus économe en énergie et la moins exigeante en termes de maintenance pour le contrôle des ventilateurs destinés à la ventilation des mines. Ils sont utilisés pour contrôler le débit d'air des ventilateurs de la ventilation principale à la surface ainsi que les ventilateurs de la ventilation auxiliaire et des surpresseurs en sous-sol, et peuvent être facilement intégrés dans les systèmes de contrôle de la ventilation sur demande.
Les variateurs Danfoss intègrent un certain nombre de caractéristiques en matière de protection et de performances grâce auxquelles ils conviennent particulièrement bien pour les applications de ventilation des mines. Ces fonctions garantissent un fonctionnement fiable du ventilateur même dans des conditions de fonctionnement anormales, et assurent une utilisation optimale de l'énergie.
La commande du ventilateur par l'intermédiaire des variateurs permet de réaliser d'importantes économies d'argent dans le cadre du fonctionnement à charge partielle, étant donné que le variateur de fréquence adapte automatiquement le niveau de fonctionnement du moteur aux nouvelles situations de charge.

Réduction de 30 % des coûts d'exploitation pour la ventilation souterraine chez Yamana Gold
Les variateurs VACON® permettent de réaliser des économies d'énergie grâce à l'ajustement des niveaux de ventilation en fonction de la demande.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Économies d'énergie de 80 kW à la mine de KolomelaLe refroidissement par canal arrière des variateurs VLT® AutomationDrive réduit la charge calorifique de la sous-station, ce qui permet de recourir à des systèmes de climatisation plus petits et moins gourmands en énergie.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.