L’expertise d’un spécialiste pour vous accompagner de la production à l’utilisation de l’hydrogène:
Les process qui sont en cours de déploiement dans la mise en place de la filière Hydrogène sont nombreux, variés et exigeants. Le succès de cette transition sera liée à la maitrise de toutes les étapes de ces nouveaux process. Cette réussite sera possible en travaillant avec des technologies innovantes, performantes et maitrisées avec des constructeurs à la pointe de leur métier. Depuis plus de 50 ans Danfoss Drives construit des variateurs de vitesse et des convertisseurs d’énergie en série et nous en avons déjà livré plus de 27 millions sur le marché mondial.
Télécharger la brochure hydrogène : production et utilisation
Avec plus de 20 années d’expérience dans la conversion d’énergie de forte puissance, nous mettons à disposition de nos clients constructeurs et intégrateurs, une large gamme de produits et de solutions qui permettent de répondre aux exigences spécifiques de ces différents métiers.
Vos objectifs sont les nôtres !
Afin d’assurer une performance optimale de vos applications, nous mettons à votre disposition des produits innovants et notre savoir-faire en matière d’application pour optimiser le rendement, accroitre la facilite d’utilisation et la fiabilité pour réduire la complexité de mise au point de vos nouveaux process.
De la fourniture de l’ensemble des composants d’un système de conversion et jusqu’à la livraison de systèmes complets, nos experts sont prêts à vous aider à tout moment.
Nos expertises accompagnent nos clients dans :
- L’énergie éolienne
- L’énergie solaire
- L’énergie hydro-électrique
- Le stockage d’énergie par batteries, par piles à combustible ou par surcapacités

Les applications spécifiques à l'hydrogène
Les applications des piles à combustibles sont multiples :
- Production d’énergie électrique propre
- Alimentation de secours
- Alimentation de réseau isolé
- Contribution aux Smart grid
- Groupe électrogène zéro émission
- Alimentation à quai des navires
- Applications Maritime, propulsion et auxiliaires
- Mobilité propre, Automobiles, bus, engins, ferroviaire,
Pour chacune de ces applications, la mise à disposition de l’énergie en DC, à ces consommateurs sera particulière et nécessitera le travail d’un spécialiste.
Danfoss par sa longue expérience dans la conversion d’énergie pourra vous accompagner sur l’ensemble de ces applications.
Les technologies d’électrolyseurs sont nombreuses et différentes, les solutions de conversion AC/DC également.
Danfoss par son offre technologique large pourra adapter sa proposition aux contraintes de votre électrolyseur et à celles de votre projet :
- Redresseurs AC/DC à thyristors pour architectures de 6 à 18 pulses
- Filtres actifs et passifs pour le traitement des harmoniques
- Compensateurs statiques pour compenser l’énergie réactive
- Redresseurs AC/DC actifs à faible taux d’harmonique pour une conversion directe
- Filtres réseaux LC, LCL et filtre des tensions de mode commun
Convertisseurs AC/DC/DC actifs à faible taux d’harmonique pour une conversion DC s’adaptant à toutes les tensions DC et toutes les exigences d’ondulation de tension et de courant DC

Webinaire Danfoss Drives : hybridation et énergie
Les convertisseurs d’énergie intelligents Danfoss pour SMART GRID: découvrez les technologies et applications innovantes dans le domaine de la production d'énergie.

Pour la production d'hydrogène aussi Danfoss Drives a la solution
- Avec des fonctions pour optimiser et sécuriser votre installation
- Compatible avec toutes les technologies de moteur triphasé y compris les nouvelles générations IE5, ou très haute performance à palier magnétique.
- Compatible avec les principaux bus de terrain: tout en intégrant une couche de cybersécurité.
- Compatible avec tous les environnements avec enveloppe jusqu’ à IP 66
- Fonction sécurité intégré jusqu’à SIL 3Ple • Gestion des sondes et moteurs en Atmosphère ATEX
- Excellente tenu au microcoupure réseau: Choisissez comment doit réagir votre variateur en cas de perte réseau : Lâchage du moteur
- Redémarrage automatique
- ou avertissement
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterDes variateurs refroidis par air et par liquide, spécifiquement conçus pour les applications de stockage d'énergie et de gestion de l'énergie marine.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterIl permet d'optimiser l'efficacité énergétique des solutions hybrides et d'améliorer les performances en rapprochant l'approvisionnement énergétique de la consommation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.