Performances, sécurité et précision des grues et des treuils
Dans le domaine de l'exploitation minière et de la transformation des ressources minérales, les systèmes de grue, comme les treuils d'extraction minière, ponts roulants et portiques jouent un rôle essentiel dans les opérations de production et de maintenance.
En ce qui concerne les treuils d'extraction minière, le mouvement se veut entièrement vertical. Parmi les facteurs clés, citons la commande précise à un couple élevé et la réponse rapide du frein mécanique à des fins de sécurité. En ce sens, les variateurs de fréquence offrent une commande de couple constant et une réponse rapide dans l'optique de répondre à ces exigences.
Pour ce qui est des ponts roulants et des portiques, la charge est suspendue depuis un dispositif de préhension par des câbles et fonctionne comme un pendule. Ces charges oscillantes constituent un danger pour la sécurité et exercent une contrainte supplémentaire sur la structure de la grue. La solution consiste donc à contrôler étroitement le mouvement à l'aide d'un variateur de fréquence à l'entrée du moteur électrique.
Danfoss propose des variateurs équipés de fonctions d'optimisation des performances des grues, pour répondre aux diverses applications des grues.
Fiabilité supérieure des treuils d'extraction minière
Dans le domaine de l'exploitation minière, les systèmes de levage intègrent cinq composants majeurs : les treuils, les engins de transport, les câbles métalliques, les arbres et les chevalements. Chacun de ces composants repose sur de nombreuses considérations en matière de conception.
Les moteurs électriques remplacent de plus en plus les moteurs diesel et les moteurs à courant de Foucault pour actionner les treuils d'extraction minière. Les moteurs électriques peuvent être commandés par des variateurs de fréquence qui offrent une sécurité optimale et des performances de levage supérieures. Autrefois, les technologies reposaient sur des mécanismes de levage à courant continu équipés de thyristors, également connus sous le nom de « groupes convertisseurs statiques ». Cependant, les treuils d'extraction minière modernes fonctionnent sur courant alternatif et sont commandés selon une fréquence variable par des variateurs également connus sous les abréviations VFD ou VSD. Les variateurs de fréquence Danfoss assurent le maintien précis et constant du couple tant à l'arrêt qu'en fonctionnement. Ils garantissent également une réponse rapide du frein mécanique dans les situations critiques.
Réponse rapide pour les systèmes d'enroulement miniers
Les principaux composants d'un système d'enroulement minier sont le tambour avec les câbles, le frein pneumatique, le réducteur avec frein de propulseur, le moteur d'enroulement et le pupitre de commande.
Les variateurs Danfoss offrent une réponse rapide et des performances précises dans les applications en boucle fermée, des points essentiels pour les applications de levage. L'interfaçage facile des variateurs avec le PLC et le pupitre de commande rend le process très fluide. Les variateurs améliorent la sécurité des treuils d'extraction minière par une réponse rapide aux pannes.
Dans la construction du treuil à tambour, le tambour est situé à une certaine distance de l'arbre, souvent appelée l'angle de déflexion. Le câble est enroulé autour du tambour. En général, les treuils à tambour sont jugés plus flexibles que les autres types de treuils. Les performances des treuils à tambour simple et des treuils à tambour double sont améliorées lorsqu'ils sont commandés par des variateurs de fréquence.
Sens des affaires
Nos spécialistes des variateurs de Danfoss Drives prodiguent des conseils personnalisés et proposent une assistance à la conception d'applications en vue de venir en aide aux équipementiers, aux intégrateurs de systèmes et aux utilisateurs industriels. Nous proposons également des solutions personnalisées au niveau des matériels et des logiciels qui permettent une intégration parfaite et un éventail de fonctions optimisant le système dans son ensemble.
Danfoss Drives est le premier fournisseur de variateurs de fréquence destinés à l'industrie des grues. Plus de 100 000 de nos variateurs Danfoss fournissent une commande de vitesse sans effort et une efficacité optimisée, des plus petits palans à chaîne aux plus grandes grues flottantes d'une capacité de levage allant jusqu'à 10 000 tonnes.
Des solutions pour les nouveaux projets et pour les modernisations
Lors de la conception de nouvelles grues, Danfoss Drives est en mesure de s'appuyer sur des années d'expérience dans les applications de variateurs de fréquence en support au développement.
La collaboration lors de l'analyse du fonctionnement des variateurs à l'aide de grues d'essai et l'optimisation des commandes, des performances et du système dans son ensemble, sont des facteurs clés de notre expertise. Par ailleurs, notre offre de services étendue couvre les exigences en matière de maintenance programmée et d'optimisation des packs de modernisation.
Nos équipes d'assistance technique et du service clientèle sont en mesure d'assister les intégrateurs de systèmes et les constructeurs de grues durant toutes les étapes du projet, de la construction des armoires à la mise en service. Tout au long de la durée de vie de la grue, nos services incluent l'assistance technique, le démarrage, la maintenance, la fourniture de pièces de rechange, les mises à niveau et la formation.
Obtenir plus d'informations
Lire la fiche technique sur le contrôle des oscillations des variateurs VACON® NXP
En savoir plus sur les variateurs destinés aux mouvements des grues et des treuils industriels
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledParfaitement adapté aux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace est limité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire. Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusPermet aux intégrateurs de systèmes, aux constructeurs de machines et aux équipementiers de concevoir et de construire des systèmes de variateurs industriels efficaces. Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveConfiguré et assemblé pour répondre à vos besoins, que vous deviez contrôler un ou plusieurs moteur(s).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledConçu pour une large gamme d'applications exigeantes, se concentrant sur les puissances plus élevées et les systèmes avec intégration de variateurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Services DrivePro®Chaque application de variateur de fréquence est différente. Les services DrivePro® regroupent un ensemble de produits sur mesure adaptés à vos besoins.
Des kits de pièces détachées optimisés aux solutions de surveillance de l’état, vous pouvez personnaliser nos produits en fonction de vos activités à travers les différentes étapes du cycle de vie de votre variateur de fréquence.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.