Le recours au réseau de chaleur urbain : plus de confort individuel pour une efficacité énergétique accrue
Les principes de base des réseaux de chaleur urbains sont d’une simplicité remarquable. À l’une des extrémités du réseau se trouve une source d’énergie (souvent une centrale multicombustibles ou cogénération). La chaleur est ensuite distribuée, via un réseau de canalisations isolées, aux immeubles résidentiels, commerciaux et bâtiments industriels de la ville.
Au niveau de l’utilisateur final, chaque bâtiment a son propre raccordement distinct au réseau de chaleur urbain. Dans le local chaufferie du bâtiment, une sous-station équipée d’échangeurs thermiques et de plusieurs autres composants transfèrent efficacement l’eau chaude pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ECS) dans les systèmes CVC et ECS d’un bâtiment.
Le choix d’un bon système de distribution de chaleur pour un bâtiment (ou un réseau) dépend de trois grands critères :
- les caractéristiques techniques des connexions ;
- la demande en chaleur du bâtiment ;
- les préférences des résidents de l’immeuble quant à leur confort.
Plus vous parviendrez à bien équilibrer ces 3 critères, meilleur sera le service fourni à vos utilisateurs finaux et meilleure sera l'efficacité énergétique. Deux atouts pour votre entreprise.

Chez Danfoss, nous développons et produisons nous-mêmes tous les composants majeurs de nos sous-stations et de nos modules d’appartements. Grâce à notre propre fabrication de composants clés, vous bénéficierez d’une performance optimisée de la régulation du système et du transfert de chaleur. La pression, la pression différentielle, la température et le débit sont intégrés et automatiquement régulés sur quasi toutes les sous-stations Danfoss.

Des régulateurs sans alimentation auxiliaire, des régulateurs électroniques, des vannes de régulation motorisées et des compteurs d’énergie garantissent le plus haut niveau de confort et d’efficacité énergétique. Ils permettent aussi l’intégration dans des systèmes de régulation et de surveillance très avancés.
Comment nous pouvons vous aider
Un vaste portefeuille de produits allant des modules d’appartements à des unités de transfert de chaleur adaptées à de grands sites et une gamme complète de composants de régulation
Le client au cœur de nos intérêts, une expertise avant-vente, une longue expérience en bâtiments et en maintenance de réseaux d’énergie urbains
Innovation, optimisation technique et performances
Une coopération sûre et fiable, une expertise dans tous les maillons de l'installation des réseaux urbains.
Une envergure internationale avec une forte implication locale et un grand savoir-faire
Une expertise avec tous types de sources d’énergie primaires

Quels sont les avantages du chauffage et du refroidissement urbains pour les bâtiments ?
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à plaques braséesLes performances de l’échangeur de chaleur à plaques brasées (BPHE) ont été prouvées par 30 années de développement continu. La garantie d'une efficacité inégalée pour toutes les applications.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sous-stationsLes sous-stations sont des systèmes de chauffage qui gèrent le transfert de chaleur des réseaux de chauffage urbain vers votre maison pour obtenir de l’eau chaude et du chauffage à la demande.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs de température auto-moteursLes régulateurs de température thermostatiques sont utilisés pour contrôler la température de départ sur les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire instantanée/de stockage. Dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, ils sont utilisés pour les systèmes d'eau chaude et pour limiter la température de retour dans les applications de chauffage urbain.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs de pression différentielle, de débit et de températureÉquilibrez votre réseau, faites des économies d'énergie et améliorez le confort pour l'utilisateur final, grâce à l'équilibrage hydraulique et au contrôle des réseaux urbains d'énergie. Un excellent équilibre hydraulique et une régulation parfaite de la de température sont essentiels pour optimiser l’efficacité des réseaux de chauffage ou de refroidissement.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à papillonLes vannes à papillon sont les composants qui permettent la régulation marche/arrêt des applications de chauffage urbain, CVC ou de distribution d’eau dans lesquelles l’espace disponible est limité pour les composants.