Entrez dans une nouvelle dimension du chauffage urbain
Découvrez la résilience du réseau et l’efficacité énergétique ultimes avec Danfoss Titan™ pour une optimisation continue des performances de la sous-station.

Déverrouillez la grille
Alors que la complexité du chauffage urbain continue d’augmenter, les exigences en matière de réseau stable et efficace n’ont jamais été aussi élevées. Cela fait de la digitalisation le levier fondamental pour les nouvelles générations d’énergie urbaine et pour un réseau optimisé, de la production à la distribution et à la consommation.
Danfoss dispose du seul portefeuille complet de solutions de bout en bout éprouvées du secteur, allant des technologies et composants innovants aux outils et services d’optimisation. Associée à notre vaste expertise en matériel et à nos années d’expérience, nous pouvons aider les gestionnaires de réseaux actuels non seulement à optimiser leur approvisionnement en chauffage urbain, mais aussi à avoir un impact sur la décarbonation et la consommation énergétique des villes.
Il est temps de libérer tout le potentiel du réseau. Pour une rentabilité, une efficacité énergétique et une résilience ultimes sur la voie d’un avenir plus vert.

Technologie de jumeau numérique pour sous-stations – Danfoss Titan™
Découvrez Danfoss Titan™ : une solution révolutionnaire avec technologie de jumeau numérique. Obtenez une mise en service correcte, des performances améliorées et la température de retour la plus basse. Grâce à la mise en service intuitive dans le cloud et à l’optimisation continue, vous garantissez des paramètres optimaux pour différentes conditions de travail. Bénéficiez d’une réduction de 1 à 3 °C de la température de retour, d’informations exploitables, d’une fiabilité et d’un temps de mise en service réduit au minimum. Profitez d’une efficacité énergétique et d’économies inégalées.

Microréseau de chauffage alimenté par Danfoss
Les microréseaux de chauffage urbain ouvrent la voie à un avenir plus efficace. Que ce soit dans les villes ou les zones rurales, ils permettent aux communautés d’exploiter et d’utiliser efficacement les sources de chauffage renouvelables, fournissant une solution de chauffage fiable et souple.
Articles
Accédez à des connaissances approfondies et à de l’inspiration

Transformez votre chaleur excédentaire en gains financiers et réduisez vos émissions
Libérez la valeur de la chaleur excédentaire et optimisez l’utilisation de l’énergie grâce au couplage sectoriel. Découvrez comment la combinaison de systèmes de chauffage et de refroidissement peut réduire les coûts, réduire les émissions et soutenir vos objectifs de durabilité.

Décarbonation avec systèmes intégrés de refroidissement et de chauffage et récupération de chaleur
Rejoignez Drew Turner qui décompose l’art de fusionner divers secteurs de l’énergie pour améliorer l’efficacité et stimuler les efforts de décarbonation. Découvrez les moyens innovants mais pratiques d’exploiter cette stratégie, comme la réutilisation de la chaleur excédentaire des systèmes de refroidissement pour des besoins de chauffage ailleurs. Vous découvrirez également le potentiel d’intégration des sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique, tout en répondant au défi de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Tendances favorisant le chauffage urbain
Le passage du secteur de l’énergie urbaine d’une source unique à plusieurs sources, des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et à l’énergie excédentaire, et du chauffage urbain à haute température au chauffage urbain à basse température, entraîne plusieurs défis clés.
Les solutions de chauffage urbain de bout en bout de Danfoss fournissent des informations exploitables permettant une optimisation continue et un contrôle optimal de la température, tant du côté de la demande que de l’offre.

Couplage sectoriel : vidéoconférences sur l'énergie intelligente
Présentation du côté intelligent du système énergétique à l’aide du couplage sectoriel pour relier les différents secteurs énergétiques. Cette configuration peut contribuer à la décarbonation de l’approvisionnement énergétique et à la lutte contre le changement climatique.
Nous vous encourageons également à regarder nos vidéos spécifiques à Copenhague et Sonderborg sur la manière dont les systèmes de chauffage urbain à petite et grande échelle jouent un rôle essentiel dans le couplage sectoriel.

Repenser l’efficacité énergétique : Réseaux de chaleur explorés
Les réseaux d’énergie urbains peuvent avoir un impact considérable sur la voie de la décarbonation. Découvrez pourquoi et comment le siège social de Danfoss donne le ton dans ce podcast avec Jonas Loholm Hamann, Head of Business Development pour la division Danfoss District Energy.
Optimisation de bout en bout
Relever les principaux défis des réseaux de chaud et froid urbains

Découvrez le potentiel du chauffage urbain
L’augmentation de la part de la demande de chaleur en Europe couverte par le chauffage urbain stimulera à la fois les économies et l’efficacité énergétique. Consultez notre infographie pour explorer le potentiel des réseaux de chauffage urbain.
Comment nous pouvons vous aider
Un portefeuille de produits pour les applications de chauffage et de refroidissement urbains dans les réseaux et les immeubles
Des conseils et une bonne prise en charge du client
Innovation, optimisation technique et performances
Une coopération sûre et fiable
Une envergure internationale avec une forte implication locale et un grand savoir-faire
Un partenaire expérimenté pour une exploitation optimale de la centrale, une exploitation optimale du réseau et la fourniture d’un service parfait à vos clients
Outils et applis

Danfoss Heat Selector
Le Danfoss Heat Selector est le meilleur outil de sélection en ligne qui optimise le processus de planification pour les experts en applications de chauffage.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La ville de Viborg optimise le chauffage urbain avec Leanheat® MonitorViborg District Heating Utility fournit du chauffage urbain à plus de 10 000 foyers et entreprises dans les villes de Viborg et de Hald Ege au Danemark. L’entreprise de services publics s’est fixé l’objectif d’être neutre en CO2 d’ici 2030 et cherche constamment des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de son réseau de chauffage et de réduire les coûts de chauffage pour ses utilisateurs finaux. Client de longue date de Danfoss, Viborg varme a utilisé le portail ECL de Danfoss pour surveiller son système de chauffage. Dans le cadre de l’arrêt du portail, la société de services publics a choisi Leanheat® Monitor comme nouvelle solution SCADA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment une entreprise logistique mondiale de premier plan a exploité la puissance de l’énergie géothermiqueUn leader mondial du transport et de la logistique était à la recherche d’une solution de chauffage et de refroidissement écoénergétique pour son centre logistique d’environ 300 000 m2 dans le nord du Danemark. L’entreprise s’est associée à un partenaire OEM de longue date de Danfoss, Energy Machines et Danfoss pour mettre en œuvre un système de chauffage et de refroidissement durable utilisant 100 % d’énergie renouvelable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le couplage sectoriel aide l’hôpital de Sønderborg à atteindre ses objectifs de décarbonationSygehus Sønderjylland, un hôpital situé à Sønderborg, au Danemark, s’est associé à Danfoss Sector Coupling Solutions et à l’entreprise de chauffage urbain Sønderborg Varme pour réduire ses émissions de CO 2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbainsLe défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
Notre étude compare les solutions de chauffage et de refroidissement à Rome, montrant que le 4GDHC offre l’approche la plus rentable et la plus économe en énergie. Découvrez comment le chauffage urbain basse température peut transformer les systèmes énergétiques urbains.