Un réseau de distribution sûr, durable et évolutif
Un réseau de chaleur urbain est extrêmement flexible et peut même être utilisé pour raccorder uniquement 30 à 40 maisons. Cela permet aux villes de développer un réseau existant à mesure que les fonds publics, l'urbanisme et d’autres opportunités le permettent.
L’exploitation efficace d’un réseau de chaleur urbain nécessite que la chaîne de valeur entière, de la génération à l’utilisation en passant par la distribution, soit conçue et entretenue pour être à l’équilibre optimal.
Grâce à sa longue expérience, Danfoss peut vous aider à concevoir un réseau de chaleur urbain optimal, que vous partiez de zéro ou que vous rénoviez un réseau d’énergie urbain existant.
![Réseau de chaleur urbain Danfoss système](/media/7301/district-energy.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conception du réseau
Une conception optimale de réseau est essentielle pour obtenir un réseau de chaleur urbain économiquement adapté. C’est pourquoi nous utilisons le modèle thermo-hydraulique de réseau pour éviter les surestimations et pour vérifier la capacité et l’impact sur le réseau entier. Ceci signifie qu’en installant un bon équipement de régulation, vous pouvez bénéficier d’un équilibrage de réseau et donc abaisser vos investissements initiaux. Les composants de la régulation et le modèle hydraulique permettront aussi une optimisation du ∆T qui garantira une efficacité du système et une réduction des coûts de génération de l’énergie principale car la température d’approvisionnement sera optimisée et la température et le débit pourront être équilibrés en temps réel.
![Planification du mélange optimal de combustibles](/media/7300/infrastructure2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Planification du mélange optimal de combustibles
Dans la production de chaleur, l’utilisation de plusieurs sources de chaleur peut être optimisée en planifiant le mélange de combustible optimum. La technologie du chauffage urbain permet une utilisation d’une grande variété de ressources énergétiques :
- les chaudières utilisant des combustibles traditionnels ou renouvelables comme la biomasse ;
- la chaleur provenant de la production d’électricité, comme les centrales de cogénération ;
- la chaleur dégagée par des processus industriels ;
- l’énergie produite par l’incinération des ordures ménagères ;
- les sources d’énergie naturelles telles que le soleil, le vent ou la chaleur géothermique.
![Répondre aux pics de demande d’énergie](/media/7304/infrastructure1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Répondre aux pics de demande d’énergie
En ce qui concerne les pics de demande d’énergie, Danfoss peut aussi vous faire profiter de son expertise et de simulations de production pour arriver à planifier intelligemment la production et la distribution de l’énergie du réseau de chaleur urbain. L’utilisation de la chaleur dans les immeubles et les réseaux sera ainsi optimale.
Comment nous pouvons vous aider
Une longue expérience dans les immeubles et l’entretien des réseaux d’énergie urbains
Des solutions techniques, une optimisation et une performance innovantes
Un portefeuille de produits pour les applications de chauffage et de refroidissement urbains dans les réseaux et les immeubles
Des conseils et une bonne prise en charge du client
Une expertise avec tous types de sources d’énergie primaires
Une envergure internationale avec une forte implication locale et un grand savoir-faire
Une coopération sûre et fiable
![réseau de chaleur urbain Danfoss fonctionnement schéma](/media/5814/distribution-network.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Réseau de distribution : quels sont les avantages ?
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de surveillanceLa solution de surveillance Danfoss Enspire permet de surveiller, contrôler et optimiser à distance votre système de chauffage urbain de manière fiable et stable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulation climatiqueUne régulation intelligente en fonction de la température extérieure, assurée par un régulateur de chauffage électronique correctement configuré, permet d’optimiser le rendement énergétique d’un système de chauffage urbain en réduisant la température de départ en fonction de la température extérieure, ce qui entraîne également une température de retour plus basse. Il est ainsi possible de réaliser des économies d’énergie d’environ 10 à 15 % et d’accroître la durée de vie du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à papillonLes vannes à papillon sont les composants qui permettent la régulation marche/arrêt des applications de chauffage urbain, CVC ou de distribution d’eau dans lesquelles l’espace disponible est limité pour les composants.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes de régulation motorisées et actionneursLes vannes de régulation motorisées assurent une régulation et une efficacité optimales pour chaque bâtiment et chaque application. Les vannes de régulation motorisées Danfoss pour les systèmes de chauffage et de refroidissement urbain, CVC et chauffage centralisé assurent une régulation stable et précise de l’eau, des mélanges glycolés et de la vapeur.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à boisseau sphériqueLes vannes à boisseau sphérique permettent la régulation marche/arrêt du raccordement du système. Elles permettent le sectionnement du système, qui permet à son tour d’effectuer l’entretien, la maintenance et les réparations par sections, sans arrêter ni vider l’ensemble du système.
Outils et applis
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaireLa plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.