Chauffage par le sol - hydraulique

  • Vue d'ensemble
  • Outils et applis
  • Produits associés
  • Actualités

La méthode la plus confortable et économe en énergie pour chauffer les bâtiments résidentiels.

Pour atteindre ce niveau de confort et d'économie d'énergie, le système de chauffage par le sol doit être correctement conçu, construit et contenir les composants de qualité adaptés.

Danfoss propose tout ce dont vous avez besoin pour établir un système de chauffage par le sol durable. Pour chaque application, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation, pour les nouvelles constructions ou les rénovations, et pour les maisons individuelles ainsi que les immeubles d'appartements.

Comment nous pouvons vous aider

Planchers chauds confortables

Le chauffage par le sol offre un confort thermique, en gardant vos pieds au chaud pendant que votre tête reste légèrement plus fraîche. La plupart des personnes trouvent cette différence de température entre les pieds et la tête très confortable.

Confort et économies d'énergie

Une distribution de chaleur équitable et confortable permet de baisser la température ambiante tout en conservant une sensation de chaleur. Pour chaque degré de baisse de la température ambiante, 5% d'énergie est économisée. De plus, le chauffage par le sol ne nécessite pas des températures d'alimentation aussi élevées que les radiateurs, car il dispose d'une surface plus grande à partir de laquelle la chaleur est émise. Les sources de chaleur telles que les chaudières à gaz fonctionnent de manière plus efficace à basse température, comme c'est le cas pour le chauffage par le sol.

Pas de radiateurs, nettoyage facile

Les radiateurs accumulent la poussière - et il est difficile de nettoyer autour d'eux. Le chauffage par le sol est dissimulé sous le plancher et facilite le nettoyage.

Moins de poussière dans l'air

En raison de la grande surface de chauffage du chauffage par le sol, moins de poussière est soulevée. Les radiateurs chauds déplacent beaucoup d'air chauffé vers le haut à partir des grilles - et la poussière voyage avec.

Sécher les sols mouillés
La plupart des gens connaissent le problème de l'eau sur le sol de la salle de bain. Avec le chauffage par le sol, l'eau s'évapore rapidement et le sol redevient sec et sûr.

Points forts

  • La température désirée varie d'une pièce à l'autre, par exemple du salon à la chambre à coucher.
  • Le chauffage par le sol est automatiquement réduit ou éteint lorsque la température désirée est atteinte, ce qui permet de réduire votre facture énergétique.
  • Par conséquent, le contrôle par pièce est même une exigence légale dans certains pays européens.
  • Le système d'alimentation en eau Danfoss (collecteurs) est équipé de vannes de pré-réglage. Elles garantissent que la bonne quantité d'énergie (eau chauffée) est distribuée à chaque pièce.
  • Les niveaux de confort sont ainsi atteints avec la consommation d'énergie la plus faible.
  • La réduction de température pendant les vacances, la nuit ou le jour peut être programmée ou activée à tout moment.
  • Économisez 5% d'énergie pour chaque degré de baisse de la température ambiante.
  • Le chauffage par le sol vous permet de contrôler le chauffage en fonction de la température du sol ou de la température ambiante - il suffit de régler une température qui vous semble confortable !
  • Le thermostat infrarouge unique et breveté, disponible dans les systèmes CF2+ et Danfoss Icon™, vous permet de contrôler précisément la température de la surface du sol.
Avec les thermostats de pièce sans fil, les meubles peuvent être placés comme nécessaire sans avoir à refaire le câblage.

Si vous programmez une température souhaitée par exemple à 6h du matin, l'apprentissage adaptatif calculera le moment d'initier le chauffage afin d'atteindre la température souhaitée à temps pour le petit-déjeuner.

Outils et applis

Vous pouvez facilement dimensionner votre système de chauffage par le sol grâce à notre planificateur rapide.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Vannes d'équilibrage automatiques AB-PM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Vannes d'équilibrage automatiques AB-PM – Danfoss } else { Vannes d'équilibrage automatiques AB-PM – Danfoss }
    Vannes d'équilibrage automatiques AB-PM

    L'AB-PM est une vanne d'équilibrage combinée qui assure à la fois la régulation de la pression différentielle et la limitation du débit. Les vannes suppriment les variations de pression dans des conditions de pleine charge et de charge partielle et peuvent être équipées d'un actionneur pour permettre le contrôle de zone.

  • if (isSmallPicture) { Collecteurs et actionneurs - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Collecteurs et actionneurs - Danfoss } else { Collecteurs et actionneurs - Danfoss }
    Collecteurs et actionneurs

    Les collecteurs pour chauffage au sol Danfoss se caractérisent par leur flexibilité, qui permet de mettre en place la solution de collecteur qui convient le mieux en fonction des besoins. Vous avez un grand choix de composants pour élaborer un collecteur avec ou sans préréglage, débitmètres, vannes d'arrêt et évents, selon la solution qui convient le mieux à votre projet.

  • if (isSmallPicture) { Régulateurs d'ambiance - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Régulateurs d'ambiance - Danfoss } else { Régulateurs d'ambiance - Danfoss }
    Régulateurs d'ambiance

    Pour que les systèmes de chauffage ou de refroidissement par le sol hydraulique (à base d'eau) répondent aux attentes en matière de niveau de confort et de consommation énergétique, il est essentiel d'avoir de bons régulateurs de température ambiante. Ils régulent la température de la pièce ou du sol pour éviter les surchauffes. Pour un confort optimal, chaque pièce dispose de son propre thermostat.

  • if (isSmallPicture) { Green con ON/OFF Danfoss; } else if (isBigColumns) { Green con ON/OFF Danfoss } else { Green con ON/OFF Danfoss }
    Thermostats d'ambiance marche/arrêt GreenCon

    Les thermostats d’ambiance marche/arrêt GreenCon sont utilisés pour réguler la température ambiante sur les systèmes de chauffage et de refroidissement dotés de ventilo-convecteurs. GreenCon régule la température ambiante en fonction des préférences de l'utilisateur, ce qui permet de garantir un rendement énergétique élevé tout en assurant en permanence un confort thermique optimal dans la pièce.

Actualités