Le plancher chauffant électrique est compatible avec tous les types de sols.
Le chauffage électrique au sol Danfoss peut être installé sous tous types de revêtements de sol : carrelage céramique, pierre naturelle, carrelage (p. ex. marbre, terrazzo ou bois), parquet en bois, stratifié, planchers en bois, et tout type de moquettes, linoléums et tous les autres revêtements de sol.
Trouver la solution de plancher chauffant électrique Danfoss adaptée à chaque pièce de votre maison : salle de bains ou cuisine, mais aussi salon, salle de jeux, véranda, couloir ou chambres à coucher. Grâce aux thermostats et sondes de sol Danfoss, vous pouvez bénéficier d’une température ambiante agréable ainsi que d’un sol confortable, quel que soit le type de revêtement.
![ECflex Chauffage au sol Danfoss](/media/7314/floor-heating-electric_concrete.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Type de sol : carrelages en céramique, pierre naturelle ou sols en terrazzo.
Les carrelages en céramique et les sols en marbre, en granite et en terrazzo sont faciles à entretenir et quasi indestructibles. Un sol en pierre présente de nombreux avantages. Toutefois, en hiver, le contact sur les revêtements pierre ou carrelage est souvent ressenti comme très froid.
Mais combinés à un plancher chauffant électrique de Danfoss, il ont un double avantage : frais en été, confortables en hiver. Placés sous des revêtements en pierre ou carrelage, nos câbles ou trames chauffantes vous permettent de marcher pieds-nus confortablement et assurent une température confortable dans la pièce.
La pierre et le carrelage étant des revêtements peu isolants, il se marient particulièrement bien avec le chauffage au sol. ils emmagasinent la chaleur et la restituent par rayonnement. Les thermostats Danfoss régulent cette chaleur de manière précise et efficace. Ce mode de chauffage est économique pour un confort supérieur en température ressentie. La température de confort du sol dépend du revêtement de sol. La température au sol ne doit jamais dépasser 28 °C (maximum fixé par l’article 35.2 de l’arrêté du 23/06/78).
![Chauffage_au_sol_danfoss](/media/7313/floor-heating-electricr.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Type de sol : parquet en bois et stratifiés
Le bois est un matériau naturel qui se contracte ou se dilate en fonction de la température. Il est donc impératif qu’un système de chauffage au sol distribue la chaleur de manière douce et régulée.
Les thermostats électroniques Danfoss ECtemp™ équipés de sondes de sol sont le choix idéal pour les sols en bois. Concernant les revêtements bois, seuls, les parquets collés conformes au DTU 51.2. sont autorisés. Il faut attendre le séchage définitif de la dalle flottante. Les colles doivent également bénéficier d’un Avis Technique et du classement C2S. Sont exclus : les parquets flottants, s’ils ne disposent pas d’Avis Technique favorable pour ce type d’application.
Dans tous les cas, il est important que le sol soit bien isolé en-dessous pour garantir le meilleur confort de chauffage et le résultat le plus économique.
![plancher_chauffant_électrique_danfoss_trames](/media/7314/floor-heating-electric_carpet.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Type de sol : moquette ou revêtements plastiques ou textiles bénéficiant d’un Avis Technique favorable pour cet emploi. Sont exclues : les moquettes sur mousse, si elles ne disposent pas d’Avis Technique favorable pour ce type d’application.
Les moquettes sont naturellement chaudes. Un sol recouvert de moquette peut toutefois être avantageusement chauffé par le chauffage au sol électrique Danfoss. Les câbles ou trames chauffantes doivent être couverts d’une couche de mortier ou d’une chape autonivelante d’une épaisseur minimale de 6 mm. Ceci offre une bonne distribution uniforme de chaleur au-dessus de la surface du sol.
Les moquettes ont un léger effet isolant sur le plancher chauffant électrique. Ceci signifie qu’un système de chauffage au sol installé en dessous d’une moquette de laine épaisse peut réagir plus lentement aux changements de température dans la pièce.
Comment nous pouvons vous aider
Pour toutes les pièces de la maison
Pour tout type de sol
Empêche les glissades sur les carrelages mouillés des salles de bains ou de la cuisine
Le chauffage électrique au sol : la solution à privilégier pour les maisons RT 2012 et RE 2020
Une source de chaleur invisible
![Application Danfoss ECtemp Smart](/media/4807/floor-heating-electric_ecdev-smart-app.jpg?width=552&height=2524&rnd=131641123307700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Danfoss ECtemp™ Smart App – une régulation sans fil de votre plancher chauffant électrique Danfoss
L’application transforme votre appareil mobile en une régulation à distance intuitive de votre chauffage au sol électrique. Disponible pour Android et iOS