Les rénovations
Que pouvez-vous en retirer ?
Économiser de l’énergie en remplaçant des produits obsolètes par de nouvelles solutions plus efficaces
Assainir le climat en réduisant les émissions de CO2.
Un meilleur confort et une régulation de la température correcte et précise.
Donnez un look moderne à votre maison en installant nos derniers produits design, tels que les robinets de radiateurs ou les thermostats d'ambiance numériques.
Une valeur ajoutée pour votre maison en investissant dans l’efficacité énergétique
Possibilités de rénovation

Robinets thermostatiques
Remplacez vos anciennes têtes thermostatiques par nos nouveaux modèles électroniques. Vous économiserez de l’énergie et de l’argent. Et ils seront beaux à voir ! Le retour sur investissement sera rapide, car vous pourrez économiser de 8 à 46% d’énergie en fonction de votre installation actuelle.
Les thermostats Danfoss existent en différentes versions, selon vos besoins. Tous sont conçus pour améliorer votre confort tout en réduisant vos coûts énergétiques.

Pompes à chaleur
Installez une pompe à chaleur Danfoss et réalisez des économies d’énergie pour de nombreuses années. Il existe plusieurs versions de pompes à chaleur, en fonction de l’investissement nécessaire.
Plus de 20 ans de confort et de réduction de coûts
Nos pompes à chaleur ont une durée de vie supérieure à 20 ans. Les pompes sont faciles à installer et à entretenir.
Passez au vert – naturellement
Les pompes à chaleur Danfoss emmagasinent l’énergie solaire sans émissions de CO2 et la convertissent en climat intérieur durable. Elles contribuent à la création d’un meilleur climat.

Chauffage par le sol électrique
Les systèmes de chauffage par le sol électrique Danfoss sont parfaits pour la rénovation. Et si vous pouviez installer un chauffage par le sol électrique sans passer par la démolition de l’ancien plancher ? Imaginez que vous puissiez bénéficier d’un chauffage par le sol électrique d'une surépaisseur minimale (de seulement 10 à 15 mm, nouveau revêtement exclus). Avec nos produits, c’est possible !
Un chauffage par le sol électrique est facile à installer et assure un confort immédiat. On peut l’installer directement sur l'ancien revêtement et il accueille tous les types de revêtements de sol.
Nos systèmes de chauffage par le sol électrique sont conçus par le centre de compétences le plus important du monde dans ce domaine, et vous procureront un confort douillet et une grande qualité de vie dans votre intérieur.
Les avantages d’un chauffage par le sol électrique :
Installation facile
Les trames chauffantes sont faciles à installer en neuf ou en rénovation. Le temps d’installation sera identique, quel que soit le type de revêtement qui sera posé par la suite. Les systèmes de chauffage par le sol électrique peuvent être installés soit dans des maisons neuves, soit dans des constructions existantes à l’occasion de travaux de rénovation.
Pour toutes les pièces de la maison
Le chauffage par le sol électrique est possible dans n’importe quelle pièce (chambre, cuisine, couloir, etc.).
Grâce à nos thermostats permettant une régulation pièce par pièce, le chauffage électrique par le sol est une solution tout à fait possible en maisons RT 2012 et RE 2020. Il est également pertinent en rénovation légères (salles de bains, vérandas avec périodes de chauffage programmable) et en rénovation lourde.
Pour tout type de sol
Le chauffage par le sol est compatible avec différents types de sol : bois, carrelage, stratifié et linoléum.
Le chauffage électrique par le sol, est comme son nom l'indique, dans le sol, invisible, et les murs sont donc libérés de tout émetteur, ce qui permet une liberté dans l’agencement des pièces et un gain de place.
La dépose de l'ancien revêtement de sol n’est pas nécessaire.
Les câbles chauffants Danfoss ont une très longue durée de vie et sont garantis 20 ans, l'ECinfracable est même garanti à vie ! Si, exceptionnellement, une panne survenait, l’anomalie peut être localisée à quelques centimètres près grâce à une caméra infra-rouge et la réparation peut ainsi s’effectuer en retirant uniquement un ou deux carreaux de carrelage. Dans ces circonstances très rares, la réparation du sol est intégralement couverte par la garantie (si la période de garantie court encore, voir conditions générales).
Moins de poussière dans l’air
Les radiateurs à convection diffusent une grande quantité d’air par leur grille supérieure et, donc, de la poussière également. Le chauffage électrique par le sol, lui, chauffe par rayonnement, comme une pierre chauffée par le soleil qui restitue naturellement sa chaleur. Il n'y a donc pas de déplacement d'air, donc moins de poussière. Les sensations de gorge sèche disparaissent également, les enfants ont plaisir à jouer par terre, et le sol sèche vite après une séance de ménage.

Vous souhaitez obtenir d'autres astuces et conseils ?
Qu'il s'agisse de mises à niveau simples ou plus avancées ou d'un chauffage plus intelligent de votre maison, les produits et solutions Danfoss peuvent vous aider à prendre le contrôle de votre consommation de chaleur, quel que soit le montant de votre facture de chauffage.