Vous trouverez ci-dessous un aperçu des meilleures solutions de chauffage pour votre intérieur.

Économisez de l’énergie avec les solutions de chauffage Danfoss
Nous avons recueilli des conseils pour économiser de l’énergie. Avant de choisir la bonne solution de chauffage pour votre logement, il est bon de savoir que les frais de chauffage en Europe représentent une bonne partie des dépenses énergétiques annuelles. Dans certains pays, jusqu’à 70 % des dépenses totales. Les 30 % restants représentent la consommation d’eau chaude dans les foyers.

Préparatifs d’hiver : Chauffez et économisez de l’énergie pendant la saison froide
Nos systèmes de chauffage ont également pris des congés pendant l’été mais, comme il commence à faire froid, faisons le nécessaire pour faire face à l’hiver. Chauffez, améliorez votre confort et économisez de l’énergie !

Cinq bonnes raisons de rénover votre installation de chauffage
Rénover votre maison peut revenir cher et prendre du temps. Mais en rénovant votre installation de chauffage, la durée d’amortissement est souvent très courte, car l’investissement est plutôt faible et les économies d’énergie sont importantes.

Le chauffage de demain
La nouvelle application mobile Danfoss Ally™ vous permet de piloter le chauffage de votre maison à distance, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur. C'est le seul système qui vous permet de commander aussi bien des têtes électroniques qu'un chauffage par le sol hydraulique.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostat d'ambiance programmable TPOneAvec Danfoss TPOne™, le contrôle de chauffage intelligent est désormais plus facile que jamais. TPOne™ est idéal pour presque toutes les applications de chauffage domestique associées à un système de chaudière, aussi bien dans les maisons individuelles que dans les immeubles résidentiels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostats électriquesLe système de chauffage éco-énergétique/ECS exige un contrôle strict en termes de temps et de température. Les thermostats limitent la consommation de combustible et améliorent le confort en régulant les températures de l'air dans les habitations, et l'eau chaude sanitaire stockée (ECS), à des niveaux souhaités.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les têtes thermostatiques pour radiateursDécouvrez notre nouvelle gamme complète de têtes thermostatiques pour radiateurs, qui s'appuie sur 80 ans d'expérience pour vous offrir une précision et un contrôle supérieurs de la température.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompes Bio100 et gicleurs HVODanfoss élargit sa gamme de composants pour brûleurs de haute qualité avec les nouvelles pompes Bio 100 et de nouveaux gicleurs HVO conçus pour aider les clients à décarboner et à réduire les émissions liées au chauffage.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss TPOne-SUn contrôle intelligent et simplifié du chauffage avec le thermostat connecté Danfoss TPOne-S.
Le TPOne-S est idéal pour pratiquement toutes les applications de chauffage domestique avec un système de chaudière, des maisons individuelles aux immeubles résidentiels.