Le chauffage de demain
La solution de chauffage intelligente Danfoss vous donne la certitude que la température restera au niveau que vous souhaitez. Votre maison sera chauffée et confortable à votre retour. Vous réaliserez également des économies, en cas d'absence ou pendant votre sommeil. Profitez simplement de la meilleure expérience en matière de confort.
Nous passons quasi 90 % de notre temps à l’intérieur – autant le rendre aussi confortable que possible. Danfoss offre une gamme de solutions de chauffage intelligentes qui vous apportent un nouveau niveau de confort.
Laissez votre chauffage suivre votre rythme de vie :
- Le matin, même avant votre réveil, votre système augmentera automatiquement la température ambiante pour que vous profitiez d’un début de journée agréable.
- En journée, lorsque vous n’êtes pas à la maison, votre système diminuera la température ambiante pour réduire votre consommation d’énergie.
- Pendant la nuit, la température sera automatiquement abaissée pour accroître les économies d’énergie.
- Planifiez vos vacances en choisissant vos dates de départ et de retour et l’application mobile se chargera du reste. À votre retour, vous serez accueilli dans une maison agréable à vivre, avec la température ambiante et le confort que vous aurez déterminés à l'avance.
Comment nous pouvons vous aider
Augmentez votre niveau de confort en garantissant la bonne température au bon moment.
Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie en adaptant la température ambiante à votre rythme de vie quotidien
Facilité d’utilisation et de régulation grâce à une interface utilisateur très intuitive et à une programmation pratique via votre smartphone
![Les avantages d'un système de chauffage connecté et intelligent Danfoss](/media/5816/03_smart-heating_residential-2x.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Quels sont les avantages du chauffage intelligent ?
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chauffage connectéLes produits de chauffage connecté intelligent Danfoss vous permettent d'adapter le chauffage à votre routine quotidienne et de le contrôler via un smartphone. Danfoss a une solution de chauffage connecté intelligent pour chaque maison et chaque besoin, du thermostat de radiateur intelligent autonome au système de chauffage intelligent complet, garantissant un contrôle absolu partout et à tout moment.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Support Danfoss Link™Danfoss Link™ est une solution de chauffage connecté complète qui vous offre la possibilité de contrôler vôtre chauffage au sol et par radiateurs. Cela, où que vous soyez et à n'importe quel moment de la journée en utilisant votre smartphone. Découvrez ici la page de support technique de notre solution.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™Danfoss Eco™ est un thermostat de radiateur intelligent autonome qui vous permet de contrôler facilement votre température depuis votre domicile.
Le thermostat Danfoss Eco™ fonctionne avec la technologie Bluetooth®, ce qui signifie que vous pouvez désormais contrôler vos radiateurs depuis votre smartphone, à l'aide d'une l'application.