Le chauffage représente une part importante de la consommation d'énergie d'un ménage.
La plupart des maisons existantes pourraient réaliser d’importantes économies d’énergie en modernisant le système de chauffage et en optimisant sa régulation.
Pour les constructions neuves, il faut absolument que les maisons soient équipées, dès la phase de conception, d’un équipement de chauffage de haute performance qui peut garantir la consommation énergétique la plus faible possible, combinée à des niveaux élevés de confort pour les propriétaires.
En utilisant des équipements de chauffage Danfoss performants et recommandés, tels que les thermostats de radiateurs, les planchers chauffants hydrauliques ou électriques, les pompes à chaleur, les solutions de chauffage intelligentes, permettant une régulation individuelle des pièces, les propriétaires peuvent réaliser d’importantes économies d’énergie, réduire leurs impact sur l'environnement ainsi que leur facture énergétique, tant dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation. Tous les propriétaires souhaitent maintenir des températures intérieures confortables tout en optimisant l’efficacité de leur système de chauffage.
Comment nous pouvons vous aider
Un confort intérieur agréable
Une haute efficacité énergétique qui réduit les charges
Une installation, un service et une maintenance faciles
Être maître du chauffage dans votre maison

Un chauffage à distance avec Danfoss Ally™
Danfoss Ally™ permet de réguler le chauffage de votre logement où que vous soyez. C’est le seul système qui vous permet de commander à distance aussi bien les têtes électroniques que le chauffage par le sol hydraulique. 24H/24, pilotez à distance votre chauffage avec l’application mobile gratuite Danfoss Ally™.

La vie de l'installateur facilitée
Nous avons conçu un site rien que pour vous, installateurs chauffagistes. Parce qu'il nous semble important que vous trouviez sur un site, l'essentiel dont vous avez besoin, afin de faciliter votre quotidien. Recherche produits simplifiée, vidéos d'installations, décryptage de l'actualité qui concerne votre profession, jeux... .
Découvrez-le ! #installerlife
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chauffage intelligentLe système intelligent Danfoss Link vous permet d’ajuster votre chauffage à votre rythme de vie quotidien et de le programmer avec votre smartphone.
Danfoss a une solution de chauffage intelligent pour chaque maison et chaque besoin, du thermostat de radiateur intelligent autonome au système de chauffage intelligent complet, garantissant un contrôle absolu partout et à tout moment. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chauffage par le sol - hydraulique -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Eau chaude sanitaireLes systèmes d’eau chaude sanitaire Danfoss sont une solution tout en un pour la production, le stockage, l’équilibrage hydraulique, la régulation et l’enregistrement de la température pour l’eau potable dans les immeubles non résidentiels et résidentiels. Les systèmes installés sont très performants, offrent confort et hygiène et garantissent la protection maximale possible contre les légionelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mesure de la consommation d’énergieDans les bâtiments non résidentiels, les compteurs d’énergie peuvent être utilisés pour déterminer la quantité d’énergie de chauffage ou de refroidissement consommée par chaque utilisateur. Danfoss offre une large gamme de compteurs de chaleur et de refroidissement à ultrasons, ainsi que des solutions connexes de lecture automatique de compteurs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plancher chauffant électriqueLe plancher chauffant électrique Danfoss est une solution très intéressante car elle fonctionne avec tous les types de sols, de pièces et de nombreux types de bâtiments. Le chauffage électrique au sol Danfoss garantit confort, consommation d’énergie minimale, flexibilité et durabilité.
Le chauffage électrique au sol est une solution qui retrouve pleinement son intérêt dans le cadre des bâtiments RT 2012 et RE 2020.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulation de la température ambianteLes robinets thermostatiques de radiateurs et les systèmes de régulation de la température ambiante compensent ces fluctuations en gardant la température de chaque pièce au niveau réglé par chaque occupant.