• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Pour professionnels

energy efficiency

Des bâtiments adaptés à l'avenir

Les demandes et attentes des résidents d'aujourd'hui en matière d'économies, d'efficacité énergétique et de chauffage fiable et confortable dans leurs foyers ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi investir dans l'efficacité énergétique pour vos locataires est un investissement judicieux pour votre entreprise.

Pourquoi investir dans l'efficacité énergétique

 

Parce que l'énergie la moins chère – et la plus verte – est celle que nous n'utilisons pas. En tant que citoyens, nous devons réduire considérablement notre consommation d'énergie et mieux utiliser celle que nous produisons. Nos bâtiments jouent un rôle important dans cette équation.

Regardez les éléments suivants :

  • 28 % des émissions mondiales de CO2 sont causées par le chauffage, la ventilation et l'éclairage des bâtiments.
  • 30 % de la consommation mondiale d'énergie est causée par le chauffage, la ventilation et l'éclairage des bâtiments.
  • 20 % de la consommation d'eau est consommée par la construction et l'exploitation des bâtiments.

Le prix de l'énergie augmente. Alors que les sources d'énergie mondiales se déstabilisent et que les prix de l'énergie augmentent, nous devons utiliser les ressources de manière plus judicieuse, y compris dans nos bâtiments. L'efficacité énergétique est le chemin le plus sûr et le plus abordable pour sortir de la crise énergétique actuelle.

N'oubliez pas ceci :

  • En 2022, le taux d'inflation mensuel du gaz était de 51,4 % ; les carburants liquides, 45,2% ; l'énergie, 41,1 % ; et l'électricité, 29,7 %.

En optimisant les systèmes techniques des bâtiments, vous pouvez atteindre en moyenne des économies d'énergie potentielles de 30 %.

 

Investir dans l'efficacité énergétique est bénéfique pour les affaires

 

C'est un investissement pour vos locataires. Les locataires recherchent un chauffage abordable, fiable et économe en énergie dans leurs foyers. Ils veulent :

  • Loyers et services publics abordables
  • Eau chaude hygiénique
  • Zones de température individuelles
  • Radiateurs silencieux et entièrement fonctionnels
  • Technologie de chauffage moderne et économe en énergie

 

C'est un investissement dans votre entreprise qui vous offre :

 

  • Des coûts stables pendant les rénovations et les nouvelles constructions
  • L'investissement le plus bas possible avec un court délai de remboursement
  • Moins de plaintes
  • Une technologie de chauffage fiable, plus facile à facturer
  • Une sécurité énergétique améliorée et une plus grande résilience

Vous pouvez accroître l'efficacité énergétique avec la technologie existante

Il est possible d'augmenter l'efficacité énergétique de votre bâtiment avec un investissement minimal, un temps de récupération court et en utilisant la technologie existante.

A titre d'exemple : En mettant à niveau les 500 millions de radiateurs inefficaces en Europe avec des thermostats, nous pourrions économiser 130 TWh — soit deux fois la production nette d'électricité nucléaire en Allemagne en 2021.

Investir dans l'efficacité énergétique permet d'obtenir des économies d'énergie tangibles

Réduire la consommation d'énergie de 20% dans un immeuble à plusieurs locataires en Suède

Réduire la consommation d'énergie de 25% dans un immeuble à plusieurs locataires en Estonie

Réduction de la consommation d'énergie de 14 % dans un immeuble à plusieurs locataires en Italie

Le défi  

Les résidents du 10ème étage d'un immeuble d'appartements en Suède se sont plaints d'un chauffage insuffisant. Le problème : le système de chauffage n'était pas équilibré correctement.

Le défi 

Les résidents d'un immeuble d'appartements de 9 étages à Tallinn, en Estonie, rencontraient des températures incohérentes dans les appartements individuels. L'association de logement souhaitait offrir un meilleur confort aux résidents, améliorer l'efficacité du système de chauffage et réaliser des économies sur les coûts énergétiques annuels.

Le défi 

Cinq immeubles d'appartements de neuf étages à Milan, en Italie, étaient équipés de radiateurs avec des vannes thermostatiques depuis des années.

La solution:  

En utilisant l'outil simple Danfoss Optimal 2, ils ont équilibré le système de radiateurs à deux tuyaux existant et remplacé les vannes de radiateur existantes par des vannes thermostatiques verrouillables.

La solution: 

En remplaçant l'ancien système monopipe par un système double équipé de vannes de régulation automatique Danfoss et de vannes thermostatiques pour radiateurs, les résidents ont bénéficié d'une distribution de chaleur égale avec un contrôle individuel de la chaleur tout au long de l'année, avec une répartition équitable des coûts de chauffage.

La solution: 

Installer le système avec des vannes de régulation automatique Danfoss

Les résultats : 

  • Économies d'énergie annuelles de 20%
  • Retour sur investissement en 3 ans
  • Confort intérieur amélioré
  • Élimination des plaintes

Les résultats : 

  • Économies annuelles d'énergie de 25%
  • Contrôle individuel par pièce
  • Mise en service facile
  • Confort toute l'année

Les résultats : 

  • Réduction de la consommation d'énergie de 14%
  • Réduction du bruit des radiateurs
  • Baisse des coûts de maintenance
  • Confort intérieur amélioré  

Travaillons ensemble pour rendre vos bâtiments plus éco-énergétiques

Danfoss dispose de plus de 80 ans d'expertise dans la création de solutions de chauffage et de refroidissement éco-énergétiques pour les bâtiments. Nous proposons une large gamme de solutions et de produits innovants et abordables pour la rénovation des immeubles multifamiliaux, comprenant :

Solutions de régulation automatique pour les systèmes de chauffage monopipe

Optimisation du système d'eau chaude sanitaire avec les vannes de circulation Danfoss MTCV

Système de chauffage décentralisé et production instantanée d'eau chaude sanitaire avec les stations EvoFlat™

Sous-stations et composants de contrôle pour les bâtiments connectés aux réseaux de chauffage urbain

Contactez-nous pour trouver la bonne solution pour votre bâtiment.

Produits en lien

Case stories