Une source de chauffage et de refroidissement

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
Composants pour brûleurs Danfoss

Composants pour brûleurs

Bien que les énergies renouvelables soient privilégiées aujourd'hui, Il existe encore des millions de personnes chauffées au fioul.

Chaque stade du processus de combustion du fioul est géré par un composant important, assurant une performance optimale avec une empreinte minimale sur l’environnement.

Les fabricants de brûleurs à fioul se reposent depuis plus de 50 ans sur les composants brûleurs Danfoss comme les pompes, les vannes, les préchauffeurs, les gicleurs, les boîtiers de contrôle et les allumeurs, certains que ces derniers assurent un fonctionnement optimal et longue durée à leur brûleurs.

Les brûleurs à fioul sont ordinairement installés dans les maisons individuelles ou les immeubles résidentiels pour générer alimenter en eau chaude les radiateurs ou les planchers hydrauliques.

Le fioul est une excellente substance pour les systèmes de chauffage autonomes.

Réseaux de chaleur Urbain Danfoss

Réseaux de chaleur urbains

Les réseaux de chaleur urbains sont une source de chauffage respectueuse de l’environnement. Un réseau de chaleur urbain n’émet, ni gaz à effet de serre, ni polluants lors de son utilisation. Il ne nécessite aucun réservoir de gaz, de cuve à fioul, de chaudière ou de brûleur. Tout ce dont il a besoin est une sous-station. Elle permet de séparer le réseau primaire du réseau secondaire de chauffage du bâtiment et distribue ainsi efficacement le chauffage urbain.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) {  Sous-stations – Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Sous-stations – Danfoss } else {  Sous-stations – Danfoss }
    Sous-stations

    Les sous-stations sont des systèmes de chauffage qui gèrent le transfert de chaleur des réseaux de chauffage urbain vers votre maison pour obtenir de l’eau chaude et du chauffage à la demande.

  • if (isSmallPicture) { Cartouches filtrantes à fioul rouges Danfoss; } else if (isBigColumns) { Cartouches filtrantes à fioul rouges Danfoss } else { Cartouches filtrantes à fioul rouges Danfoss }
    Cartouche filtrante

    La cartouche filtrante à fioul rouge Danfoss d'origine porte notre logo, qui garantit sa qualité originale et sa fabrication à l'aide de matériaux sélectionnés et testés avec soin. Elle conserve sa forme, reste en place et se remplace facilement en seulement 45 secondes - sans aucun déversement de fioul.

  • if (isSmallPicture) { Allumeurs électroniques - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Allumeurs électroniques - Danfoss } else { Allumeurs électroniques - Danfoss }
    Allumeurs électroniques

    Allumage instantané pour une combustion propre. L'allumeur électronique EBI4 assure un allumage rapide et une haute performance des brûleurs à fioul, car 80 % de l'énergie totale sont convertis en haute tension.

  • if (isSmallPicture) { Gicleurs_Fioul _Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gicleurs_Fioul _Danfoss } else { Gicleurs_Fioul _Danfoss }
    Gicleurs à fioul

    Danfoss propose une gamme de gicleurs à fioul en laiton et en acier pour systèmes de brûleurs standard. Nous proposons des séries de gicleurs spéciaux qui sont adaptés à la zone d'exploitation, au fluide et à l'émission pour convenir à différents marchés.

  • if (isSmallPicture) { Pompes à fioul - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pompes à fioul - Danfoss } else { Pompes à fioul - Danfoss }
    Pompes à fioul

    Les composants pour brûleur à fioul Danfoss couvrent une gamme complète de pompes à fioul pour applications domestiques et commerciales. Avec la nouvelle série Diamond, vous disposez de la pompe à fioul la plus robuste jamais construite, équipée de la technologie Diamond-Like Carbon (DLC).