Résidentiel - Déneigement et protection des personnes et des biens
La construction moderne d’aujourd’hui ne se caractérise pas seulement par une architecture originale et des intérieurs élégants, mais aussi par des solutions intelligentes de chauffage, de refroidissement et de sécurité. Ces technologies d’installation discrètement dissimulées font gagner du temps et de l’argent tout en offrant un confort et une facilité d’utilisation supplémentaires.
Cette technologie existe aussi pour les parkings, les garages, les escaliers, les trottoirs et d’autres surfaces au sol qui peuvent être protégées contre les aléas de l’hiver.
Quelques jours de neige ou de verglas suffisent pour menacer la sécurité des gens, des bâtiments et des véhicules.
Assurer la sécurité des usagers
On sait à quel point chuter dans les escaliers ou glisser sur un trottoir verglacé peut être dangereux, et combien réparer une carrosserie pour un véhicule ayant glissé sur une rampe de garage verglacée peut être coûteux. Chaque année, des personnes subissent des fractures ou de fortes ecchymoses à la suite d’une chute sur des surfaces verglacées.
Les systèmes de déneigement Danfoss composés de câbles chauffants en couronne ou en trame, les régulateurs spécialisés et accessoires de montage élimineront ces dangers.

Ces systèmes sont particulièrement efficaces sur des surfaces inclinées, par exemple, des rampes d’accès de garage. À noter qu’il n’est pas nécessaire de chauffer toute l’allée de garage. Seules les petites surfaces en contact avec les pneus des véhicules doivent être équipées.
En ce qui concerne les allées de garage très inclinées, un système de drainage linéaire est nécessaire pour drainer l’eau de la neige et de la glace fondues. Ce drain doit être à son tour protégé du gel.
En ce qui concerne les escaliers, les câbles sont posés en boucles d’une marche à l’autre, en maintenant une distance suffisante entre les sections adjacentes. En construction neuve, le câble est posé sur la surface de l’escalier et est enrobé dans une couche de béton d’une épaisseur de trois à cinq centimètres. Sur les escaliers existants, il est nécessaire de créer des rainures et d'y placer les câbles qui seront ensuite recouverts de béton d'une épaisseur suffisante. Le béton doit adhérer étroitement à la surface entière du câble sans la présence de bulles d’air.

Les systèmes de déneigement peuvent être installés en construction neuve et en rénovation.
Déblayer la neige n’est pas une partie de plaisir. Mais se débarrasser du verglas qui résulte du gel après une chute de neige est encore plus difficile.
L’utilisation de produits chimiques pour l’élimination du verglas prend beaucoup de temps et a des effets nuisibles sur l’environnement car les composants des produits utilisés détruisent le sol, les chaussures et tuent les plantes, ce qui explique pourquoi leur utilisation dans les jardins est strictement interdite. Les systèmes de déneigement de Danfoss offrent une solution de rechange à l’utilisation de produits chimiques qui n’abîme pas les surfaces et évitent l’achat d’outils pour retirer la neige et la glace.
Comment nous pouvons vous aider
Le déneigement pour tous les types de bâtiments et d’infrastructures
Installation rapide et facile
De nombreux choix d’application
Des matériaux sûrs et robustes
Garantie 20 ans pour les câbles chauffants à émission constante

Un sol et une toiture sans danger avec les câbles chauffants Danfoss
Danfoss offre des solutions sur mesure pour le traçage des tuyauteries, le déneigement des toitures et des gouttières, ainsi que le déneigement de sol qui peuvent être installées sur tous les types de bâtiments, privés, commerciaux ou publics.