Optimisation du confort et de la consommation d'énergie dans la ventilation des bâtiments
Avec des interfaces conviviales, des fonctions dédiées et une puissance consommée moindre, les variateurs de fréquence Danfoss optimisent les performances des ventilateurs.
Les variateurs VLT® HVAC Drive et VLT® Refrigeration Drive convertissent les valeurs du capteur de pression en valeurs de débit, ce qui permet un réglage basé sur un débit fixe ou un débit différentiel fixe. De cette façon, le confort et la consommation d'énergie sont optimisés. Pour encore améliorer le niveau de confort, les variateurs reliés aux ventilateurs peuvent être réglés pour éviter les bandes de fréquence qui génèrent une résonance et des dommages dans le système de ventilation.
Capacité accrue du système de gestion des bâtiments
Tous les points d'E/S du variateur HVAC intégré à un réseau de gestion des bâtiments peuvent être commandés à distance de manière à étendre les capacités du contrôleur. Il est possible de raccorder directement au système les capteurs de température des pièces (Pt1000/Ni1000), par exemple.
Amélioration des performances de traitement de l'air
Les variateurs VLT HVAC Drive et VLT Refrigeration Drive intègrent un contrôleur logique avancé et quatre contrôleurs PID à réglage automatique pour le contrôle de traitement d'air associés à des ventilateurs, des vannes et des registres. Les systèmes informatiques utilisés pour la gestion des bâtiments sont moins sollicités et des points de données intéressants sont sauvegardés, réduisant les coûts de traitement de l'air.
Le variateur VLT HVAC Drive gère les entrées raccordées à des capteurs et les règles logiques, permettant de réaliser des fonctionnalités en temps réel et des opérations planifiées. Le variateur de fréquence est ainsi en mesure de mieux contrôler un grand nombre de fonctions, parmi lesquelles :
- Horaires des week-ends et des jours ouvrés
- P-PI en cascade pour le contrôle de température
- Équilibrage entre les flux d'air frais et d'air refoulé
- Surveillance de la courroie – à partir de la relation courant-vitesse, le variateur de fréquence est capable de reconnaître de manière fiable la rupture d'une courroie. Tout flux d'air insuffisant est détecté immédiatement. Des actions peuvent donc être entreprises pour réduire les coûts et les temps d'arrêt.
- VLT Pressure Transmitter PTU 025 avec quatre capteurs de pression pour la surveillance des filtres et la mesure du débit d'air et de la pression dans les systèmes de ventilation.
- Kit de montage externe LCP pour monter le variateur de fréquence à proximité des ventilateurs à l'intérieur des centrales de traitement de l'air et des unités de toit, avec montage extérieur du panneau de commande local pour un accès et un fonctionnement en toute simplicité.
Atténuation des harmoniques fiable
Les variateurs de fréquence permettent d'améliorer la précision, d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des applications. Ils sont également générateurs d'harmoniques de courant dans le réseau. Non maîtrisés, ces harmoniques de courant peuvent avoir une incidence sur les performances et la fiabilité de générateurs et d'autres équipements.
Pour garantir que les perturbations seront limitées au maximum, nous vous recommandons de lire les points relatifs à notre savoir-faire en matière d'applications impliquant des harmoniques, aux outils logiciels et aux solutions d'atténuation des harmoniques.
Concept EC+
Lors de l'élaboration d'un système HVAC, pour obtenir les meilleures performances et atteindre un rendement maximal du système, les composants individuels (le moteur, le variateur, le ventilateur) doivent être flexibles et largement compatibles les uns avec les autres. Par exemple, si vous optez pour un moteur haute efficacité qui n'est compatible qu'avec des ventilateurs de moindre rendement, l'efficacité du système dans son ensemble en souffrira et ne reflétera pas les performances élevées de chaque composant individuel. Elle ne sera donc pas à la hauteur de l'investissement consenti.
Le concept EC+ de Danfoss Drives permet aux concepteurs de systèmes de ventilation d'associer un VLT® HVAC Drive avec le ventilateur et le moteur à magnétisation permanente/à réluctance synchrone les plus efficaces.
Avantages du concept EC+
- Choix libre de la technologie du moteur : PM, asynchrone ou à réluctance synchrone avec le même variateur de fréquence et le même logiciel.
- L'installation et l'exploitation du dispositif demeurent inchangées.
- Choix indépendant du fabricant de tous les composants.
- Le système parvient à une efficacité supérieure grâce à la combinaison de composants individuels offrant une efficacité optimale.
- Possibilité d'adapter les systèmes existants.
- Large gamme de puissances nominales pour moteurs standard, PM et à réluctance synchrone.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.