![Solution optimale de lutte contre les incendies dans tous les types de bâtiments commerciaux](/media/6357/sem-safe-fire-fighting-in-commercial-buildings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Solution optimale de lutte contre les incendies dans tous les types de bâtiments commerciaux
De plus en plus souvent, les bâtiments commerciaux doivent être correctement équipés d’un système fixe et fiable de lutte contre les incendies. L’objectif est de protéger des vies humaines et de réduire au minimum les dommages matériels.
Lors de la sélection d’une solution de lutte contre les incendies, il est crucial de choisir un système utilisant une technologie complètement inoffensive pour l’homme, qui soit à la fois efficace et fiable.
Le système de brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® de Danfoss, qui a satisfait à une large gamme de critères de test en matière d’incendie et de composants, est le meilleur système fixe de lutte contre les incendies dans les bâtiments commerciaux en milieu urbain.
![Une utilisation intelligente de l’eau](/media/6358/intelligent-use-of-water.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Une utilisation intelligente de l’eau
Imaginez un système de lutte contre les incendies qui éteigne le feu en quelques secondes, avec une consommation d’eau minimale et peu de dégâts causés par l’eau, vous offrant ainsi la meilleure protection possible. Avec SEM-SAFE® – le système à brouillard d’eau à haute pression unique de Danfoss – c’est exactement ce que vous obtenez.
SEM-SAFE® est un système de lutte contre les incendies à brouillard d’eau haute pression qui utilise des microgouttelettes libérées dans les zones protégées par des buses. Il se compose d’une unité de pompage modulaire à haute pression, de vannes de zone, de tuyauteries et de buses à brouillard d’eau. Le système est sûr, efficace et respectueux de l’environnement. Avec des conduites de petite taille, une couverture importante, une consommation d’eau minimale, une unité de skid compacte et une conception simple, le brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® est le choix idéal pour protéger les bâtiments commerciaux contre le feu, tout en gardant la fiabilité et la rentabilité à l’esprit.
![Idéal pour tous les types de bâtiments commerciaux](/media/6360/sem-safe-fire-fighting-highrise2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Idéal pour tous les types de bâtiments commerciaux
Des installations modernes au patrimoine historique, le système de lutte contre les incendies SEM-SAFE® de Danfoss est idéal pour tous les types de bâtiments : bureaux, bâtiments administratifs, centres de données, universités, écoles, jardins d’enfants, hôtels, hôpitaux et cliniques.
Il est facile à installer dans les bâtiments modernes, où l’installation de SEM-SAFE® ne perturbera aucun des éléments architecturaux souhaités, mais c’est également la solution idéale pour les bâtiments patrimoniaux, dont la conservation est importante.
Protéger les bâtiments commerciaux dans leurs moindres recoins
Un seul système à brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® pour couvrir toutes les applications de lutte contre les incendies :
- Restaurant/Bar à ciel ouvert/Protection en verre
- Cuisine/Cantine
- Hôtel/Hôpital
- Bâtiment résidentiel
- Bureau/Salle de conférence
- Escaliers
- Centre de données
- Bibliothèque
- Buanderie
- Réserve
- Réception/Hall d’entrée
- Auditoriums
- Locaux techniques
- Parking souterrain
Les avantages du brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE®
Il minimise les dégâts causés par l’eau
Il réduit les temps d’arrêt
Technologie optimale pour les équipements à haute sensibilité
Il permet une évacuation en toute sécurité
Il est respectueux de l’environnement et complètement inoffensif pour l’homme
Système de sécurité des personnes
Conception esthétique
Gain de place
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Système de lutte contre les incendies au CO2 basse pression SEM-SAFE®Le système au CO2 basse pression SEM-SAFE® est conçu pour être utilisés dans les grands compartiments machines.
Études de cas
![Lutte contre les incendies dans une ville lauréate du « ProjectZero »](/media/6362/cs_sem-safe-fire-fighting-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Un grand hôpital des Pays-Bas protégé par SEM-SAFE®](/media/6363/cs_sem-safe-fire-fighting-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Un hôtel innovant protégé par SEM-SAFE®](/media/6364/cs_sem-safe-fire-fighting-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Nous contacter
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.