Efficacité énergétique

Des moyens avancés pour améliorer le PUE de votre data center
Une grande partie de la consommation d’énergie d’un data center est consacrée au refroidissement de ses serveurs. Il est donc essentiel de choisir les bonnes méthodes et les bonnes techniques de refroidissement, de répartition de la puissance et de réutilisation de la chaleur pour améliorer l’efficacité énergétique (PUE).

Pourquoi l’efficacité énergétique (PUE) du data center est importante
Alors que notre monde se connecte de plus en plus, le besoin mondial de stockage et de traitement des données est en train de s’intensifier. D’ici 2025, la demande mondiale sera estimée à 180 zettabytes, l’équivalent de chaque personne vivante qui a besoin de 48 ordinateurs portables pour stocker ses données.
Mais un data center consomme beaucoup d’énergie pour le refroidissement de l’équipement informatique. Cela fait de la diminution de la consommation d’énergie des data centers une bataille importante dans la transition écologique mondiale.
L’efficacité énergétique (PUE) fournit au secteur des data centers une mesure qui détermine la performance énergétique d’un data center. L’efficacité de la consommation d’énergie indique la part de la consommation d’énergie totale d’un data center qui est affectée uniquement à l’équipement informatique du centre.
Pour obtenir un PUE plus faible, il faut une combinaison intelligente de méthodes et de technologies. Vous trouverez ci-dessous des informations et des solutions concernant le HVAC, la répartition de la puissance, le stockage d’énergie et la récupération de chaleur qui permettent d’atteindre un temps de fonctionnement élevé et fiable et de réduire la consommation d’énergie du variateur.
Méthodes et technologies pour améliorer l’efficacité énergétique
La transition écologique implique que des secteurs du monde entier travaillent à améliorer la performance énergétique. Dans l’espace des data centers, l’efficacité énergétique (PUE) est devenue un élément central. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière de réduire la consommation d’énergie grâce à des équipements plus performants, de réutiliser l’énergie consommée et de réduire les coûts énergétiques dans n’importe quel data center.

Équipement pour un refroidissement efficace des data centers et une faible consommation d’énergie
L’amélioration de l’efficacité énergétique dépend en général moins du matériel du data centers que des systèmes de refroidissement. Le choix de la bonne solution de refroidissement dépendra de la taille du site, de son emplacement et de la conception du data centers.
Avec Danfoss, vous disposez d’une gamme inégalée de solutions technologiques de bout en bout pour gérer l’air chaud et froid. Des unités CRAC aux unités de traitement de l’air et refroidisseurs en passant par les unités de commande, ventilateurs, pompes et bien plus encore, nous avons l’équipement qu’il vous faut pour vous aider à réduire votre consommation d’énergie.
Nos spécialistes chevronnés de la gestion de l’infrastructure des data centerss peuvent vous aider à concevoir, améliorer et installer des solutions qui protègent votre équipement informatique, améliorent le PUE et préviennent les interruptions coûteuses.
Caractéristiques et avantages
Service technique mondial pour les responsables de data centers et les conseillers
Spécialistes expérimentés en climatisation et chauffage
Refroidissement fiable de votre équipement informatique avec moins d’énergie au niveau du rack et du bâtiment
Prolongez la durée de vie prévue de votre équipement informatique
Boostez les performances et sécurisez le temps de fonctionnement grâce à la surveillance conditionnelle

Améliorez le PUE de votre data center grâce à une distribution d’énergie
durable
La distribution électrique des data centers ne se limite pas à une proposition de sécurisation d’une alimentation électrique sans interruption. Avec la gamme de bout en bout d’équipements de distribution d’énergie Danfoss, vous pouvez améliorer la performance énergétique de n’importe quel data center.
Notre équipe chevronnée aide les gestionnaires de data center, les conseillers, les équipementiers et les exploitants à concevoir et à installer des systèmes de distribution d’énergie et à connecter une nouvelle technologie qui réduit la consommation d’énergie, tout en garantissant la fiabilité et le temps de fonctionnement.
Nous pouvons également vous aider à concevoir une alimentation de secours fiable et ingénieuse en cas de panne de courant, garantissant une protection de niveau 3 ou 4 pour un fonctionnement stable de votre équipement informatique.
Caractéristiques et avantages
Systèmes intégrés de stockage de l’énergie pour pallier la nature intermittente des sources d’énergie renouvelables, augmentant ainsi la consommation d’énergie
Systèmes de redondance novateurs et économiques nécessaires pour garantir une alimentation électrique fiable et réduire les investissements
Équipement qui vous permet de collecter des données et de les intégrer aux systèmes de gestion de l’alimentation basés sur l’apprentissage automatique pour améliorer le PUE
Tous les composants clés pour sécuriser un réseau de distribution d’énergie fiable qui réduit la consommation totale d’énergie de l’installation
Systèmes et équipements de grille CC pour intégrer facilement des sources d’alimentation de remplacement ou redondantes et un PUE à longue durée de vie

Récupérer la chaleur résiduelle des systèmes de refroidissement des data centers
La réutilisation de la chaleur résiduelle générée par les équipements informatiques constitue une occasion importante d’améliorer la performance énergétique des data centers. Plusieurs villes comptent déjà sur la récupération de chaleur dans les data centers, ce qui contribue de manière cruciale à leurs systèmes de chauffage.
Les systèmes d’énergie urbaine sont des infrastructures d’avenir, intégrant une multitude de sources d’énergie durables locales. De tels systèmes aident également à équilibrer la grille électrique grâce à l’intégration sectorielle.
Avec Danfoss, vous bénéficiez de solutions éprouvées pour capturer l’excès de chaleur et la réutiliser dans les systèmes d’énergie urbaine : Des logiciels d’optimisation aux unités de récupération de chaleur et aux stations de transfert d’énergie, en passant par les pompes à chaleur et une gamme de solutions de chauffage novatrices.
Caractéristiques et avantages
Une gamme complète pour les réseaux d’énergie urbains, fournie par des spécialistes chevronnés de la climatisation et du chauffage
Des solutions novatrices et très économes en énergie pour les pompes à chaleur connectées au chauffage urbain
Système de régulation et de distribution optimisé
Composants intégrés pour un équilibrage hydronique correct, une sécurité élevée et une grande durabilité
Équipement intelligent de compteurs d’énergie
Cas sur la performance énergétique des data centers
Découvrez comment d’autres centre de données ont réduit leur consommation totale d’énergie et amélioré les performances de leurs data centers grâce aux services et équipements Danfoss.
Plus de solutions pour les data centers
Tirez parti de notre gamme inégalée de data centers
Les exploitants et gestionnaires de data centers subissent une pression croissante pour réduire la consommation électrique, tandis que le temps de fonctionnement et l’évolutivité sont des facteurs de plus en plus essentiels. Avec les solutions de data centers durables de Danfoss, vous pouvez tout avoir.