Récupération et réutilisation de la chaleur dans les data centers
![Récupération de la chaleur des data centers](/media/2r0heifo/meeting-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133020765892870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Transformez un défi en un atout
Pour de nombreux data centers, l’utilisation de la chaleur excédentaire représente un énorme potentiel dans le parcours de décarbonisation des activités. Avec Danfoss, vous obtenez les solutions durables nécessaires pour capturer la chaleur générée dans les data centers et la réutiliser dans les systèmes de chauffage.
![data centers en réutilisant le surplus de chaleur](/media/utef0sgn/danfoss-data-center-solution-heat-recovery.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Comment décarboner vos data centers en réutilisant le surplus de chaleur
L’utilisation de chaleur excédentaire avec des unités de récupération de chaleur est déjà utilisée par certains data centers pour décarboner les exploitations. De même, les premières villes bénéficient de la transformation de la chaleur des data centers en énergie thermique dans les systèmes de chauffage urbain. Néanmoins, avec la technologie disponible, la réutilisation thermique des data centers constitue un potentiel inexploité important dans la transformation de l’énergie verte.
Danfoss aide le secteur des data centers à capturer et à réutiliser les kilowatts de chaleur générés par le traitement des données. Avec nous, vous bénéficiez des solutions et du savoir-faire nécessaires pour transformer les data centers en fournisseurs de chaleur, au bénéfice de la société et de la transition écologique.
Pour les applications énergétiques urbaines, nous proposons des solutions logicielles d’optimisation, des unités de récupération de chaleur, des stations de transfert d’énergie, des solutions pour pompes à chaleur et des composants écoénergétiques. Et une gamme de solutions de chauffage à la fois pratiques et avancées pour les applications industrielles, commerciales et de confort à l’extrémité des systèmes de chauffage.
Tirez parti des solutions de recyclage de chaleur de pointe de Danfoss
Une gamme complète pour les réseaux d’énergie urbains, fournie par des spécialistes chevronnés de la climatisation et du chauffage
Solutions novatrices et très économes en énergie pour pompes à chaleur connectée aux réseaux urbains
Système optimisé pour réguler et répartir la chaleur résiduelle
Composants intégrés pour un équilibrage hydraulique correct, une sécurité et une durabilité élevées – du data center à la maison
Équipement intelligent de compteurs d’énergie
Tous les produits Danfoss sont fabriqués conformément à la directive PED 2014/68/UE et sont conformes à la norme ISO9001/ISO14001/IATF 16949 Automotive
![](/media/0wajtucm/data-center-banner.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Pourquoi le secteur des data centers se tourne vers la récupération de chaleur
Dans les data centers, l’excédent de chaleur est essentiellement généré par les équipements informatiques (par ex. les serveurs) dans le cadre de l’exploitation du data center. Traditionnellement, la chaleur a été refoulée dans l’air, mais la chaleur des systèmes de refroidissement des data centers peut être utilisée pour chauffer les immeubles à proximité : les maisons, le secteur de la production, les espaces publics ou même la piscine locale. De cette manière, la récupération de la chaleur résiduelle constitue une occasion énorme pour les data centers modernes de devenir plus respectueux de l’environnement et de bénéficier à la société à un tout nouveau niveau.
![Danfoss](/media/aarblqbv/more-solutions-for-any-heat-recovery.jpg?width=420&height=1920&rnd=133040596979130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Solutions et technologie pour la récupération et la réutilisation de chaleur des data centers
De la récupération de chaleur résiduelle dans le data center au système d’énergie urbain en passant par les habitations voisines : Avec notre gamme de solutions de pointe, nous pouvons aider les data centers à transformer la chaleur résiduelle en chaleur recyclée à chaque étape du processus.
![Pompes à chaleur](/media/1x0e0bhj/heat-pumps.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Échangeurs de chaleur](/media/cjtjwyis/standard-plate-heat-exchangers.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Équilibrage hydronique](/media/7296/hydronic-balancing.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![HRU](/media/yiqlufxq/heat-recovery-unit-thumbnail.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Vannes pour chauffage urbain](/media/1859/ball-valves-for-district-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Régulateurs de pression et de débit](/media/9507/virtus.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Chauffage urbain à Copenhague](/media/n5pnwmfl/hofor-district-cooling-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133044298051030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Énergie urbaine : Une solution hautement efficace et durable pour les villes
Alors que les villes du monde entier s’efforcent de devenir plus écologiques, de plus en plus de personnes se tournent vers l’énergie urbaine. En connectant les énergies renouvelables et les excédents de chaleur du secteur local, les systèmes d’énergie urbaine peuvent être très efficaces et durables.
Mais à mesure que les villes se développent et s’appuient de plus en plus sur de multiples sources d’énergie, les réseaux se complexifient. Il est essentiel de prévenir les arrêts de production et Danfoss dispose des solutions qui peuvent maintenir les usines en bon état de fonctionnement et les aider à tirer parti des énergies renouvelables et à devenir plus durables. Avec des années d’expérience et une connaissance approfondie de l’énergie urbaine de 4e génération (4G) et un certain nombre de produits et services qui peuvent maximiser le potentiel de votre chauffage urbain.
Au-delà de notre savoir-faire technique considérable, nous sommes conscients que les services publics d’énergie urbaine actuels font plus que simplement fournir du chauffage et du refroidissement à l’utilisateur final. Vous influencez et agissez en fonction des cibles énergétiques et des techniques disponibles. Danfoss peut vous montrer comment les services publics de chauffage urbain jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions de CO2 et l’optimisation de la consommation d’énergie dans les villes.
![Réseaux de distribution de la chaleur](/media/7275/distribution-network.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Réseaux de distribution de la chaleur : Sûrs, durables et évolutifs
Un réseau d’énergie urbaine offre une grande flexibilité et peut être utilisé pour chauffer jusqu’à 30-40 immeubles. Cela permet aux data centers de devenir des fournisseurs d’énergie grâce à un réseau qui peut évoluer au fur et à mesure que les fonds, la planification et d’autres possibilités deviennent disponibles.
Pour que le réseau fonctionne efficacement, il faut que l’ensemble de la chaîne de valeur, du data center à l’exploitation en passant par la diffusion, soit conçue et entretenue pour garantir un équilibre optimum. Grâce à nos nombreuses années d’expérience, nous pouvons vous aider à concevoir le réseau idéal, que vous construisiez un nouveau réseau d’énergie thermique à partir de zéro ou que vous connectiez un data center à un réseau existant.
En savoir plus sur la proposition de réseaux de distribution de chaleur
Cas de récupération de la chaleur excédentaire
Plus de solutions pour les data centers
Tirez parti de notre gamme inégalée de data centers
Les exploitants et gestionnaires de data centers subissent une pression croissante pour réduire la consommation électrique, tandis que le temps de fonctionnement et l’évolutivité sont des facteurs de plus en plus essentiels. Avec les solutions de data centers durables de Danfoss, vous pouvez tout avoir.
Rencontrez nos spécialistes en data centers
![Photos des spécialistes en centres de données Danfoss : Jakob Jul Jensen, Michael Strouboulis, Jesper Therbo, Daniel Wiesenfeller et Lewis Oxley](/media/fueivfwy/data-center-experts-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133046087100170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Nous contacter
![Technologie de data centers durable](/media/004l1cgc/danfoss-greendata-rgb-fin-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133020765134100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Solutions durables pour data centers
Améliorez la performance énergétique, l’empreinte climatique et la disponibilité de vos data centers. Avec Danfoss, vous bénéficiez d’un savoir-faire, d’une expérience et d’un portefeuille de produits de bout en bout inégalés.