Sécurité incendie des data centers
![](/media/ndda2pko/serverroom1-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133041755945900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Préservez la sécurité et les opérations de votre data center
Les incendies dans les data centers peuvent être très coûteux. Avec le système d’extinction automatique par brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE® de Danfoss, les data centers peuvent lutter efficacement contre les incendies tout en maintenant leurs activités. Ce système complet permet de protéger des vies, de limiter les dommages aux équipements et de réduire les temps d’immobilisation.
SEM-SAFE® : Protection novatrice et fiable contre les incendies dans les data centers
Protection contre les incendies par brouillard d’eau haute pression pour les data centers
Ces 20 dernières années, les systèmes d’extinction d’incendies à base de gaz et de produits chimiques sont devenus obsolètes. Parmi leurs inconvénients, citons le fait qu’ils impliquent habituellement de libérer des substances chimiques sur une large zone et qu’ils nécessitent l’arrêt des systèmes de ventilation pour supprimer l’oxygène. L’alimentation électrique doit souvent être coupée, les opérations de nettoyage prennent du temps et la sécurité du personnel, les dommages limités et le temps de disponibilité sont souvent compromis.
Au lieu de cela, la plupart des data centers se tournent vers des solutions à brouillard d’eau haute pression. Contrairement à un système d’extinction automatique à l’eau traditionnel, les systèmes d’extinction automatique par brouillard d’eau haute pression comprennent un réseau de diffuseurs qui libèrent des microparticules d’eau précisément au point de l’incident. Si l’incendie localisé est rapidement éteint, le reste des activités et des équipements du data center ne sont pas affectés et peuvent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Principaux avantages de SEM-SAFE® pour la protection incendie dans les data centers
Maintenez votre data center en fonctionnement tout en éteignant un incendie
Assure un refroidissement instantané dans la zone de l’incendie
Éteignez les incendies sans blesser personne
Maintenez la ventilation en marche pendant un incendie
Gardez les portes de l’espace protégé du data center ouvertes
Éteignez les incendies avec un minimum de dommages aux équipements électriques
![L’une des unités de sécurité incendie SEM-SAFE de Danfoss](/media/ioafk15b/lpco2-tank-2-new.jpg?width=420&height=1920&rnd=133045915614170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
SEM-SAFE® : Un seul système pour tous les besoins de protection incendie dans les data centers
![](/media/1pfb3k25/nozzle-spraying-water.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
L’utilisation intelligente de l’eau pour la sécurité incendie
Contrairement aux systèmes d’extinction d’incendie traditionnels pour data centers, SEM-SAFE® force l’eau à traverser les diffuseurs à haute pression pour former une brume ultrafine qui a un double effet d’extinction.
Outre le refroidissement du feu comme les systèmes automatiques d’extinction classiques, il prive le feu d’oxygène, comme le font les systèmes d’extinction d’incendie à gaz. Lorsque la brume entre en contact avec des flammes, elle s’évapore et se dilate au minimum 1 700 fois, déplaçant les flammes et éteignant rapidement l’incendie.
Caractéristiques et avantages du système d’extinction automatique par brouillard d’eau haute pression
Le principal atout des systèmes d’extinction incendie par brouillard d’eau haute pression est leur très faible consommation d’eau. Grâce à une pompe haute pression, l’eau propre est forcée à travers un réseau spécialement conçu et testé de canalisations et de diffuseurs en acier inoxydable à 60 ou 100 bars. Les gouttelettes d’eau microfines émises ont des tailles allant de 50 à 200 μm.
Grâce à cette réaction au feu localisée, seul le diffuseur du point affecté se déclenche et il ne subsiste pratiquement aucune trace d’eau après l’activation. Il n’est pas nécessaire d’étanchéifier la zone de la même manière que les systèmes de protection incendie au gaz, et il n’est pas nécessaire d’arrêter l’aération. L’approvisionnement en énergie et l’exploitation des data centers peuvent se poursuivre comme d’habitude.
Découvrez comment SEM-SAFE® se compare aux systèmes basse pression et à gicleurs
Diffuseur d’extinction d’incendie
- Diffuseur de brouillard d’eau haute pression Danfoss
- Espacement le plus élevé du marché (5,5 m)
- 100 % de la capacité et du jet ont été testés
Pompes haute pression pour systèmes d’extinction d’incendie
- Lubrifié à l’eau, ce qui rend la pompe exempte de maintenance
- Le système le plus léger et compact au monde
- 95 % d’efficacité énergétique et très faibles pulsations pour réduire le niveau sonore
Vannes en acier inoxydable pour systèmes d’extinction d’incendie
- Format compact
- Installation et utilisation simples
- Résistantes à l’encrassement et à la corrosion
Conduits et accessoires de brouillard d’eau haute pression
- Diamètre extérieur du tuyau plus petit
- Délai d’approvisionnement court
- Qualité supérieure
![](/media/uoymeq1l/sem-safe-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Système homologué FM pour l’extinction des incendies dans les data centers
Nos solutions sont utilisées dans de nombreux data centers à travers le monde, soutenant la sécurité incendie à l’échelle des bâtiments et des salles. Le système d’extinction automatique par brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE® est homologué FM et se compose d’une unité de pompage modulaire haute pression, de vannes de section, de conduits et de diffuseurs de brouillard d’eau.
Le système est sûr, performant et écologique. Avec ses petites dimensions, son rendement élevé, sa consommation d’eau minimale, son unité de pompage compacte et sa conception simple, le brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE® est la solution idéale pour se protéger contre les incendies. Ces composants permettent également de coordonner facilement les systèmes pendant le processus d’installation.
Systèmes de protection incendie installés
Découvrez nos installations
Avec Danfoss, vous pouvez tirer parti d’une vaste expérience dans le développement de solutions de protection incendie qui protègent les équipements HVAC coûteux, les applications critiques, les équipements sensibles et d’autres actifs essentiels. Nous sommes à l’avant-garde du développement de systèmes de protection incendie pour data centers depuis les débuts du secteur.
![](/media/6007/office-unit-sem-safe-by-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss : Les chefs de file du développement de systèmes d’extinction incendie par brouillard d’eau haute pression
Danfoss Fire Safety exploite en interne des installations de recherche, de développement et de fabrication de tous les composants essentiels de notre système de protection contre les incendies par brouillard d’eau haute pression.
Notre équipe d’ingénieurs en sécurité incendie connaît les réglementations locales tout comme nous comprenons les réalités et les incertitudes inhérentes à la sécurité incendie dans les data centers. Nous travaillons avec nos clients pour leur fournir une assistance complète dès la phase de conception, de l’aménagement de l’espace, de la conception technique, du montage, des essais rigoureux et de la mise en service, de la livraison, de la maintenance et de la remise en état par l’intermédiaire de nos agences, de nos associés et de nos représentants partout dans le monde.
Plus de solutions pour les data centers
Tirez parti de notre gamme inégalée de data centers
Les exploitants et gestionnaires de data centers subissent une pression croissante pour réduire la consommation électrique, tandis que le temps de fonctionnement et l’évolutivité sont des facteurs de plus en plus essentiels. Avec les solutions de data centers durables de Danfoss, vous pouvez tout avoir.
Rencontrez nos spécialistes en data centers
![Photos des spécialistes en centres de données Danfoss : Jakob Jul Jensen, Michael Strouboulis, Jesper Therbo, Daniel Wiesenfeller et Lewis Oxley](/media/fueivfwy/data-center-experts-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133046087100170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Nous contacter
![Technologie de data centers durable](/media/004l1cgc/danfoss-greendata-rgb-fin-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133020765134100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Solutions durables pour data centers
Améliorez la performance énergétique, l’empreinte climatique et la disponibilité de vos data centers. Avec Danfoss, vous bénéficiez d’un savoir-faire, d’une expérience et d’un portefeuille de produits de bout en bout inégalés.