Les gelées printanières tardives sont l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les viticulteurs. Les vignes non chauffées peuvent subir des dommages considérables aux inflorescences (jusqu’à 50 %), tandis que les vignes chauffées bénéficieront d’une protection sensiblement meilleure et verront les pertes réduites à environ 13-20 %.
Le chauffage électrique résout le problème en mettant en œuvre des systèmes écoénergétiques utilisant des câbles chauffants électriques pour protéger les vignes contre les dommages dus au gel. La protection des vignobles contre le gel par Danfoss est une solution durable pour un avenir vert et propre grâce à une faible consommation d’énergie pendant la période de gel qui permet de sécuriser jusqu’à 87 % de la récolte. La protection contre le gel des vignobles par Danfoss est une solution idéale pour toutes les superficies de vignobles.
Les câbles chauffants de Danfoss sont installés et fixés sur un fil métallique le long des vignes.
Le système est commandé automatiquement par des sondes de température connectées au régulateur.
La gamme de produits de systèmes de chauffage électrique pour la protection des vignobles contre le gel se compose de trois éléments principaux :
- un élément chauffant – câble chauffant de puissance constante ou câble chauffant autorégulant
- un régulateur avec sonde de température ou un régulateur avec sondes de température et d’humidité
- des éléments de fixation et accessoires
La plupart des câbles sont fabriqués sous forme d’éléments chauffants prêts à l’emploi d’une longueur spécifique, avec un câble d’alimentation (liaison froide) et des joints étanches (manchons de raccordement ou bornes d’extrémité).
La portée de la sortie linéaire des câbles chauffants pour la protection contre le gel des vignobles est généralement comprise entre 10 et 20 W/m (Watt par mètre linéaire).
Pour choisir la meilleure solution, il faut :
- Tenir compte de la position géographique des vignes et des fluctuations de température pour choisir la puissance correspondante nécessaire par mètre
- Indiquer la longueur de chaque rangée de vignes
- Contacter EH@Danfoss.com pour obtenir une assistance technique
Comment pouvons-nous vous aider ?
Une solution écoénergétique utilisant des câbles chauffants électriques
Installation facile, rapide et fiable
Une approche personnalisée pour répondre aux besoins du client et s’adapter au domaine viticole et au nombre de rangées
Solution très économique éprouvée par rapport aux méthodes existantes
Une solution durable pour un avenir vert et propre grâce à une faible consommation d’énergie pendant la période de gel
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostats analogiquesLes régulateurs analogiques sont des thermostats avec une sonde de température permettant d'allumer et d'éteindre le système en fonction des réglages.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Câbles chauffants électrique pour l'extérieurLes câbles chauffants extérieurs sont utilisés pour le déneigement efficace et la prévention de la glace. Ils assurent la sécurité des personnes, des bâtiments et de l'environnement. Il s'agit d'une solution durable pour un avenir vert et propre grâce à une faible consommation d'énergie pendant la période de gel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostat digital pour applications extérieuresLes thermostats numériques pour applications extérieures présentent des caractéristiques uniques vous permettant de réduire le gaspillage d'énergie. Équipés de capteurs de température et d'humidité, de modes de contrôle et de fonctions spéciales, ils garantissent un réglage précis de la température et réduisent les coûts de consommation d'énergie jusqu'à 40 %.
Vidéos