Les unités terminales comme les ventilo-convecteurs, les panneaux rayonnants et les éjecto-convecteurs sont monnaie courante dans les systèmes CVC des grands bâtiments. Ceci s’explique par de bonnes raisons ; ils n’occupent pas d’espace précieux au sol, sont accessibles pour l’entretien ou la maintenance, sont faciles à raccorder au système CVC et peuvent être utilisés pour le chauffage et/ou le refroidissement.
Pour atteindre les températures de confort en chauffant ou en rafraîchissant via les unités terminales, il est important d’avoir un bon équilibre hydraulique, des vannes de régulation fiables et des régulateurs de température ambiante précis. C’est là qu’intervient Danfoss.
Nos vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PIBCV) assurent un bon équilibre hydraulique du système, aussi bien à charge pleine que partielle. Une fois équipées d’un actionneur adapté, elles font en même temps fonction de vannes de régulation.
Si le chauffage et le refroidissement sont nécessaires et qu’un système à quatre tubes est utilisé, nos vannes de commutation robustes offrent une solution compacte, remplaçant les vannes d’équilibrage et de régulation séparées pour le chauffage et le refroidissement.
Nous offrons également des vannes d’équilibrage manuelles plus traditionnelles et des vannes de régulation motorisées. Cette combinaison, utilisable avec des vannes de régulation à trois voies, permet d’obtenir un système à débit constant.
Les thermostats d’ambiance Danfoss offrent une solution simple et autonome pour réguler la température ambiante. Ils sont raccordés aux vannes de régulation et assurent une température ambiante stable et, en option, la sélection de la vitesse du ventilateur et la programmation horaire.
Comment nous pouvons vous aider
Un portefeuille complet de produits
Des solutions compactes
Moins de composants nécessaires
Une mise en service facile et rapide
Une efficacité énergétique accrue

Documentaire sur les vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression Danfoss
Découvrez tous les avantages des vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (vannes PIBCV) et pourquoi les clients Danfoss ont délaissé les solutions d’équilibrage traditionnelles au profit des vannes PIBCV.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes d'équilibrage manuellesLes vannes d'équilibrage manuelles apportent une solution d'équilibrage statique de base pour de nombreuses applications CVC. Les vannes limitent le débit à travers différentes pièces sur les systèmes de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire. Étant donné que les vannes d'équilibrage manuelles ne peuvent pas réagir à des conditions changeantes, il est recommandé de les utiliser sur des systèmes à débit constant.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLes vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actionneurs pour PIBCVPour tirer parti des fonctions combinées de régulation et d'équilibrage de Danfoss AB-QM, il doit être équipé d'actionneurs régulés par des thermostats d'ambiance ou par un système de gestion centrale du bâtiment. Danfoss propose une large gamme d'actionneurs allant de l'actionneur d'arrêt thermique aux servomoteurs numériques dotés d'une communication par bus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes de régulation motorisées et actionneursLes vannes de régulation motorisées assurent une régulation et une efficacité optimales pour chaque bâtiment et chaque application. Les vannes de régulation motorisées Danfoss pour les systèmes de chauffage et de refroidissement urbain, CVC et chauffage centralisé assurent une régulation stable et précise de l’eau, des mélanges glycolés et de la vapeur.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLa vanne d'équilibrage indépendante de la pression Danfoss AB-QM 4.0 est la meilleure de sa catégorie. Pour le contrôle CVC dans les bâtiments classiques ou intelligents. Elle est la descendante directe de la vanne AB-QM, avec des performances encore plus incroyables et une installation simplifiée. Cette vanne rend les bâtiments encore plus intelligents en combinaison avec l'actionneur numérique NovoCon et réduit les coûts d'utilisation.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de climatisation haut de gamme de l’hôtel Hilton Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-BasImmeuble : hôtel
Application : équilibrage hydraulique et régulation du chauffage par radiateur et du refroidissement par ventilo-convecteur
Difficulté : établir un confort optimal et une consommation énergétique minimale pour le chauffage et le refroidissement
Solution : ventilo-convecteurs pour le refroidissement ; 8 colonnes de chauffage et radiateurs équipés de produits Danfoss. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un confort énergétique dans la Prime Tower, Zurich, SuisseLa Prime Tower de Zurich est un gratte-ciel détenant plusieurs records. Ses 126 mètres de hauteur en font l’immeuble le plus haut de la Suisse. Elle compte 36 étages et une surface de 40 000 mètres carrés accueillant avant tout des bureaux. Et avec plus de 6 000 vannes AB-QM, il représente également l’une des plus grandes installations de chauffage et de refroidissement que Danfoss a jamais conçues et installées.