Pour obtenir le meilleur confort possible pour les occupants, chaque immeuble est équipé d’un système de chauffage et/ou de refroidissement adapté. Il existe plusieurs solutions pour augmenter ou diminuer les températures ambiantes et réguler celles-ci :
- Unités terminales
- Chauffage par radiateur
- Plancher chauffant
Unités terminales
Celles-ci recouvrent notamment les unités ventilo-convecteurs couvertes, les panneaux rafraîchissants et les plafonds climatisés. Elles sont le plus souvent installées dans le plafond et fournissent le système de chauffage et/ou de climatisation via un système à 2, 3 ou 4 tubes. Pour réguler la température ambiante, les résultats les plus précis, tant à charge pleine qu’à charge partielle, peuvent être obtenus à l’aide de vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (vannes PIBCV). Il suffit de régler ces vannes au débit requis à pleine charge et elles fonctionnent comme un limiteur de débit automatique. À charge partielle, l’actionneur réduit précisément le débit selon les besoins. Aucun débordement ne surviendra, ce qui accroît l’efficacité énergétique de la source de chauffage ou de refroidissement.
Les actionneurs peuvent être régulés via un système de gestion du bâtiment ou des thermostats d'ambiance programmables. Dans le cas où les unités terminales sont équipées d’un ventilateur, un thermostat d'ambiance programmable peut aussi être utilisé pour changer la vitesse du ventilateur.
Chauffage par radiateur
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un système bitubes, avec un ou plusieurs radiateurs dans chaque pièce. Pour réguler la température de la pièce, des robinets thermostatiques Danfoss à installer sur les radiateurs sont utilisés. Ils sont composés d'un corps de robinet, équipé le plus souvent d’un préréglage de débit du système et d'une tête thermostatique équipée d’une sonde de température. Une gamme complète de têtes garantit une régulation précise de la température ambiante. Par exemple, si des rideaux faussent le relevé de la température ambiante, une version avec sonde à distance ou sonde et commande à distance constitue une meilleure solution.
Pour obtenir un confort optimal dans la pièce, il est recommandé d’équiper le radiateur d’une solution d’équilibrage hydraulique automatique. Ceci élimine les fluctuations de pression, tout en garantissant que les thermostats des radiateurs offrent un fonctionnement optimal.
Plancher chauffant
Offre un confort élevé en température ressentie, en chauffant les pièces à basse température à partir du sol. La chaleur est répartie uniformément et, parce qu’elle est sans aucun émetteur visible car située dans le plancher, elle libère les murs, fait gagner des m² et laisse une totale liberté d'aménagement. Danfoss offre des solutions de chauffage par le sol hydrauliques ou électriques. Ces solutions peuvent être utilisées dans tous les espaces du bâtiment ou pour chauffer des pièces particulières, par exemple des salles de bains d’hôtels exigeantes en confort.
Avec les systèmes de chauffage par le sol hydrauliques ou électriques, la température de la pièce et/ou du sol peut être régulée via des thermostats d’ambiance. Ceux-ci garantissent un excellent niveau de confort pièce par pièce. Ils évitent de chauffer lorsque ce n’est pas nécessaire.
Comment nous pouvons vous aider
Une régulation précise de la température d’ambiance
Un confort très apprécié de l’utilisateur
Un confort intérieur ne donnant lieu à aucune plainte
Une gamme élargie de systèmes et de solutions de régulation

Les applications CVC Danfoss dans les bâtiments commerciaux
Danfoss vous aide à créer de meilleurs environnements intérieurs avec des solutions CVC basées sur le savoir-faire applicatif et un portefeuille complet de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les bâtiments commerciaux et publics.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLes vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLes vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actionneurs pour PIBCVPour tirer parti des fonctions combinées de régulation et d'équilibrage de Danfoss AB-QM, il doit être équipé d'actionneurs régulés par des thermostats d'ambiance ou par un système de gestion centrale du bâtiment. Danfoss propose une large gamme d'actionneurs allant de l'actionneur d'arrêt thermique aux servomoteurs numériques dotés d'une communication par bus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Corps de robinets thermostatiquesUne gamme étendue de corps de robinets de radiateurs Danfoss, robustes et conçus pour résister aux rigueurs des secteurs commercial et industriel, est disponible pour presque tous les systèmes et conditions d'installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne thermostatique Dynamic Valve™La vanne thermostatique Dynamic valve™ est un corps de radiateur indépendant de la pression, 2 en 1 et innovant. Il garantit une régulation optimale de la température et crée un équilibrage hydraulique automatique dans les systèmes de chauffage bitubes, le tout en un seul composant.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Robinets thermostatiquesLes robinets thermostatiques Danfoss maintiennent une température ambiante constante et souhaitée, pièce par pièce, et contribuent à réduire la consommation d'énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Collecteurs et actionneursLes collecteurs pour chauffage au sol Danfoss se caractérisent par leur flexibilité, qui permet de mettre en place la solution de collecteur qui convient le mieux en fonction des besoins. Vous avez un grand choix de composants pour élaborer un collecteur avec ou sans préréglage, débitmètres, vannes d'arrêt et évents, selon la solution qui convient le mieux à votre projet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs d'ambiancePour que les systèmes de chauffage ou de refroidissement par le sol hydraulique (à base d'eau) répondent aux attentes en matière de niveau de confort et de consommation énergétique, il est essentiel d'avoir de bons régulateurs de température ambiante. Ils régulent la température de la pièce ou du sol pour éviter les surchauffes. Pour un confort optimal, chaque pièce dispose de son propre thermostat.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de climatisation haut de gamme de l’hôtel Hilton Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-BasImmeuble : hôtel
Application : équilibrage hydraulique et régulation du chauffage par radiateur et du refroidissement par ventilo-convecteur
Difficulté : établir un confort optimal et une consommation énergétique minimale pour le chauffage et le refroidissement
Solution : ventilo-convecteurs pour le refroidissement ; 8 colonnes de chauffage et radiateurs équipés de produits Danfoss. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un confort énergétique dans la Prime Tower, Zurich, SuisseLa Prime Tower de Zurich est un gratte-ciel détenant plusieurs records. Ses 126 mètres de hauteur en font l’immeuble le plus haut de la Suisse. Elle compte 36 étages et une surface de 40 000 mètres carrés accueillant avant tout des bureaux. Et avec plus de 6 000 vannes AB-QM, il représente également l’une des plus grandes installations de chauffage et de refroidissement que Danfoss a jamais conçues et installées.