Des solutions CVC modulaires hydrauliques
La numérisation des systèmes CVC ouvre un monde de possibilités. Mais il n'y a pas deux bâtiments identiques. Danfoss Digital Hydronics™ propose des solutions modulaires pour couvrir tous les besoins de conception du CVC numérique 4.0. La conception des systèmes de chauffage hydraulique et d'eau glacée pour le CVC dans les bâtiments commerciaux évolue rapidement. Pour préparer nos bâtiments à un avenir vert et durable, l'accent est mis sur l'efficacité énergétique et les données nécessaires pour surveiller les performances du système.
Qu'est-ce que Digital Hydronics ?
Les solutions Danfoss Digital Hydronics combinent un équilibrage hydraulique de haute précision et un contrôle de la température avec des vannes de régulation indépendantes de la pression, un accès à distance et une collecte de données avec des actionneurs numériques.
Vous avez la possibilité de collecter encore plus de données du système de chauffage ou d'eau glacée en ajoutant des capteurs de débit et de température aux systèmes hydrauliques. Pour faciliter le processus de mise en service, un outil de configuration facile à utiliser est également disponible.
L'importance de l'équilibrage et du contrôle dans les bâtiments
-
Le chauffage et la réfrigération de nos bâtiments représentent environ 30 % de la consommation finale d'énergie dans l'UE, dont plus de 70 % proviennent de combustibles fossiles. Pour optimiser les systèmes CVC dans les bâtiments, il ne suffit pas d'améliorer l'efficacité des équipements de chauffage ou de refroidissement (pompes à chaleur, chaudières à gaz, refroidisseurs, etc.)
-
Il est également essentiel d'examiner le système hydraulique et la manière dont le chauffage et/ou le refroidissement sont distribués du générateur central aux unités terminales, telles que les ventilo-convecteurs. La législation européenne, notamment la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) et l'écoconception, a mis en place des dispositions importantes pour optimiser les systèmes techniques des bâtiments. Cependant, les défaillances du marché n'ont pas encore été entièrement corrigées et le potentiel de l'équilibrage hydraulique reste donc largement inexploité.
Produits associés



Outils et applis

Danfoss Digital Toolbox – L'outil de configuration
L'outil de configuration permet une identification rapide des défauts avec alarmes, mise en service, diagnostic et test sur site d'un maximum de 64 vannes à la fois.
Applications
Évolutif pour toutes les applications de climatisation hydrauli




Livret Blanc: Application des Digital hydronics sur les unités de traitement de l'air
La reconfiguration du contrôle de l'unité de traitement de l'air pour améliorer son rendement.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }L'intégration réussie de Danfoss Ally™ à la box domotique JeedomL'intégration du système de chauffage connecté Danfoss Ally™ à la box domotique Jeedom était un test grandeur nature pour Danfoss. Découvrez l'histoire de cette réussite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.